ツール用品技術窓口

RACODON 自動センターポンチ

通常単価(税別)
3,722円
税込単価
4,094円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高品質な自動センターポンチです。・握りやすく快適な作業性を実現する人間工学に基づいたキャップ...

詳細を確認
  • 最大打力 (N)
    353
  • 全長(mm)
    143
  • 直径(mm)
    16
  • JANコード
    4515000000203
  • 質量(g)
    142.000
  • トラスココード
    855-3705
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼

型番:

515
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

515の仕様・寸法情報

最大打力(N)
353
全長(mm)
143
直径(mm)
16
JANコード
4515000000203
質量(g)
142.000
トラスココード
855-3705
材質1
クロムバナジウム鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
515
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,722円
( 4,094円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質な自動センターポンチです。
・握りやすく快適な作業性を実現する人間工学に基づいたキャップ付仕様です。
【材質】
・クロムバナジウム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RACODON 自動センターポンチの型番515のページです。 型番515に関する仕様情報を記載しております。
RACODON 自動センターポンチのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金属加工用
5
満足度:5.0
ミスミのカタログで検索したこの商品を、金属加工用に使用することにしました。握りやすくて使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RACODON 自動センターポンチ
超硬チップ付自動センターポンチ
自動センターポンチ用替芯替先
自動ポンチ
金属製チップ付自動ポンチ
オートポンチ,全長(mm):132
メーカーRACODONRACODONRACODONトラスコ中山新潟精機(SK)サンフラッグ
通常価格3,722円4,155円1,294円2,662円3,962円2,796円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目1日目在庫品1日目1日目
最大打力(N)353353-180294-
全長(mm)14314355---
直径(mm)16166---
JANコード451500000020345000000002092507000000705---
質量(g)142.000142.00020.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました