17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ 取替用先端チップ φ6 (1本入) AP-5

サンフラッグ 取替用先端チップ φ6 (1本入)

通常単価(税別)
968円
税込単価
1,065円
通常出荷日:9日目

【特長】・オートポンチ(180)付属の取替用先端チップです。・耐摩耗性、耐衝撃性に優れたSK材を使用し...

詳細を確認
  • 質量(g)
    10.000
  • トラスココード
    838-1411

型番:

AP-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AP-5の仕様・寸法情報

質量(g)
10.000
トラスココード
838-1411

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
968円
( 1,065円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートポンチ(180)付属の取替用先端チップです。
・耐摩耗性、耐衝撃性に優れたSK材を使用しています。
・No.180取り替え用先端チップ
【用途】
・目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。
【商品仕様】
・サイズφ6
・トラスココード:838-1411
・質量:10g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ 取替用先端チップ φ6 (1本入)の型番AP-5のページです。 型番AP-5に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ 取替用先端チップ φ6 (1本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ 取替用先端チップ φ6 (1本入)
サンフラッグ 取替用先端チップ φ6 (1本入)
サンフラッグ 取替用先端チップ φ4 (1本入)
サンフラッグ 取替用先端チップ φ2.5 (1本入)
自動センターポンチ用替芯替先
HHH パッキンポンチセット 替刃 6mm
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグRACODONスリーエッチ
通常価格968円1,296円1,102円1,285円1,294円1,926円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目4日目15日目
質量(g)10.0005.0005.00010.000--
トラスココード838-1411838-1412838-1427838-1413--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました