17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬チップ付センターポンチ 八角胴(特殊バネ鋼)

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 先端径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端径

(mm)

最小発注数量
3.6
1個
4.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,947円
( 3,242円 )
1日目
3,130円
( 3,443円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼
・表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています
・先端は高硬度を誇る超硬チップを採用しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬チップ付センターポンチ 八角胴(特殊バネ鋼)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬チップ付センターポンチ 八角胴(特殊バネ鋼)
センターポンチ 710-CNシリーズ(ブリスターパック)
平行ピンポンチ
超硬チップ付センターポンチ
超硬自動ポンチ
超硬オートマチックポンチ
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,947円-1,086円 -1,086円 -2,148円 -4,200円 -2,751円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ手動ポンチ手動ポンチ手動ポンチ手動ポンチ自動ポンチ自動ポンチ
材質(先端部)超硬チップその他その他超硬チップ超硬チップ超硬チップ
全長(mm)120-----
詳細タイプ八角胴八角胴八角胴タイプ---
材質詳細特殊バネ鋼製特殊バネ鋼PB独自の特殊バネ鋼---
よく一緒に購入される商品

ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト