17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAZET ピンポンチセット 751/6

HAZET ピンポンチセット

通常単価(税別)
12,246円
税込単価
13,471円
通常出荷日:39日目

【特長】・焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。・軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。・...

詳細を確認

    型番:

    751/6
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    商品仕様

    【型番:751/6】
    ・セット内容:748A-2、3、748B-4、5、748C-6、8
    ・材質:クロームバナジューム、ホルダー:プラスチック

    751/6の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 39日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    751/6
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,246円
    ( 13,471円 )
    39日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。
    ・軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
    ・スタンドホルダー付です。
    【用途】
    ・各種ピン抜き作業に。
    【商品仕様】
    ・セット内容:748A-2、3、748B-4、5、748C-6、8
    ・JANコード:4000896030088
    ・トラスココード:828-7339
    ・単品単位数量:6本
    ・質量:539g
    【材質/仕上】
    ・クロームバナジューム
    ・ホルダー:プラスチック

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HAZET ピンポンチセットの型番751/6のページです。 型番751/6に関する仕様情報を記載しております。
    HAZET ピンポンチセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HAZET ピンポンチセット
    HAZET ピンポンチセット
    HAZET ピンポンチ
    HAZET ピンポンチ
    HAZET ピンポンチ
    HAZET ピンポンチ
    メーカーHAZETHAZETHAZETHAZETHAZETHAZET
    通常価格12,246円16,298円1,524円1,557円1,524円2,063円
    通常出荷日39日目9日目19日目9日目9日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました