(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000589 レールガイド付アルミフレーム折戸

片手で開閉可能な作業台

レールガイド付アルミフレーム折戸

IDEA NOTE 折戸ユニット

ユニットを使用することで設計時間の短縮を行っている

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • レールガイド付アルミフレーム折戸の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • アルミフレーム折戸を使用した作業台
  • 作業台内に装置が設置されている
  • 扉を開き、装置に作業者が手差しでワークをセットする
  • セット後、扉を閉める
  • 安全のため開閉確認センサで扉が閉まっていることを確認後、作業開始
  • 作業終了後、扉を開き、作業者がワークを取り出す

環境・操作性

  • 片開きの折戸を使用したことによりワークセットの際、片手にワークを持ったまま開閉動作可能
  • 作業台内の状況が視認できるようにカバーに透明のPETプレートを使用

対象ワーク

  • 検査装置
  • 質量:m=30[kg]
  • W450×D250×H150[mm]

特徴

動作仕様・寸法

  • 外形寸法:W780×D520×H1356[mm]

必要精度・荷重

  • 許容荷重:3180[N]

主要部品の選定根拠

  • アルミフレーム
    • 装置の荷重に耐えられる作業台を設計する

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • 作業台の許容荷重Pを最悪条件で求める
    • 最悪条件:最長のアルミフレーム1本に中央集中荷重
      支柱間ピッチ(フレーム長):L=660[mm]
      アルミフレームの縦弾性係数:E=69972[N/mm²]
      アルミフレームの断面2次モーメント:I=41.35×10⁴[mm⁴]
      フレーム長の1/1000のたわみ量が実用上の最大許容荷重のため
      σ=660/1000=0.66[mm]
    • 両端支持ばりで中央集中荷重として許容荷重Pを計算する
    • 許容荷重:P=(σ×48×E×I)/(L³)より
      P=(0.66×48×69972×41.35×10⁴)/(660³)=3188[N]
      装置の荷重に耐えられるか検証する
      装置の質量:m=30[kg]
      装置の荷重W=mg=30×9.8=294[N]<Pのため十分耐えられる

構造の作り込みと設計の勘所

  • 開閉確認のためのセンサ付きマグネットキャッチを使用している
  • 検索コード:#UL589

部品リスト

レールガイド付アルミフレーム折戸 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-6060-400 7
2 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-6060-660 5
3 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-6060-1271-LTP 4
4 アルミフレーム用フレームキャップ アルミフレーム用フレームキャップ HFC6-6060-B 4
5 フットベース フットベース HLF6-6060-12 4
6 アジャスタパッド アジャスタパッド NFJN12-100 4
7 突起付反転ブラケット 突起付反転ブラケット HBLFSD6-SET 24
8 突起付反転ブラケット 突起付反転ブラケット HBLFSD6-C-SET 16
9 ブラインドブラケット ブラインドブラケット HBLBS6 6
10 折戸ユニット 折戸ユニット HHUA6L-PY-650-500 1
11 パネル取付用マグネットキャッチ パネル取付用マグネットキャッチ HMGRA6 1
12 アルミフレーム用板金プレート アルミフレーム用板金プレート HPTLD6-SET 2
13 PETプレート PETプレート PYA4H-510-396-5-F490-G376-N5 2
14 PETプレート PETプレート PYA4H-656-396-5-F636-G376-N5 1
15 PETプレート PETプレート PYA4H-656-510-5-F636-G490-N5 1
16 ストッパブロック ストッパブロック SBHB-60-20-20 1
17 アルミフレーム用後入れナット アルミフレーム用後入れナット HNTF6-4 2
18 アルミフレーム用後入れナット アルミフレーム用後入れナット HNTF6-5 10
19 アルミフレーム用後入れナット アルミフレーム用後入れナット HNTF6-6 2
20 六角穴付皿ボルト 六角穴付皿ボルト SFB4-10 2
21 六角穴付皿ボルト 六角穴付皿ボルト SFB5-12 10
22 グロメット グロメット BN10S 1
201 プレート1 MVBLK-SSC-3SU-4P4ZY 1
202 プレート2 MVBLK-SSC-3SU-WAHNP 1
203 マグネットキャッチプレート MVSHM-SW03205-3SU-73TX3 1
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • レールガイド付アルミフレーム折戸の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る