(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000326 搬送ベルトコンベヤ上でのワーク冷却

省スペースで成形品冷却

ワーク搬送コンベヤ上にファンを設置し、熱をもった成形品をライン上で冷却

IDEA NOTE 冷却時間短縮

自然放熱と比べると、コンベヤの長さを短くすることができる

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 搬送ベルトコンベヤ上でのワーク冷却の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • 熱をもった成形品をライン上で冷却可能
  • ワーク搬送コンベヤ上に設置し、搬送中の冷却を促進する
  • 3ポジションを連続で設置し冷却する。画像ではそのうちの1ユニットを表わしている

環境・操作性

  • 成形品の冷却
  • 連続冷却時の雰囲気温度は冷却装置内は熱のこもりを考え40~50[℃]程度になると想定し、冷却装置内に取り付けてあるセンサは100[℃]まで耐熱可能のものを使用

対象ワーク

  • 成形品
  • 材質:ポリプロピレン(PP)
  • 外形寸法:W80×D80×H30[mm]
  • 厚さ:3[mm]
  • ワークの質量:35[g]
  • 冷却前の温度:65[℃]

特徴

動作仕様・寸法

  • 外観寸法:W300×D400×H193[mm]

主要部品の選定根拠

  • ファン
    • 成形品を人が持てる温度まで冷却するため選定
  • フィンガーガード
    • ファンに手が入らないようにする為の安全対策として選定

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • 選定したファンによる風量で狙い通り冷却できることを検証する
    • 搬送速度:100[mm/s]のコンベヤに冷却装置を3ポジション連続で設置している。コンベヤを通過する成形品を冷却させるときに設置してある1ユニットに必要な風量を求める
    • 条件値:
      ワークの冷却時間:9[s](冷却距離が300[mm]の冷却装置を3ポジション通過するのに必要な時間)
      PPの比熱:c=1920[J/(kg・℃)]
      ワークの質量:m=35[g]=0.035[kg]
      冷却前の温度:t1=65[℃]
      冷却後の温度:t2=35[℃]
      温度変化:⊿t=t1-t2=65-35=30[℃]
      空気密度:ρ=1.20[kg/m³](常温にて)
      空気の定圧比熱:Cp=1007[J/(kg・K)]
    • ワークの発熱量:Q[W]
      Q=m[kg]×c[J/(kg・℃)]×⊿t[℃]/冷却時間[s]
        =0.035×1920×30/9=224[W]
    • 冷却に必要な風量:Q1[m³/min]
      Q1=(60×Q[W])/(ρ[kg/m³]×Cp[J/(kg・K)]×⊿t[℃])
         =(60×224)/(1.20×1007×30)=0.37[m³/min]
      ファンの選定の際は冷却に必要な風量Q1の1.5~2倍の風量のものを選定する
    • 冷却に必要なファンの風量の範囲:Qa=0.56~0.74[m³/min]
    • ファンの最大風量:Qb=0.694[m³/min](60[Hz])
      QbはQaの範囲内なので成り立つ
      よって1ユニットに0.694[m³/min]の風量をもつファンで妥当

構造の作り込みと設計の勘所

  • 装置入口側にワークを検出するセンサを設けており、ワークが通過したことをセンサが感知するとファンが運転を開始する設定
  • 通常時はコンスタントにワークが搬送されている想定で、センサが10秒間以上ワークを検出しなかった場合運転を停止する設定にしている
  • 検索コード:#UL326

部品リスト

搬送ベルトコンベヤ上でのワーク冷却 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 突起付反転ブラケット 突起付反転ブラケット HBLFSN6-5-SSU 12
2 片側突起付ブラケット 片側突起付ブラケット HBLFSNE6-SSU 8
3 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3030-190 2
4 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3030-300 2
5 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3030-120 4
6 ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト SCBS3-8 4
7 アルミフレーム用先入れバネナット アルミフレーム用先入れバネナット SHNTU6-4 32
8 ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト SCBS3-10 8
9 ファイバセンサ ファイバセンサ MFUSM-T1 2
10 ファイバユニット用レンズ ファイバユニット用レンズ MFUL-T1 2
201 ファン取付板 MVSHM-3N03002-3ST-BHKZY 1
202 カバープレート(左右側面) MVSHM-1E05000-3ST-WNR8B 2
203 カバープレート(前後側面) MVSHM-1E05000-3ST-9D51N 2
204 土台 MVBLK-SUB-3ST-4B9D1 1
205 センサ取付ブラケットL MVSHM-3N02050-3ST-456ZN 1
206 センサ取付ブラケットR MVSHM-3N02050-3ST-E4PJL 1
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 搬送ベルトコンベヤ上でのワーク冷却の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る