RG-58 同軸の特集ページです。
RG同軸ケーブルや同軸テストリード(圧着式)などRG-58 同軸に関する商品を探せます。
-
RG同軸ケーブル
【特長】
・絶縁抵抗・絶縁耐圧が高い。
・機械的強度が高い。
・軽量で取り扱いが容易。
【用途】
・確かな性能を活かして幅広い用途に利用が可能。
通常価格(税別) : |
3,211円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
同軸テストリード(圧着式)
評価 0.0
圧着式のテスト端子。
【特長】
・両端BNCプラグ圧着式同軸テストリード。
・黒ブーツ付。
【用途】
・通信機、仮配線、模型、教材などの接続に最適。
通常価格(税別) : |
2,014円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
同軸テストリード
Y字コードの両端には金メッキタイプの端子付のクリップ。
【特長】
・片側BNCプラグ、片側Y字コード付。
【用途】
・通信機、仮配線、模型、教材などの接続用に最適。
通常価格(税別) : |
3,117円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
RGタイプ高周波同軸ケーブル
RG型はきわめて種類が多く、次のような特長があります。
【特長】
・絶縁抵抗が高い。
・絶縁耐圧が高い。
・軽量で取り扱いが容易。
・耐水性、耐老化性が良好。
・機械的強度が高い。
・本品の名称はすべてRG-/uの記号であらわされており、RGはRadio Guideの略、UはUniversalを意味する。
【用途】
・高品質で電気的・機械的にも大変優れ、電子計算機等の機内配線などに広く使用。
通常価格(税別) : |
5,500円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ
BNCシリーズは50Ω同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品。
【特長】
・小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構。
・着脱を頻繁に行う機器のインタフェース用として多用されている。
・75Ωケーブルをご使用の場合は使用周波数200MHz以下で使用すること。
【用途】
コンピューター、通信機器、医療機器等幅広い用途に使用。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
626円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
両端同軸テストリード
評価 0.0
ネジロック式のプラグ。
【特長】
・両端BNCプラグの同軸テストリード。
【用途】
・通信機、仮配線、模型、教材などの接続に最適。
通常価格(税別) : |
5,083円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Mコネクタ ケーブル用プラグ
同軸コネクタMプラグ(オスコンタクト)のケーブル用タイプ。
【特長】
・インピーダンス整合を求めない為、50Ω・75Ω用の幅広いケーブルラインナップで利用可。
・ケーブル接続部の堅牢性が高い締め付けタイプを用意。
【用途】
・無線機器や計測器、医療機器等の接続・中継用として。
通常価格(税別) : |
526円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
N形同軸コネクタ Nシリーズ
広帯域(DC~10GHz)に対応したネジカップリングロックの中型同軸コネクタです。
プラグ、ジャック、アダプタ等、豊富なバリエーションを保有しています。
【特長】
・50Ω系定インピーダンスコネクタ
・Nシリーズは、中程度の同軸ケーブルに適する中型・定インピーダンスコネクタです。(75Ω系もあります)
・ネジカップリングロックタイプ
・確実なロックが図れる、ネジカップリングロック機構です。
・適合ケーブル
・RGケーブル、JISケーブル。
・適合規格
・防衛庁(DSP C 6201)。
・日本工業規格(JIS C 5411)。
・MIL規格準拠。
通常価格(税別) : |
1,161円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,522円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Nシリーズ N形同軸コネクタ
評価 0.0
Nシリーズは7mm系(外部導体の内径)の50Ω系として最も実績のある同軸コネクタ。
【特長】
・各種のケーブルに適合するよう豊富な品種。
・カップリングの推奨締め付けトルク68.6~117.6N・cm、6角タイプの場合は196~294N・cm。
【用途】
・コンピューター、通信機器、医療機器等幅広い用途に。
通常価格(税別) : |
2,806円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
可動用同軸ケーブル 50/75Ω
屈曲特性に優れた可動用タイプ。屈曲試験において、NA3C2VRは26万回以上、NARG58Rは44万回以上まで耐えることが可能な同軸ケーブルです。
通常価格(税別) : |
1,132円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
BNC形同軸コネクタ BNCシリーズ (バイオネットロック機構)
様々な機器に広くご使用いただいている同軸コネクタ、BNCコネクタです。
各種バリエーションを豊富に取り揃えています。
【特長】
・50Ωコネクタとして広範囲に使用されています(75Ωタイプもあります)。
・着脱の容易なバイオネットロック機構です。
・適合ケーブル:仕上がり外径Φ3~Φ8程度の同軸ケーブル(RG-55・58/U等)。
・適合規格:防衛庁(DSPC6202)、日本工業規格(JISC5412)、MIL規格に準拠しています。
通常価格(税別) : |
759円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
SMAプラグ&ジャック
マイクロ波用として使用する高性能な超小型コネクタで、0~18GHzと使用周波数範囲が広く、本体シェルはステンレス鋼のため堅牢で耐久性に優れています。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
280円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
同軸コネクタ用圧着工具
評価 0.0
滑り止めパッドを使用しているため非作業物の表面で作業をしても適所に留め、フルサイクル圧着構造で安定して確実な圧着もでき、硬化合金の鉄骨構造で強度が高い同軸コネクタ用の工具です。
通常価格(税別) : |
14,784円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
SMAコネクタ ケーブル用プラグ
小型かつ高性能なマイクロウェーブ用コネクタ。
【特長】
・使用可能な周波数範囲の広さと、耐久性が特徴。
・公称インピーダンスは50Ω。
・マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広く、また耐久性に優れています。
【用途】
・無線LAN・M2M機器用の外付けアンテナをはじめとした通信機器や、計測器・測定器等の接続・中継用として。
通常価格(税別) : |
685円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
8,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
同軸照明 OPCXシリーズ
評価 0.0
同軸で正反射光観察。
ハーフミラーを使用することで、カメラ軸と同軸で光を照射することができます。
【特長】
・面発光をレンズと同軸上から照射させる照明。
・直接光をワークに照射し、正反射された画像が得られる。
・赤色がバージョンアップ、明るさ3倍に!
【用途】
・ICボイド検査。
・プリント基板のパターン検査。
・基板のアライメントワーク。
・チップ部品、ウエハーの傷検査。
・ガラス基板の表面傷検査。
・リードフレーム打痕検査。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
57,600円~
|
通常出荷日 : |
17日目~
|
-
通常価格(税別) : |
28円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,555円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,000円
|
通常出荷日 : |
31日目
|
-
同軸照明
評価 0.0
画像処理用LED照明の同軸照明を新発売!!低価格高品質の同軸照明実現!! ご希望のサイズ、赤白青の3色からお選び頂けます!!
通常価格(税別) : |
59,000円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
同軸コネクタ BNCシリーズ
公称インピーダンスが50Ωのコネクタ。
【特長】
・対応周波数帯域はDC~4GHz。
・バイヨネットロック接続方式のコネクタで、容易に結合、離脱が可能。
・ケーブル適応サイズも豊富で、ケーブルに合わせてコネクタを選択できる。
・基板実装タイプやパネル取付タイプなど、色々な形状も取り揃えている。
【用途】
・各種測定機器からのアウトプットや、通信モジュール、測定のアプリケーションに利用されている。
通常価格(税別) : |
400円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
59,799円
|
通常出荷日 : |
14日目
|
-
Nプラグ&ジャック
評価 0.0
同軸コネクタの中でもサイズが大きく、機械強度も強く、嵌合部が大きいため効きたい機器の接続に適したコネクタです。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
393円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ
音声信号の伝達、無線の送受信などに使用する充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ。
【特長】
・2Vタイプ。
・50Ω充実型。
・低損失。
・高周波領域で特性インピーダンスが一定です。
・軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
・高遮蔽、低損失タイプです。
【用途】
・音声信号の伝達。
・無線の送受信。
・信号回路・機器間・機器内部の接続。
通常価格(税別) : |
1,364円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
同軸型レンズホルダ(F42)
評価 0.0
任意の径のレンズ等が固定可能な光学用ホルダー。
【特長】
・レンズはヘッド内の3本のレバーで固定。
・異なる径のレンズを使用しても光軸は常に一定に保たれる。
・光軸を一度決めればレンズ変換時毎の光軸調整の手間が省ける。
・保持されたレンズの中心を常に一定に保つことが可能。
【用途】
・光学実験。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
15,880円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,825円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
センシング同軸照明 OPXシリーズ
評価 0.0
狭指向角と高均一を追求した同軸照明。
【特長】
・狭指向角の面光源を採用
・長期的な輝度安定を実現
・高精細な画像取得
・近距離からの高均一照射が可能
・より広い照射エリアを確保
・コンパクトサイズを実現
・明るさを自動で管理できる、センシング照明
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
84,336円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
擬似同軸落射照明 IFVシリーズ
評価 0.0
鏡面ワークに最適。擬似同軸・ストレート擬似同軸で均一照射。
【特長】
・正反射での検査が可能になり、表面の微細な傷の検査や印字/文字検査に有効。
・サイズは、開口部13mm~100mmまで、6種類をラインナップ。
・BS(ビームスプリッター)タイプは、ゴーストを抑制。
・C01タイプは、カメラ設置を横方向に置くことが可能なので、装置スペースに合わせて選択可能。
・発光色は白/赤/青/緑から選択可能。
【用途】
・基板のパターン検査、シートの文字検査、光沢面のキズ検査、文字検査に最適。
・コネクタピンのピッチ計測に便利。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
39,268円~
|
通常出荷日 : |
10日目~
|
-
法人向けAP 同軸ケーブル 遠距離通信用外部アンテナ専用
評価 0.0
屋外用アンテナを無線LANアクセスポイントに接続するための専用ケーブル
AirStationPro屋外アンテナ用 同軸ケーブル
【特長】
・アクセスポイント(AirStationシリーズ)と、屋外アンテナの接続用同軸ケーブル
・地球環境にやさしい、国際レベルの環境性能
通常価格(税別) : |
12,942円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SMAコネクタ HRMシリーズ
MIL規格のSMA(SUB-MINIATURE TYPE A)形コネクタです。
【特長】
・高性能
・小型・軽量・堅牢
・高品質・高信頼性
・豊富なバリエーション
【用途】
・有線・無線通信装置、放送装置、レーダー装置、及び電子計測器等における機内配線用、ユニット間接続用、装置を構成するコンポーネントの入出力用端子
通常価格(税別) : |
468円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
“同軸ケーブルストリッパー”
【特長】
・気温の変化などで伸縮する外皮に合わせて刃の微調整ができます。
・手前の刃が外皮のみ、先の刃が芯線まで、一度の作業でストリップできます。
・適用ケーブルは、3C、4C、5Cです。
【用途】
・同軸ケーブルのストリップ。
・通信業、電気工事業、家電サービス業。
通常価格(税別) : |
4,200円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
単芯高周波同軸ケーブル
ふっ素樹脂製細径、軽量高周波同軸 単芯高周波同軸ケーブル。
【特長】
・伝送特性/耐熱耐寒性/難燃性/耐薬品性/耐候性が良好(DFS-020、-030)
【用途】
・高周波機器/小型機器の配線(DFS-020、-030)に使用
・小型/軽量化が要求される3GHzまでの高周波機器(DFS-241、-270)に使用
通常価格(税別) : |
6,983円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
同軸レンズホルダ
評価 0.0
【特長】
・光軸合わせが終わった後のレンズ交換等に最適な同軸レンズホルダで、3本の支持棒でレンズを固定しますので中心がずれません。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
42,899円~
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
通常価格(税別) : |
14,939円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
SMB 同軸変換アダプタ
評価 0.0
【特長】
・SMB同軸変換アダプタは、異なる型式のコネクタを接続する場合に使用します。
・品種を豊富に取り揃えています。
【用途】
・各種高周波機器、計測器、試験測定用等。
通常価格(税別) : |
3,868円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
充実タイプ同軸ケーブル 2Vタイプ
高遮蔽・低損失の充実タイプ同軸ケーブル2Vタイプ。
【特長】
・75Ω充実型。
・高周波領域で特性インピーダンスが一定です。
・軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
【用途】
・屋内への引込み線、屋内配線。
・監視・防犯カメラ。
・信号回路、高周波機器間の接続。
通常価格(税別) : |
3,737円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
BNC-P 同軸変換アダプタ
評価 0.0
BNCシリーズ(プラグ)の同軸変換アダプタです。
【特長】
・異なる型式のコネクタを接続する場合に使用します。
・品種を豊富に取り揃えています。
【用途】
・各種高周波機器、計測器、試験測定用等。
通常価格(税別) : |
4,342円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,599円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
同軸用 接続部品 大気側 プラグ
評価 0.0
同軸端子に接続可能な大気側プラグです。
【特長】
・豊富なラインナップから、最適なアイテムをお選びください
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し
通常価格(税別) : |
1,283円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
356円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
同軸 ドーム照明連結アダプタ TAD-TCA型
評価 0.0
TCAとTDを連結する金具です。
【特長】
・同軸落射+ドーム照明 連結アダプタ TAD-TCAシリーズは、同軸落射照明とドーム照明を連結する為の取付け金具です。
・照明器の大きさに合わせて4種類ご用意。
・検査対象物により、ドーム照明の開口部が映り込む場合に、同軸落射照明と合わせて使用することで、映り込みの影響を軽減する事が可能です。
・同一検査ステージで、ドーム照明と同軸落射照明を切換えて使用する事も可能です。
通常価格(税別) : |
3,865円~
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
同軸照明 同軸落射型 FVシリーズ
評価 0.0
カメラと同軸上からLED光が照射される照明。
【特長】
・ハーフミラーによりカメラと同じ方向(同軸方向)からの落射照明となる。
・視野全体が明るい均一光となるので、被写体のテカリや反射ムラを抑える。
・コントラストのはっきりした画像の取り込みに効果を発揮。
【用途】
・光沢状や鏡面状製品の欠陥、不良検出。
・金属製品などの表面検査など。
通常価格(税別) : |
98,444円~
|
通常出荷日 : |
19日目~
|
-
即出荷 両端BNCコネクタ付き
同軸・BNCコネクタ付ハーネスの両端タイプ
1.5C-2V, 3C-2V, 1.5D-2V, 3D-2V, 5D-2V, RG58AUのケーブルをラインナップ
通常価格(税別) : |
1,760円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
S同軸変換アダプタ
【特長】
・S同軸変換アダプタは、異なる型式のコネクタを接続する場合に使用します。
・品種を豊富に取り揃えています。
【用途】
・各種高周波機器、計測器、試験測定用等。
通常価格(税別) : |
2,008円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
モバイルシステム同軸ケーブル
評価 0.0
絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年変化が少なく安定した伝送特性を発揮します。
【特長】
・内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。
・定在波比が少なく伝送特性の経年変化にも優れています。
・外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小減に低減します。
・HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性・耐水性を高めた屋外用仕様製品です。
【用途】
・移動体通信、ベイシングシステム、簡易携帯電話。
・無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。
・高周波用機器の接続、および内部配線。
通常価格(税別) : |
5,158円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
同軸端子
評価 0.0
優れた特別設計による低ノイズ、低反射の同軸端子。
【特長】
・標準はグランドシールドで、グランドから絶縁されているフローティングシールドもある。
・超高真空および高温での使用に優れている。
・絶縁体は、高純度、高強度、低損失アルミナセラミックスを使用。
・溶接タイプ・フランジタイプがある。
【用途】
・電気通信、半導体処理装置、医療機器、マイクロ波、真空薄膜装置、粒子加速器などに利用可能。
通常価格(税別) : |
12,141円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
通常価格(税別) : |
130円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
同軸コネクタBNCプラグ(オスコンタクト)のケーブル用タイプ。
【特長】
・小型軽量で、コネクタ同士の結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
・加工のし易い圧着タイプと、ケーブル接続部の堅牢性が高い締め付けタイプを用意。
・一部ラインナップに「無半田・無圧着」で取り付け可能な製品もある。
・1.5Dから5D等の50Ω用ケーブルに適合したタイプをラインナップ。
【用途】
・通信機器や計測器・測定器、映像機器等の接続・中継ケーブル製作に。
通常価格(税別) : |
318円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LED同軸落射照明 TCA-4型
評価 0.0
株式会社アイテックシステムの製品です。
【特長】
・照明認識・調整器(以下ECIと略Electoronic Calibrate Identify)を搭載し、光shopのPWM電源と定電流電源のどちらも使用可能です
・ハーフミラーによりカメラと同軸上に、光を落射させる構造でワークに対して均一な面状の同軸光を照射可能です
・低価格なので、装置のトータルコストの低減に大きく貢献できます
・照明方法は、均一な同軸光で幅広い用途に使用可能です
・用途は光沢のある金属やフィルム、プラスチック、曲面状の表面キズや印字文字、打痕、基板パターン検査に最適です
・ドーム照明TD型と連結可能です(別売りアダプタ必要)
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
43,045円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
即出荷 片端BNCコネクタ付き
同軸・BNCコネクタ付ハーネスの片端タイプ
1.5C-2V, 3C-2V, 1.5D-2V, 3D-2V, 5D-2V, RG58AUのケーブルをラインナップ
通常価格(税別) : |
1,365円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
小型プッシュオンタイプ同軸コネクタ MSSシリーズ
スライド・スナップロック方式の小型同軸コネクタ。
【特長】
・スライド・スナップロック方式採用の優れた耐振性を持つ小型同軸コネクタ。
・結線方式は、圧着結線とネジクランプの二種類。
・防衛庁DSPC6206準拠。
【用途】
・高周波の伝送等、SMBタイプコネクタと同様に使用可能。
通常価格(税別) : |
855円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
N-P 同軸変換アダプタ
評価 0.0
Nシリーズのプラグと、異なる型式のコネクタを接続する場合に使用します。
【特長】
・品種を豊富に取り揃えています。
【用途】
・各種高周波機器、計測器、試験測定用等。
通常価格(税別) : |
3,443円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
同軸線用コネクタ GT5シリーズ
評価 0.0
【特長】
・コストパフォーマンス
・信号線と同軸線を一括で圧着(ツインクリンプ)できるため、工賃が安価になります。また、結線工程を半自動化しました
・省スペース設計
・一括結線ながら小型です
・優れた高周波性能
【用途】
・GPSアンテナシステム、RACS アンテナ、FPD、計測機器、各種通信機器、OA 機器、LAN 等
通常価格(税別) : |
76円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
29,488円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
同軸大気側プラグ
評価 0.0
電気通信などに使える同軸プラグ。
【特長】
・大気側用のプラグ。
【用途】
・電気通信、半導体処理装置、航空宇宙機器、医療機器、マイクロ波、真空薄膜装置、粒子加速器等に最適。
通常価格(税別) : |
121,454円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,781円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
同軸ケーブル 多重編組型充実タイプ
|
RGタイプ高周波同軸ケーブル
|
モバイルシステム同軸ケーブル
|
可動用同軸ケーブル 50/75Ω
|
シールド付き高電圧 同軸型ケーブル
|
充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ
|
単芯高周波同軸ケーブル
|
充実タイプ同軸ケーブル 2Vタイプ
|
DTR188 50ΩジュンフロンPTFE同軸ケーブル
|
BNCコネクタ付ケーブル
|
自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)
|
即出荷 両端BNCコネクタ付き
|
関西通信電線 |
フジクラ |
関西通信電線 |
ミスミ |
LEMO |
関西通信電線 |
潤工社 |
関西通信電線 |
潤工社 |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
4,816円~
|
5,500円~
|
5,158円~
|
1,132円~
|
29,488円~
|
1,364円~
|
6,983円~
|
3,737円~
|
14,939円~
|
-
|
-
|
1,760円~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
3日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
6日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
3日目
当日出荷可能
|
3日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
有 |
- |
有 |
有 |
有 |
有 |
有 |
有 |
- |
- |
- |
- |
灰 |
黒 |
黒 |
- |
赤 |
- |
- |
- |
白 |
- |
- |
- |
PVC(塩ビ) |
PVC(塩ビ) |
- |
PVC |
PVC(塩ビ) |
PVC(塩ビ) |
- |
PVC(塩ビ) |
PTFE |
- |
- |
- |
ポリエチレン系 |
ポリエチレン系 |
- |
ポリエチレン系 |
- |
ポリエチレン系 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |