ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 周波数帯域

  • インピーダンス(Ω)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    同軸部品 ターミネーション/変換パッド

    同軸部品 ターミネーション/変換パッド BB-50M1
    • BP-50M1
    • BB-50M1
    • B-5P7J1
    通常単価(税別)
    10,681円
    税込単価
    11,749円
    通常出荷日:5日目

    BNC形終端タイプターミネーション、変換パッドです。周波数帯域によって2タイプございます。

    型番:

    BB-50M1
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    BB-50M1の仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ関連
    周波数帯域
    DC~1GHz
    インピーダンス(Ω)
    50
    平均消費電力(W)
    0.5
    コネクタ
    BNC形
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BB-50M1

    周波数帯域

    インピーダンス

    (Ω)

    平均消費電力

    (W)

    コネクタ

    最小発注数量
    DC~1GHz
    50
    0.5
    BNC形
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,681円
    ( 11,749円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    BNC形終端タイプターミネーション、変換パッドです。
    周波数帯域によって2タイプございます。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    同軸部品 ターミネーション/変換パッド

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    同軸部品 ターミネーション/変換パッドの型番BB-50M1のページです。 型番BB-50M1に関する仕様情報を記載しております。
    同軸部品 ターミネーション/変換パッドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    同軸部品 ターミネーション/変換パッド
    同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルB
    同軸テストリード
    測定コード MODEL 7146(バナナ変換プラグ)
    変換ターミナル/バナナジャック⇔BNCプラグ
    変換ターミナル/バナナプラグ⇔BNCジャック
    メーカー岩崎通信機岩崎通信機テイシン電機共立電気計器ミスミミスミ
    通常価格10,681円7,230円3,657円 -3,552円1,280円1,159円
    通常出荷日5日目9日目在庫品1日目6日目在庫品1日目在庫品1日目
    商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テスト端子テスト端子
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました