(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カゴの取り扱いメーカー一覧(27件)

カゴ(バスケット・コンテナ)は、部品や物品を入れて収納・運搬するための容器です。
網目状や樹脂製など多様な形状があり、保管や仕分け、洗浄などに用いられます。
代表的な用途としては、
・部品や製品の収納・整理
・工程間のワーク運搬
・洗浄・乾燥時の部品保持
・在庫・仕掛品の仕分け
などが挙げられます。
各メーカーの製品ラインアップをご確認のうえ、用途に合った製品をお選びください。

カゴのメーカー一覧

27件

カゴに関連する技術情報

  • 洗浄-5 洗浄かご構造(自動化ノウハウ編) | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 洗浄-5 洗浄かご構造(自動化ノウハウ編) 概要 自動化...自動化を前提に洗浄品質を安定化させるには洗浄かごや洗浄治具の適正構造が非常に重要。洗浄...(2)洗浄品質安定化のための洗浄かご構造 ・洗浄品質を安定化させる重要な課題として洗浄かごの構造の適正化がある。...

    記事を読む
  • カゴ車の種類と特長 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 カゴ車の種類と特長 カゴ車 観音扉付カゴ車 カゴ車 荷物を積み上...②側面部をおりたたみます。 観音扉付カゴ車 特長 通常のカゴ車より荷崩れが心配な場合に使用します。...ズで別途製作できる場合もあります。 ・カゴ台車用の中間棚板や前扉などもあります。...

    記事を読む
  • 簡易リフト/垂直搬送機の特長と関連法令 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    ・エレベーター かごの面積1m 2 超かつ高さ1.2m超 ・簡易リフト かごの面積1m...・エレベーター かごの面積1m 2 超かつ高さ1.2m超 ・簡易リフト かごの面積1m...

    記事を読む