17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBM 18-8 半円型 スープ取りザル 36cm用 16200

EBM 18-8 半円型 スープ取りザル 36cm用

通常単価(税別)
28,966円
税込単価
31,863円
通常出荷日:8日目

【特長】・使用金網:0.53mm(線径)×8メッシュ平織【商品仕様】・外寸1:φ345・内寸2:深さ/...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    丸型
  • 材質
    ステンレス
  • 高さ(外形) (mm)
    251~
  • 幅(外形) (mm)
    301~400
  • 奥行(外形) (mm)
    ~200
  • アズワン型番 (mm)
    61-6522-73
  • 幅(外形)詳細 (mm)
    345
  • 奥行(外形)詳細 (mm)
    172.5
  • 高さ(外形)詳細 (mm)
    310
  • 重量 (kg)
    1.55

型番:

16200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

16200の仕様・寸法情報

商品タイプ
丸型
材質
ステンレス
高さ(外形)(mm)
251~
幅(外形)(mm)
301~400
奥行(外形)(mm)
~200
アズワン型番(mm)
61-6522-73
幅(外形)詳細(mm)
345
奥行(外形)詳細(mm)
172.5
高さ(外形)詳細(mm)
310
重量(kg)
1.55

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
16200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,966円
( 31,863円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用金網:0.53mm(線径)×8メッシュ平織
【商品仕様】
・外寸1:φ345
・内寸2:深さ/310
・重量:1.55kg
・材質1:18-8ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EBM 18-8 半円型 スープ取りザル 36cm用の型番16200のページです。 型番16200に関する仕様情報を記載しております。
EBM 18-8 半円型 スープ取りザル 36cm用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EBM 18-8 半円型 スープ取りザル 36cm用
EBM 18-8 丸型ザル置台
EBM 18-8 油缶 専用カゴ
BK 18-8 手付 揚ザル 細目
TS 18-8 パイプ柄 角型 うどんテボ 深型
サンコー ザル 中
メーカー江部松商事アズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格28,966円34,207円12,746円 -20,057円 -10,489円6,311円
通常出荷日8日目8日目8日目〜8日目〜8日目8日目
商品タイプ丸型丸型丸型-角型丸型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスPE
高さ(外形)(mm)251~251~~150151~250~150~150
幅(外形)(mm)301~400401~~300401~~300401~
奥行(外形)(mm)~200301~201~300301~~200301~
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました