ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス 洗浄カゴ(角型)(JANコード付ラベルのみ)

通常単価(税別)
5,126円~23,919円
税込単価
5,639円~26,311円
通常出荷日:7日目

ステンレス(SUS304)を使用した角型の洗浄カゴです。【特長】・さびにくく、耐久性に優れています。・...

詳細を確認
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 線径網(mm)
    0.8

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)高さ

外形寸法(mm)幅

最小発注数量
316-0332
4982970323876
300.000
150
150
150
1個
316-5056
4982970323883
510.000
200
200
200
1個
317-1352
4982970323890
970.000
250
250
250
1個
316-1924
4982970323906
1480.000
300
300
300
1個
317-1359
4982970323913
1280.000
400
200
200
1個
316-9826
4982970323920
2180.000
400
300
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,126円
( 5,639円 )
7日目
6,967円
( 7,664円 )
7日目
10,550円
( 11,605円 )
7日目
20,135円
( 22,149円 )
7日目
21,111円
( 23,222円 )
7日目
23,919円
( 26,311円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ステンレス(SUS304)を使用した角型の洗浄カゴです。
【特長】
・さびにくく、耐久性に優れています。
・複数のサイズバリエーションがあり、洗浄する部品の大きさに合わせて選択可能です。
【用途】
・工場などで使用する部品や工具の洗浄にご利用いただけます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 洗浄カゴ(角型)(JANコード付ラベルのみ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 洗浄カゴ(角型)(JANコード付ラベルのみ)
ステンレス 洗浄カゴ(丸型)(JANコード付ラベルのみ)
ステンレス 洗浄カゴ(角型)
ステンレス 洗浄カゴ(丸型)
ステンレス洗浄カゴ 角型・角型テーパ付
ステンレス(角型)洗浄カゴ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所三和化研工業サンワ
通常価格5,126円-5,317円 -4,206円 -4,334円 -5,809円 -4,658円 -
通常出荷日7日目7日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)----
線径網(mm)0.80.8----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト