17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マトファー 18-10 メッシュシノア 02393 φ200 4390900

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マトファー 18-10 メッシュシノア 02393 φ200

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4390900

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・外寸1:φ200×H140
・外寸2:柄/240
・材質1:18-10ステンレス

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
丸型
材質
ステンレス
高さ(外形)(mm)
~150
幅(外形)(mm)
~300
奥行(外形)(mm)
~200
アズワン型番
61-6591-43
柄長さ(mm)
240
幅(外形)詳細(mm)
200
奥行(外形)詳細(mm)
200
高さ(外形)詳細(mm)
140

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト