17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TS 18-8 パイプ柄 角型 うどんテボ 深型 61-6562-27

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TS 18-8 パイプ柄 角型 うどんテボ 深型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6562-27

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・側14メッシュ・底18メッシュ
【商品仕様】
・外寸1:130×200×H145
・内寸1:116×186×H141
・材質1:ステンレス

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
角型
材質
ステンレス
高さ(外形)(mm)
~150
幅(外形)(mm)
~300
奥行(外形)(mm)
~200
網目
側:14メッシュ、底:18メッシュ
幅詳細(mm)
130(外寸)/116(内寸)
奥行詳細(mm)
200(外寸)/186(内寸)
高さ詳細(mm)
145(外寸)/141(内寸)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト