17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角かご浅型

通常単価(税別)
1,773円
税込単価
1,950円
通常出荷日:1日目

【特長】・書類・資料の仕分けに便利です・キッチンバットと組合せれば水切りカゴとしても使用できます・各シ...

詳細を確認
  • JANコード
    4547345036678
  • 質量(g)
    94.0
  • トラスココード
    197-0963
  • 材質1
    ポリプロピレン

型番:

B375J-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B375J-Lの仕様・寸法情報

JANコード
4547345036678
質量(g)
94.0
トラスココード
197-0963
材質1
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B375J-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,773円
( 1,950円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類・資料の仕分けに便利です
・キッチンバットと組合せれば水切りカゴとしても使用できます
・各シリーズ毎で積み重ねできます
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角かご浅型の型番B375J-Lのページです。 型番B375J-Lに関する仕様情報を記載しております。
角かご浅型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角かご浅型
JTX 角かご深型
角かご (浅型・深型)
角カゴ 浅型 中
角カゴ 浅型 小
角カゴ 浅型 大
メーカージョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)積水テクノ成型積水テクノ商事積水テクノ商事積水テクノ商事
通常価格1,773円1,185円 -650円 -921円665円1,355円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目5日目1日目
JANコード4547345036678-----
質量(g)94.0-----
トラスココード197-0963-----
材質1ポリプロピレンポリプロピレン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました