17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

フッ素ゴムチューブ 全長1m
八興
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
フッ素ゴム栓
コクゴ
  • <
  • >
UK 18-8 パンチング 米揚ザル

UK 18-8 パンチング 米揚ザル

通常単価(税別)
19,858円~32,345円
税込単価
21,844円~35,580円
通常出荷日:8日目

【特長】・目詰まりしにくい・水切れが良く、洗いやすい・ほつれが無く安全

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(外形)(mm)

  • 奥行(外形)(mm)

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 深さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

幅(外形)

(mm)

奥行(外形)

(mm)

外径

(mm)

内径

(mm)

深さ

(mm)

重量

高さ詳細

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
~300
201~300
300
275
143
760g
158
18-8 パンチング 米揚ザル 27.5cm
1個
301~400
301~
325
300
153
810g
172
18-8 パンチング 米揚ザル 30cm
1個
301~400
301~
355
330
173
1040g
192
18-8 パンチング 米揚ザル 33cm
1個
301~400
301~
375
350
190
1120g
203
18-8 パンチング 米揚ザル 35cm
1個
301~400
301~
400
375
203
1270g
224
18-8 パンチング 米揚ザル 37.5cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,858円
( 21,844円 )
8日目
20,851円
( 22,936円 )
8日目
22,340円
( 24,574円 )
8日目
29,931円
( 32,924円 )
8日目
32,345円
( 35,580円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目詰まりしにくい
・水切れが良く、洗いやすい
・ほつれが無く安全

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UK 18-8 パンチング 米揚ザルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UK 18-8 パンチング 米揚ザル
BK 18-8 手付 揚ザル 細目
EBM 18-8 丸型ザル置台
ミネックス 18-8 手無 ザル
EBM 18-8 半円型 スープ取りザル 36cm用
18-8 イタリアン ストレーナー シングルアミ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン江部松商事アズワン
通常価格19,858円-20,057円 -34,207円2,573円 -28,966円1,719円 -
通常出荷日8日目8日目〜8日目8日目〜8日目8日目〜
商品タイプ丸型-丸型丸型丸型丸型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
高さ(外形)(mm)151~250151~250251~~150251~~150
穴径(mm)1.5-----
板厚厚み(mm)0.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト