豊富なミスミのコネクタバリエーションの中から、お客様のお求めの利用シーン、必要仕様にもとづいてお選びいただけます。
適応電線サイズ別 使用できる電線の(導体)サイズ一覧になります
| 分類名 | 商品名 | 電線サイズ(上段AWG・下段㎟) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
| 55 | 38 | 22 | 14 | 8 | 5.5 | 3.5 | 2 | 1.3 | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | ||
| 角型コネクタ | Dsub 汎用ハンダ/プレスコンタクト | ||||||||||||||||
| Dsub EMIハンダ/プレスコンタクト | |||||||||||||||||
| Dsub EMIハンダ/マシンコンタクト | |||||||||||||||||
| Dsub 汎用ハンダ/マシンコンタクト | |||||||||||||||||
| Dsub EMI圧接/プレスコンタクト | |||||||||||||||||
| Dsub EMI圧着 | |||||||||||||||||
| Dsub 高密度ハンダ/プレスコンタクト | |||||||||||||||||
| Dsub 基板実装アングル | 基板に直接取り付ける商品 | ||||||||||||||||
| Dsub 端子台内蔵/プレスコンタクト | |||||||||||||||||
| Dsub 高電流用 | |||||||||||||||||
| MIL圧着 | |||||||||||||||||
| MIL圧接 | |||||||||||||||||
| MILバラ線圧接 | |||||||||||||||||
| MIL基板 | 基板に直接取り付ける商品 | ||||||||||||||||
| FCN | |||||||||||||||||
| セントロニクス ハンダバネロック | |||||||||||||||||
| セントロニクス ハンダネジロック | |||||||||||||||||
| セントロニクス 汎用圧接バネロック | |||||||||||||||||
| セントロニクス EMI対策圧接 | |||||||||||||||||
| IEEE1284ハーフピッチ(圧接) | |||||||||||||||||
| IEEE1284ハーフピッチ(ハンダ) | |||||||||||||||||
| PCRハーフピッチ(ハンダ) | |||||||||||||||||
| PCRハーフピッチ(圧接) | |||||||||||||||||
| MR | |||||||||||||||||
| Han-E型(ネジ式) | |||||||||||||||||
| Han-EE型(圧着式) | |||||||||||||||||
| Han-A型(ネジ式) | |||||||||||||||||
| Han-Q型(圧着式) | |||||||||||||||||
| Han-D型(圧着式) | |||||||||||||||||
| Han-DD型(圧着式) | |||||||||||||||||
| ミスミ-E型(ネジ式) | |||||||||||||||||
| ミスミ-E型(圧着式) | |||||||||||||||||
| ミスミ-DD(圧着式) | |||||||||||||||||
| ミスミ-A型(ネジ式) | |||||||||||||||||
| ミスミ-D型(圧着式) | |||||||||||||||||
| 丸型コネクタ | バヨネットロック(防水・耐候)・UTS | ||||||||||||||||
| ワンタッチロック(耐熱・真空)・LEB | |||||||||||||||||
| MSコネクタ | |||||||||||||||||
| MSコネクタ 防水 | |||||||||||||||||
| MSバヨネットロック防水(DCA) | |||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ・NCS | |||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ・NJC/MJC | |||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(小型)・PLT | |||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(小型)・R03 | |||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(防水)・NWPC | |||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(防水)・NJW | |||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(防水・小型)・R04 | |||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(防水・小型)・XS2 | |||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(欧州規格)・NET | |||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(欧州規格・防水)・CE05/JL04V | |||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(欧州規格・防水)・693 | |||||||||||||||||
| バヨネットロック(防水)・NB01/CE01/JL05 | |||||||||||||||||
| ワンタッチロック・NR | |||||||||||||||||
| ワンタッチロック・PRC03 | |||||||||||||||||
| ワンタッチロック・PRC04 | |||||||||||||||||
| ワンタッチロック(小型)・PRC05 | |||||||||||||||||
| ワンタッチロック(小型)・HR10 | |||||||||||||||||
| ワンタッチロック(防水)・NRW | |||||||||||||||||
| ワンタッチロック(防水・小型)・CM10 | |||||||||||||||||
| ワンタッチロック(防水・小型)・JN1 | |||||||||||||||||
| ワンタッチロック(防水・小型)・XS5 | |||||||||||||||||
| 差込型コネクタ・DIN | |||||||||||||||||
| 差込型コネクタ・ミニDIN | |||||||||||||||||
| ナイロン・樹脂コネクタ | e-CON | ||||||||||||||||
| CC-Linkワンタッチ | |||||||||||||||||
| ダイナミック | |||||||||||||||||
| コマーシャルメーテンロック | |||||||||||||||||
| ミニユニバーサル・メーテンロック | |||||||||||||||||
| ユニバーサル・メーテンロック | |||||||||||||||||
| EI | |||||||||||||||||
| EH | |||||||||||||||||
| XH | |||||||||||||||||
| NH | |||||||||||||||||
| VH | |||||||||||||||||
| PH | |||||||||||||||||
| EL | |||||||||||||||||
| SM | |||||||||||||||||
| 1625 | |||||||||||||||||
| 3191 | |||||||||||||||||
| 5051/5045 | |||||||||||||||||
| 5559/5557 | |||||||||||||||||
| CB01 | |||||||||||||||||
| CL07 | |||||||||||||||||
| デバイスネット用樹脂 | |||||||||||||||||
| レバー式 | |||||||||||||||||
| ワンタッチ | |||||||||||||||||
| 分岐圧接 | |||||||||||||||||
※より線、単線,コネクタの芯数などによって電線のサイズが変わりますので、詳細は製品ページにてご確認下さい










