豊富なミスミのコネクタバリエーションの中から、お客様のお求めの利用シーン、必要仕様にもとづいてお選びいただけます。
定格電流別 コンタクト一本辺りに流せる電流の一覧になります
| 分類名 | 商品名 | 定格電流(各シリーズに含まれる定格電流を表示) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~0.6A | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A~ 10A |
11A~ 15A |
16A~ 20A |
21A~ 25A |
26A~ 30A |
31A~ 50A |
51A~ 80A |
81A~ 150A |
151A~ | ||
| 角型コネクタ | Dsub 汎用ハンダ/プレスコンタクト | |||||||||||||||
| Dsub EMIハンダ/プレスコンタクト | ||||||||||||||||
| Dsub EMIハンダ/マシンコンタクト | ||||||||||||||||
| Dsub 汎用ハンダ/マシンコンタクト | ||||||||||||||||
| Dsub EMI圧接/プレスコンタクト | ||||||||||||||||
| Dsub EMI圧着 | ||||||||||||||||
| Dsub 高密度ハンダ/プレスコンタクト | ||||||||||||||||
| Dsub 基板実装アングル | ||||||||||||||||
| Dsub 端子台内蔵/プレスコンタクト | ||||||||||||||||
| Dsub 高電流用 | ||||||||||||||||
| MIL圧着 | ||||||||||||||||
| MIL圧接 | ||||||||||||||||
| MILバラ線圧接 | ||||||||||||||||
| MIL基板 | ||||||||||||||||
| FCN | ||||||||||||||||
| セントロニクス ハンダバネロック | ||||||||||||||||
| セントロニクス ハンダネジロック | ||||||||||||||||
| セントロニクス 汎用圧接バネロック | ||||||||||||||||
| セントロニクス EMI対策圧接 | ||||||||||||||||
| IEEE1284ハーフピッチ(圧接) | ||||||||||||||||
| IEEE1284ハーフピッチ(ハンダ) | ||||||||||||||||
| PCRハーフピッチ(ハンダ) | ||||||||||||||||
| PCRハーフピッチ(圧接) | ||||||||||||||||
| MR | ||||||||||||||||
| Han-E型(ネジ式) | ||||||||||||||||
| Han-EE型(圧着式) | ||||||||||||||||
| Han-A型(ネジ式) | ||||||||||||||||
| Han-Q型(圧着式) | ||||||||||||||||
| Han-D型(圧着式) | ||||||||||||||||
| Han-DD型(圧着式) | ||||||||||||||||
| ミスミ-E型(ネジ式) | ||||||||||||||||
| ミスミ-E型(圧着式) | ||||||||||||||||
| ミスミ-DD(圧着式) | ||||||||||||||||
| ミスミ-A型(ネジ式) | ||||||||||||||||
| ミスミ-D型(圧着式) | ||||||||||||||||
| 丸型コネクタ | バヨネットロック(防水・耐候)・UTS | |||||||||||||||
| ワンタッチロック(耐熱・真空)・LEB | ||||||||||||||||
| MSコネクタ | ||||||||||||||||
| MSコネクタ 防水 | ||||||||||||||||
| MSバヨネットロック防水(DCA) | ||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ・NCS | ||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ・NJC/MJC | ||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(小型)・PLT | ||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(小型)・R03 | ||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(防水)・NWPC | ||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(防水)・NJW | ||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(防水・小型)・R04 | ||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(防水・小型)・XS2 | ||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(欧州規格)・NET | ||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(欧州規格・防水)・CE05/JL04V | ||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(欧州規格・防水)・693 | ||||||||||||||||
| バヨネットロック(防水)・NB01/CE01/JL05 | ||||||||||||||||
| ワンタッチロック・NR | ||||||||||||||||
| ワンタッチロック・PRC03 | ||||||||||||||||
| ワンタッチロック・PRC04 | ||||||||||||||||
| ワンタッチロック(小型)・PRC05 | ||||||||||||||||
| ワンタッチロック(小型)・HR10 | ||||||||||||||||
| ワンタッチロック(防水)・NRW | ||||||||||||||||
| ワンタッチロック(防水・小型)・CM10 | ||||||||||||||||
| ワンタッチロック(防水・小型)・JN1 | ||||||||||||||||
| ワンタッチロック(防水・小型)・XS5 | ||||||||||||||||
| 差込型コネクタ・DIN | ||||||||||||||||
| 差込型コネクタ・ミニDIN | ||||||||||||||||
| ナイロン・樹脂コネクタ | e-CON | |||||||||||||||
| CC-Linkワンタッチ | ||||||||||||||||
| ダイナミック | ||||||||||||||||
| コマーシャルメーテンロック | ||||||||||||||||
| ミニユニバーサル・メーテンロック | ||||||||||||||||
| ユニバーサル・メーテンロック | ||||||||||||||||
| EI | ||||||||||||||||
| EH | ||||||||||||||||
| XH | ||||||||||||||||
| NH | ||||||||||||||||
| VH | ||||||||||||||||
| PH | ||||||||||||||||
| EL | ||||||||||||||||
| SM | ||||||||||||||||
| 1625 | ||||||||||||||||
| 3191 | ||||||||||||||||
| 5051/5045 | ||||||||||||||||
| 5559/5557 | ||||||||||||||||
| CB01 | ||||||||||||||||
| CL07 | ||||||||||||||||
| デバイスネット用樹脂 | ||||||||||||||||
| レバー式 | ||||||||||||||||
| ワンタッチ | ||||||||||||||||
| 分岐圧接 |
※芯数、規格、コネクタのタイプによって定格電流の値が変わりますので、詳細は製品ページにてご確認下さい
※定格電流×芯数=合計許容電流とはなりませんのでご注意下さい










