豊富なミスミのコネクタバリエーションの中から、お客様のお求めの利用シーン、必要仕様にもとづいてお選びいただけます。
定格電圧別 定格電圧の一覧になります
| 分類名 | 商品名 | 定格電圧(各シリーズに含まれる定格電圧を表示) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~32V | 33V~ 60V |
61V~ 125V |
126V~ 150V |
151V~ 200V |
201V~ 250V |
251V~ 300V |
301V~ 400V |
401V~ 500V |
501V~ 600V |
601V~ 900V |
900V~ 1000V |
1001V~ 1250V |
1251V~ | ||
| 角型コネクタ | Dsub 汎用ハンダ/プレスコンタクト | ||||||||||||||
| Dsub EMIハンダ/プレスコンタクト | |||||||||||||||
| Dsub EMIハンダ/マシンコンタクト | |||||||||||||||
| Dsub 汎用ハンダ/マシンコンタクト | |||||||||||||||
| Dsub EMI圧接/プレスコンタクト | |||||||||||||||
| Dsub EMI圧着 | |||||||||||||||
| Dsub 高密度ハンダ/プレスコンタクト | |||||||||||||||
| Dsub 基板実装アングル | |||||||||||||||
| Dsub 端子台内蔵/プレスコンタクト | |||||||||||||||
| Dsub 高電流用 | |||||||||||||||
| MIL圧着 | |||||||||||||||
| MIL圧接 | |||||||||||||||
| MILバラ線圧接 | |||||||||||||||
| MIL基板 | |||||||||||||||
| FCN | |||||||||||||||
| セントロニクス ハンダバネロック | |||||||||||||||
| セントロニクス ハンダネジロック | |||||||||||||||
| セントロニクス 汎用圧接バネロック | |||||||||||||||
| セントロニクス EMI対策圧接 | |||||||||||||||
| IEEE1284ハーフピッチ(圧接) | |||||||||||||||
| IEEE1284ハーフピッチ(ハンダ) | |||||||||||||||
| PCRハーフピッチ(ハンダ) | |||||||||||||||
| PCRハーフピッチ(圧接) | |||||||||||||||
| MR | |||||||||||||||
| Han-E型(ネジ式) | |||||||||||||||
| Han-EE型(圧着式) | |||||||||||||||
| Han-A型(ネジ式) | |||||||||||||||
| Han-Q型(圧着式) | |||||||||||||||
| Han-D型(圧着式) | |||||||||||||||
| Han-DD型(圧着式) | |||||||||||||||
| ミスミ-E型(ネジ式) | |||||||||||||||
| ミスミ-E型(圧着式) | |||||||||||||||
| ミスミ-DD(圧着式) | |||||||||||||||
| ミスミ-A型(ネジ式) | |||||||||||||||
| ミスミ-D型(圧着式) | |||||||||||||||
| 丸型コネクタ | バヨネットロック(防水・耐候)・UTS | ||||||||||||||
| ワンタッチロック(耐熱・真空)・LEB | |||||||||||||||
| MSコネクタ | |||||||||||||||
| MSコネクタ 防水 | |||||||||||||||
| MSバヨネットロック防水(DCA) | |||||||||||||||
| ネジ式コネクタ・NCS | |||||||||||||||
| ネジ式コネクタ・NJC/MJC | |||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(小型)・PLT | |||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(小型)・R03 | |||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(防水)・NWPC | |||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(防水)・NJW | |||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(防水・小型)・R04 | |||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(防水・小型)・XS2 | |||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(欧州規格)・NET | |||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(欧州規格・防水)・CE05/JL04V | |||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(欧州規格・防水)・693 | |||||||||||||||
| バヨネットロック(防水)・NB01/CE01/JL05 | |||||||||||||||
| ワンタッチロック・NR | |||||||||||||||
| ワンタッチロック・PRC03 | |||||||||||||||
| ワンタッチロック・PRC04 | |||||||||||||||
| ワンタッチロック(小型)・PRC05 | |||||||||||||||
| ワンタッチロック(小型)・HR10 | |||||||||||||||
| ワンタッチロック(防水)・NRW | |||||||||||||||
| ワンタッチロック(防水・小型)・CM10 | |||||||||||||||
| ワンタッチロック(防水・小型)・JN1 | |||||||||||||||
| ワンタッチロック(防水・小型)・XS5 | |||||||||||||||
| 差込型コネクタ・DIN | |||||||||||||||
| 差込型コネクタ・ミニDIN | |||||||||||||||
| ナイロン・樹脂コネクタ | e-CON | ||||||||||||||
| CC-Linkワンタッチ | |||||||||||||||
| ダイナミック | |||||||||||||||
| コマーシャルメーテンロック | |||||||||||||||
| ミニユニバーサル・メーテンロック | |||||||||||||||
| ユニバーサル・メーテンロック | |||||||||||||||
| EI | |||||||||||||||
| EH | |||||||||||||||
| XH | |||||||||||||||
| NH | |||||||||||||||
| VH | |||||||||||||||
| PH | |||||||||||||||
| EL | |||||||||||||||
| SM | |||||||||||||||
| 1625 | |||||||||||||||
| 3191 | |||||||||||||||
| 5051/5045 | |||||||||||||||
| 5559/5557 | |||||||||||||||
| CB01 | |||||||||||||||
| CL07 | |||||||||||||||
| デバイスネット用樹脂 | |||||||||||||||
| レバー式 | |||||||||||||||
| ワンタッチ | |||||||||||||||
| 分岐圧接 |
※AC、DC、規格によって異なりますので、詳細は製品ページにてご確認下さい










