豊富なミスミのコネクタバリエーションの中から、お客様のお求めの利用シーン、必要仕様にもとづいてお選びいただけます。
固定方式別 コネクタ同士の固定方を表した一覧になります
| 分類名 | 商品名 | ネジ込み式 | ネジ止め式 | ワンタッチ (差込式含) |
バヨネット式 | レバー式 | バネフック式 |
|---|
| 角型コネクタ | Dsub 汎用ハンダ/プレスコンタクト | ||||||
| Dsub EMIハンダ/プレスコンタクト | |||||||
| Dsub EMIハンダ/マシンコンタクト | |||||||
| Dsub 汎用ハンダ/マシンコンタクト | |||||||
| Dsub EMI圧接/プレスコンタクト | |||||||
| Dsub EMI圧着 | |||||||
| Dsub 高密度ハンダ/プレスコンタクト | |||||||
| Dsub 基板実装アングル | |||||||
| Dsub 端子台内蔵/プレスコンタクト | |||||||
| Dsub 高電流用 | |||||||
| MIL圧着 | |||||||
| MIL圧接 | |||||||
| MILバラ線圧接 | |||||||
| MIL基板 | |||||||
| FCN | |||||||
| セントロニクス ハンダバネロック | |||||||
| セントロニクス ハンダネジロック | |||||||
| セントロニクス 汎用圧接バネロック | |||||||
| セントロニクス EMI対策圧接 | |||||||
| IEEE1284ハーフピッチ(圧接) | |||||||
| IEEE1284ハーフピッチ(ハンダ) | |||||||
| PCRハーフピッチ(ハンダ) | |||||||
| PCRハーフピッチ(圧接) | |||||||
| MR | |||||||
| Han-E型(ネジ式) | |||||||
| Han-EE型(圧着式) | |||||||
| Han-A型(ネジ式) | |||||||
| Han-Q型(圧着式) | |||||||
| Han-D型(圧着式) | |||||||
| Han-DD型(圧着式) | |||||||
| ミスミ-E型(ネジ式) | |||||||
| ミスミ-E型(圧着式) | |||||||
| ミスミ-DD(圧着式) | |||||||
| ミスミ-A型(ネジ式) | |||||||
| ミスミ-D型(圧着式) | |||||||
| 丸型コネクタ | バヨネットロック(防水・耐候)・UTS | ||||||
| ワンタッチロック(耐熱・真空)・LEB | |||||||
| MSコネクタ | |||||||
| MSコネクタ 防水 | |||||||
| MSバヨネットロック防水(DCA) | |||||||
| ネジ式コネクタ・NCS | |||||||
| ネジ式コネクタ・NJC/MJC | |||||||
| ネジ式コネクタ(小型)・PLT | |||||||
| ネジ式コネクタ(小型)・R03 | |||||||
| ネジ式コネクタ(防水)・NWPC | |||||||
| ネジ式コネクタ(防水)・NJW | |||||||
| ネジ式コネクタ(防水・小型)・R04 | |||||||
| ネジ式コネクタ(防水・小型)・XS2 | |||||||
| ネジ式コネクタ(欧州規格)・NET | |||||||
| ネジ式コネクタ(欧州規格・防水)・CE05/JL04V | |||||||
| ネジ式コネクタ(欧州規格・防水)・693 | |||||||
| バヨネットロック(防水)・NB01/CE01/JL05 | |||||||
| ワンタッチロック・NR | |||||||
| ワンタッチロック・PRC03 | |||||||
| ワンタッチロック・PRC04 | |||||||
| ワンタッチロック(小型)・PRC05 | |||||||
| ワンタッチロック(小型)・HR10 | |||||||
| ワンタッチロック(防水)・NRW | |||||||
| ワンタッチロック(防水・小型)・CM10 | |||||||
| ワンタッチロック(防水・小型)・JN1 | |||||||
| ワンタッチロック(防水・小型)・XS5 | |||||||
| 差込型コネクタ・DIN | |||||||
| 差込型コネクタ・ミニDIN | |||||||
| ナイロン・樹脂コネクタ | e-CON | ||||||
| CC-Linkワンタッチ | |||||||
| ダイナミック | |||||||
| コマーシャルメーテンロック | |||||||
| ミニユニバーサル・メーテンロック | |||||||
| ユニバーサル・メーテンロック | |||||||
| EI | |||||||
| EH | |||||||
| XH | |||||||
| NH | |||||||
| VH | |||||||
| PH | |||||||
| EL | |||||||
| SM | |||||||
| 1625 | |||||||
| 3191 | |||||||
| 5051/5045 | |||||||
| 5559/5557 | |||||||
| CB01 | |||||||
| CL07 | |||||||
| デバイスネット用樹脂 | |||||||
| レバー式 | |||||||
| ワンタッチ | |||||||
| 分岐圧接 |
※詳細は製品ページにてご確認下さい










