豊富なミスミのコネクタバリエーションの中から、お客様のお求めの利用シーン、必要仕様にもとづいてお選びいただけます。
芯数別 各コネクタの持つ芯数のバリエーションを表した一覧になります
| 分類名 | 商品名 | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6芯 | 7芯 | 8芯 | 9芯 | 10芯 | 11芯~ 15芯 |
16芯~ 20芯 |
21芯~ 25芯 |
26芯~ 30芯 |
31芯~ 35芯 |
36芯~ 40芯 |
41芯~ 45芯 |
46芯~ 50芯 |
51芯~ 100芯 |
101芯~ |
|---|
| 角型コネクタ | Dsub 汎用ハンダ/プレスコンタクト | ||||||||||||||||||||
| Dsub EMIハンダ/プレスコンタクト | |||||||||||||||||||||
| Dsub EMIハンダ/マシンコンタクト | |||||||||||||||||||||
| Dsub 汎用ハンダ/マシンコンタクト | |||||||||||||||||||||
| Dsub EMI圧接/プレスコンタクト | |||||||||||||||||||||
| Dsub EMI圧着 | |||||||||||||||||||||
| Dsub 高密度ハンダ/プレスコンタクト | |||||||||||||||||||||
| Dsub 基板実装アングル | |||||||||||||||||||||
| Dsub 端子台内蔵/プレスコンタクト | |||||||||||||||||||||
| Dsub 高電流用 | |||||||||||||||||||||
| MIL圧着 | |||||||||||||||||||||
| MIL圧接 | |||||||||||||||||||||
| MILバラ線圧接 | |||||||||||||||||||||
| MIL基板 | |||||||||||||||||||||
| FCN | |||||||||||||||||||||
| セントロニクス ハンダバネロック | |||||||||||||||||||||
| セントロニクス ハンダネジロック | |||||||||||||||||||||
| セントロニクス 汎用圧接バネロック | |||||||||||||||||||||
| セントロニクス EMI対策圧接 | |||||||||||||||||||||
| IEEE1284ハーフピッチ(圧接) | |||||||||||||||||||||
| IEEE1284ハーフピッチ(ハンダ) | |||||||||||||||||||||
| PCRハーフピッチ(ハンダ) | |||||||||||||||||||||
| PCRハーフピッチ(圧接) | |||||||||||||||||||||
| MR | |||||||||||||||||||||
| Han-E型(ネジ式) | |||||||||||||||||||||
| Han-EE型(圧着式) | |||||||||||||||||||||
| Han-A型(ネジ式) | |||||||||||||||||||||
| Han-Q型(圧着式) | |||||||||||||||||||||
| Han-D型(圧着式) | |||||||||||||||||||||
| Han-DD型(圧着式) | |||||||||||||||||||||
| ミスミ-E型(ネジ式) | |||||||||||||||||||||
| ミスミ-E型(圧着式) | |||||||||||||||||||||
| ミスミ-DD(圧着式) | |||||||||||||||||||||
| ミスミ-A型(ネジ式) | |||||||||||||||||||||
| ミスミ-D型(圧着式) | |||||||||||||||||||||
| 丸型コネクタ | バヨネットロック(防水・耐候)・UTS | ||||||||||||||||||||
| ワンタッチロック(耐熱・真空)・LEB | |||||||||||||||||||||
| MSコネクタ | |||||||||||||||||||||
| MSコネクタ 防水 | |||||||||||||||||||||
| MSバヨネットロック防水(DCA) | |||||||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ・NCS | |||||||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ・NJC/MJC | |||||||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(小型)・PLT | |||||||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(小型)・R03 | |||||||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(防水)・NWPC | |||||||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(防水)・NJW | |||||||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(防水・小型)・R04 | |||||||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(防水・小型)・XS2 | |||||||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(欧州規格)・NET | |||||||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(欧州規格・防水)・CE05/JL04V | |||||||||||||||||||||
| ネジ式コネクタ(欧州規格・防水)・693 | |||||||||||||||||||||
| バヨネットロック(防水)・NB01/CE01/JL05 | |||||||||||||||||||||
| ワンタッチロック・NR | |||||||||||||||||||||
| ワンタッチロック・PRC03 | |||||||||||||||||||||
| ワンタッチロック・PRC04 | |||||||||||||||||||||
| ワンタッチロック(小型)・PRC05 | |||||||||||||||||||||
| ワンタッチロック(小型)・HR10 | |||||||||||||||||||||
| ワンタッチロック(防水)・NRW | |||||||||||||||||||||
| ワンタッチロック(防水・小型)・CM10 | |||||||||||||||||||||
| ワンタッチロック(防水・小型)・JN1 | |||||||||||||||||||||
| ワンタッチロック(防水・小型)・XS5 | |||||||||||||||||||||
| 差込型コネクタ・DIN | |||||||||||||||||||||
| 差込型コネクタ・ミニDIN | |||||||||||||||||||||
| ナイロン・樹脂コネクタ | e-CON | ||||||||||||||||||||
| CC-Linkワンタッチ | |||||||||||||||||||||
| ダイナミック | |||||||||||||||||||||
| コマーシャルメーテンロック | |||||||||||||||||||||
| ミニユニバーサル・メーテンロック | |||||||||||||||||||||
| ユニバーサル・メーテンロック | |||||||||||||||||||||
| EI | |||||||||||||||||||||
| EH | |||||||||||||||||||||
| XH | |||||||||||||||||||||
| NH | |||||||||||||||||||||
| VH | |||||||||||||||||||||
| PH | |||||||||||||||||||||
| EL | |||||||||||||||||||||
| SM | |||||||||||||||||||||
| 1625 | |||||||||||||||||||||
| 3191 | |||||||||||||||||||||
| 5051/5045 | |||||||||||||||||||||
| 5559/5557 | |||||||||||||||||||||
| CB01 | |||||||||||||||||||||
| CL07 | |||||||||||||||||||||
| デバイスネット用樹脂 | |||||||||||||||||||||
| レバー式 | |||||||||||||||||||||
| ワンタッチ | |||||||||||||||||||||
| 分岐圧接 |
※詳細は製品ページにてご確認下さい