豊富なミスミのコネクタバリエーションの中から、お客様のお求めの利用シーン、必要仕様にもとづいてお選びいただけます。
取得規格別 取得規格の一覧になります
分類名 | 商品名 | UL | CSA | CCC | CE | PSE (電安法) |
MIL | JIS |
---|
角型コネクタ | Dsub 汎用ハンダ/プレスコンタクト | |||||||
Dsub EMIハンダ/プレスコンタクト | ||||||||
Dsub EMIハンダ/マシンコンタクト | ||||||||
Dsub 汎用ハンダ/マシンコンタクト | ||||||||
Dsub EMI圧接/プレスコンタクト | ||||||||
Dsub EMI圧着 | ||||||||
Dsub 高密度ハンダ/プレスコンタクト | ||||||||
Dsub 基板実装アングル | ||||||||
Dsub 端子台内蔵/プレスコンタクト | ||||||||
Dsub 高電流用 | ||||||||
MIL圧着 | ||||||||
MIL圧接 | ||||||||
MILバラ線圧接 | ||||||||
MIL基板 | ||||||||
FCN | ||||||||
セントロニクス ハンダバネロック | ||||||||
セントロニクス ハンダネジロック | ||||||||
セントロニクス 汎用圧接バネロック | ||||||||
セントロニクス EMI対策圧接 | ||||||||
IEEE1284ハーフピッチ(圧接) | ||||||||
IEEE1284ハーフピッチ(ハンダ) | ||||||||
PCRハーフピッチ(ハンダ) | ||||||||
PCRハーフピッチ(圧接) | ||||||||
MR | ||||||||
Han-E型(ネジ式) | ||||||||
Han-EE型(圧着式) | ||||||||
Han-A型(ネジ式) | ||||||||
Han-Q型(圧着式) | ||||||||
Han-D型(圧着式) | ||||||||
Han-DD型(圧着式) | ||||||||
ミスミ-E型(ネジ式) | ||||||||
ミスミ-E型(圧着式) | ||||||||
ミスミ-DD(圧着式) | ||||||||
ミスミ-A型(ネジ式) | ||||||||
ミスミ-D型(圧着式) | ||||||||
丸型コネクタ | バヨネットロック(防水・耐候)・UTS | |||||||
ワンタッチロック(耐熱・真空)・LEB | ||||||||
MSコネクタ | ||||||||
MSコネクタ 防水 | ||||||||
MSバヨネットロック防水(DCA) | ||||||||
ネジ式コネクタ・NCS | ||||||||
ネジ式コネクタ・NJC/MJC | ||||||||
ネジ式コネクタ(小型)・PLT | ||||||||
ネジ式コネクタ(小型)・R03 | ||||||||
ネジ式コネクタ(防水)・NWPC | ||||||||
ネジ式コネクタ(防水)・NJW | ||||||||
ネジ式コネクタ(防水・小型)・R04 | ||||||||
ネジ式コネクタ(防水・小型)・XS2 | ||||||||
ネジ式コネクタ(欧州規格)・NET | ||||||||
ネジ式コネクタ(欧州規格・防水)・CE05/JL04V | ||||||||
ネジ式コネクタ(欧州規格・防水)・693 | ||||||||
バヨネットロック(防水)・NB01/CE01/JL05 | ||||||||
ワンタッチロック・NR | ||||||||
ワンタッチロック・PRC03 | ||||||||
ワンタッチロック・PRC04 | ||||||||
ワンタッチロック(小型)・PRC05 | ||||||||
ワンタッチロック(小型)・HR10 | ||||||||
ワンタッチロック(防水)・NRW | ||||||||
ワンタッチロック(防水・小型)・CM10 | ||||||||
ワンタッチロック(防水・小型)・JN1 | ||||||||
ワンタッチロック(防水・小型)・XS5 | ||||||||
差込型コネクタ・DIN | ||||||||
差込型コネクタ・ミニDIN | ||||||||
ナイロン・樹脂コネクタ | e-CON | |||||||
CC-Linkワンタッチ | ||||||||
ダイナミック | ||||||||
コマーシャルメーテンロック | ||||||||
ミニユニバーサル・メーテンロック | ||||||||
ユニバーサル・メーテンロック | ||||||||
EI | ||||||||
EH | ||||||||
XH | ||||||||
NH | ||||||||
VH | ||||||||
PH | ||||||||
EL | ||||||||
SM | ||||||||
1625 | ||||||||
3191 | ||||||||
5051/5045 | ||||||||
5559/5557 | ||||||||
CB01 | ||||||||
CL07 | ||||||||
デバイスネット用樹脂 | ||||||||
レバー式 | ||||||||
ワンタッチ | ||||||||
分岐圧接 |
※一部規格対象外の製品もございますので、詳細は製品ページにてご確認下さい