豊富なミスミのコネクタバリエーションの中から、お客様のお求めの利用シーン、必要仕様にもとづいてお選びいただけます。
制御機器別 対応する制御機器の一覧になります
分類名 | 商品名 | PLC | リレー ターミナル |
タッチ パネル |
ACサーボ モータ |
ステッピング モーター |
I/Oボード | センサ | 電磁弁 |
---|
角型コネクタ | Dsub 汎用ハンダ/プレスコンタクト | ||||||||
Dsub EMIハンダ/プレスコンタクト | |||||||||
Dsub EMIハンダ/マシンコンタクト | |||||||||
Dsub 汎用ハンダ/マシンコンタクト | |||||||||
Dsub EMI圧接/プレスコンタクト | |||||||||
Dsub EMI圧着 | |||||||||
Dsub 高密度ハンダ/プレスコンタクト | |||||||||
Dsub 基板実装アングル | |||||||||
Dsub 端子台内蔵/プレスコンタクト | |||||||||
Dsub 高電流用 | |||||||||
MIL圧着 | |||||||||
MIL圧接 | |||||||||
MILバラ線圧接 | |||||||||
MIL基板 | |||||||||
FCN | |||||||||
セントロニクス ハンダバネロック | |||||||||
セントロニクス ハンダネジロック | |||||||||
セントロニクス 汎用圧接バネロック | |||||||||
セントロニクス EMI対策圧接 | |||||||||
IEEE1284ハーフピッチ(圧接) | |||||||||
IEEE1284ハーフピッチ(ハンダ) | |||||||||
PCRハーフピッチ(ハンダ) | |||||||||
PCRハーフピッチ(圧接) | |||||||||
MR | |||||||||
Han-E型(ネジ式) | |||||||||
Han-EE型(圧着式) | |||||||||
Han-A型(ネジ式) | |||||||||
Han-Q型(圧着式) | |||||||||
Han-D型(圧着式) | |||||||||
Han-DD型(圧着式) | |||||||||
ミスミ-E型(ネジ式) | |||||||||
ミスミ-E型(圧着式) | |||||||||
ミスミ-DD(圧着式) | |||||||||
ミスミ-A型(ネジ式) | |||||||||
ミスミ-D型(圧着式) | |||||||||
丸型コネクタ | バヨネットロック(防水・耐候)・UTS | ||||||||
ワンタッチロック(耐熱・真空)・LEB | |||||||||
MSコネクタ | |||||||||
MSコネクタ 防水 | |||||||||
MSバヨネットロック防水(DCA) | |||||||||
ネジ式コネクタ・NCS | |||||||||
ネジ式コネクタ・NJC/MJC | |||||||||
ネジ式コネクタ(小型)・PLT | |||||||||
ネジ式コネクタ(小型)・R03 | |||||||||
ネジ式コネクタ(防水)・NWPC | |||||||||
ネジ式コネクタ(防水)・NJW | |||||||||
ネジ式コネクタ(防水・小型)・R04 | |||||||||
ネジ式コネクタ(防水・小型)・XS2 | |||||||||
ネジ式コネクタ(欧州規格)・NET | |||||||||
ネジ式コネクタ(欧州規格・防水)・CE05/JL04V | |||||||||
ネジ式コネクタ(欧州規格・防水)・693 | |||||||||
バヨネットロック(防水)・NB01/CE01/JL05 | |||||||||
ワンタッチロック・NR | |||||||||
ワンタッチロック・PRC03 | |||||||||
ワンタッチロック・PRC04 | |||||||||
ワンタッチロック(小型)・PRC05 | |||||||||
ワンタッチロック(小型)・HR10 | |||||||||
ワンタッチロック(防水)・NRW | |||||||||
ワンタッチロック(防水・小型)・CM10 | |||||||||
ワンタッチロック(防水・小型)・JN1 | |||||||||
ワンタッチロック(防水・小型)・XS5 | |||||||||
差込型コネクタ・DIN | |||||||||
差込型コネクタ・ミニDIN | |||||||||
ナイロン・樹脂コネクタ | e-CON | ||||||||
CC-Linkワンタッチ | |||||||||
ダイナミック | |||||||||
コマーシャルメーテンロック | |||||||||
ミニユニバーサル・メーテンロック | |||||||||
ユニバーサル・メーテンロック | |||||||||
EI | |||||||||
EH | |||||||||
XH | |||||||||
NH | |||||||||
VH | |||||||||
PH | |||||||||
EL | |||||||||
SM | |||||||||
1625 | |||||||||
3191 | |||||||||
5051/5045 | |||||||||
5559/5557 | |||||||||
CB01 | |||||||||
CL07 | |||||||||
デバイスネット用樹脂 | |||||||||
レバー式 | |||||||||
ワンタッチ | |||||||||
分岐圧接 |
※詳細は製品ページにてご確認下さい