豊富なミスミのコネクタバリエーションの中から、お客様のお求めの利用シーン、必要仕様にもとづいてお選びいただけます。
挿抜回数別 挿抜回数(挿抜寿命)の一覧になります
| 分類名 | 商品名 | 10回 | 24回 | 30回 | 50回 | 100回 | 200回 | 500回 | 1000回 |
|---|
| 角型コネクタ | Dsub 汎用ハンダ/プレスコンタクト | ||||||||
| Dsub EMIハンダ/プレスコンタクト | |||||||||
| Dsub EMIハンダ/マシンコンタクト | |||||||||
| Dsub 汎用ハンダ/マシンコンタクト | |||||||||
| Dsub EMI圧接/プレスコンタクト | |||||||||
| Dsub EMI圧着 | |||||||||
| Dsub 高密度ハンダ/プレスコンタクト | |||||||||
| Dsub 基板実装アングル | |||||||||
| Dsub 端子台内蔵/プレスコンタクト | |||||||||
| Dsub 高電流用 | |||||||||
| MIL圧着 | |||||||||
| MIL圧接 | |||||||||
| MILバラ線圧接 | |||||||||
| MIL基板 | |||||||||
| FCN | |||||||||
| セントロニクス ハンダバネロック | |||||||||
| セントロニクス ハンダネジロック | |||||||||
| セントロニクス 汎用圧接バネロック | |||||||||
| セントロニクス EMI対策圧接 | |||||||||
| IEEE1284ハーフピッチ(圧接) | |||||||||
| IEEE1284ハーフピッチ(ハンダ) | |||||||||
| PCRハーフピッチ(ハンダ) | |||||||||
| PCRハーフピッチ(圧アツ接) | |||||||||
| MR | |||||||||
| Han-E型(ネジ式) | |||||||||
| Han-EE型(圧着式) | |||||||||
| Han-A型(ネジ式) | |||||||||
| Han-Q型(圧着式) | |||||||||
| Han-D型(圧着式) | |||||||||
| Han-DD型(圧着式) | |||||||||
| ミスミ-E型(ネジ式) | |||||||||
| ミスミ-E型(圧着式) | |||||||||
| ミスミ-DD(圧着式) | |||||||||
| ミスミ-A型(ネジ式) | |||||||||
| ミスミ-D型(圧着式) | |||||||||
| 丸型コネクタ | バヨネットロック(防水・耐候)・UTS | 250回 | |||||||
| ワンタッチロック(耐熱・真空)・LEB | |||||||||
| MSコネクタ | |||||||||
| MSコネクタ 防水 | |||||||||
| MSバヨネットロック防水(DCA) | |||||||||
| ネジ式コネクタ・NCS | |||||||||
| ネジ式コネクタ・NJC/MJC | |||||||||
| ネジ式コネクタ(小型)・PLT | |||||||||
| ネジ式コネクタ(小型)・R03 | |||||||||
| ネジ式コネクタ(防水)・NWPC | |||||||||
| ネジ式コネクタ(防水)・NJW | |||||||||
| ネジ式コネクタ(防水・小型)・R04 | |||||||||
| ネジ式コネクタ(防水・小型)・XS2 | |||||||||
| ネジ式コネクタ(欧州規格)・NET | |||||||||
| ネジ式コネクタ(欧州規格・防水)・CE05/JL04V | |||||||||
| ネジ式コネクタ(欧州規格・防水)・693 | |||||||||
| バヨネットロック(防水)・NB01/CE01/JL05 | |||||||||
| ワンタッチロック・NR | |||||||||
| ワンタッチロック・PRC03 | |||||||||
| ワンタッチロック・PRC04 | |||||||||
| ワンタッチロック(小型)・PRC05 | |||||||||
| ワンタッチロック(小型)・HR10 | |||||||||
| ワンタッチロック(防水)・NRW | |||||||||
| ワンタッチロック(防水・小型)・CM10 | |||||||||
| ワンタッチロック(防水・小型)・JN1 | |||||||||
| ワンタッチロック(防水・小型)・XS5 | |||||||||
| 差込型コネクタ・DIN | |||||||||
| 差込型コネクタ・ミニDIN | |||||||||
| ナイロン・樹脂コネクタ | e-CON | ||||||||
| CC-Linkワンタッチ | |||||||||
| ダイナミック | |||||||||
| コマーシャルメーテンロック | |||||||||
| ミニユニバーサル・メーテンロック | |||||||||
| ユニバーサル・メーテンロック | |||||||||
| EI | |||||||||
| EH | |||||||||
| XH | |||||||||
| NH | |||||||||
| VH | |||||||||
| PH | |||||||||
| EL | |||||||||
| SM | |||||||||
| 1625 | |||||||||
| 3191 | |||||||||
| 5051/5045 | |||||||||
| 5559/5557 | |||||||||
| CB01 | |||||||||
| CL07 | |||||||||
| デバイスネット用樹脂 | |||||||||
| レバー式 | |||||||||
| ワンタッチ | 挿抜なしの商品 | ||||||||
| 分岐圧接 | 挿抜なしの商品 | ||||||||
※記載の挿抜回数は目安となります。詳細は製品ページにてご確認下さい










