(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000826 【部品組合せテンプレート】コンベヤ搬送

平ベルトコンベヤ/タイミングベルトコンベヤ/ローラコンベヤ

inCAD Componentsエコノミーシリーズ特集

類似事例

  • タイプA ヘッド駆動、L型板金ガイド-W1000×D230×H160[mm]
  • タイプB 中間駆動、丸棒ガイド-W1500×D310×H700[mm]
  • タイプC 搬送タイミングベルト-W1200×D250×H130[mm]
  • タイプD コンベヤ用ローラ-W1000×D400×H160[mm]
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 【部品組合せテンプレート】コンベヤ搬送の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

用途

  • 搬送コンベヤのオーソドックスな形・構成
    • タイプA:小さめ軽めのワークを搬送
    • タイプB:大きめ重めのワークを搬送
    • タイプC:搬送途中で停止や別工程を設けて搬送する。プロファイルを使ったピッチ搬送
    • タイプD:動力を使わずに手押しや傾斜を付けて自重でワークを搬送

特徴

  • タイプA ヘッド駆動、L型板金ガイド-W1000×D230×H160[mm]
    • ワークガイドと専用ガイド取付金具によりワークサイズに合せてガイド位置を変更
    • コンベヤ用取付金具を使うことで架台上やベース板上に設置
  • タイプB 中間駆動、丸棒ガイド-W1500×D310×H700[mm]
    • ワークガイドと専用ガイド取付金具によりワークサイズに合せてガイド位置を変更
    • コンベヤ用スタンドを使うことでフロアに設置
  • タイプC 搬送タイミングベルト-W1200×D250×H130[mm]
    • タイミングベルトで2列構造にすることにより搬送面下に工程機構を設けることが可能
    • ガイド付きシリンダを使ってストッパを昇降
  • タイプD コンベヤ用ローラ-W1000×D400×H160[mm]
    • コンベヤのフレームにアルミフレームを使用
    • ローラ軸キャッチによりはめ込むだけでコンベヤローラを取付
  • 検索コード:#UL826

部品リスト

【部品組合せテンプレート】コンベヤ搬送 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 平ベルトコンベヤ 平ベルトコンベヤ GVHA-150-1000-25-T100-SCM-15-W-B 1
2 コンベヤ用取付金具 コンベヤ用取付金具 CGF-175-120 2
3 コンベヤ用ワークガイド取付金具 コンベヤ用ワークガイド取付金具 CGK70 4
4 コンベヤ用L型ワークガイド コンベヤ用L型ワークガイド CGL-800 2
7 板金 板金 JTHBS-SUD-A40-B30-T2-X10.0-Y6.0-G18.0-N3-K10.0-L25.0-S15.0-D4.5 2
8 DINレール DINレール DNR274-100 1
9 アルミフレーム用先入れナット アルミフレーム用先入れナット HNTT5-5 12
21 平ベルトコンベヤ 平ベルトコンベヤ GVHN-250-1500-40-T200-SCM-15-W-B 1
22 コンベヤ用スタンド コンベヤ用スタンド CSTWA-Y276-L540 2
23 コンベヤ用丸棒ワークガイド取付金具 コンベヤ用丸棒ワークガイド取付金具 CGVL70 8
24 コンベヤ用丸棒ワークガイド コンベヤ用丸棒ワークガイド CGR-600 4
25 ダストパン ダストパン CDPT-276-150-30-150 1
26 アルミフレーム用先入れナット アルミフレーム用先入れナット HNTT5-5 28
41 タイミングベルトコンベヤ タイミングベルトコンベヤ GVTWAU-200-1200-25-T200-SCM-15-H-B 1
42 エンプラレール エンプラレール NLBB8-20-1000-H4-P300-Z4-RCC10 1
43 エンプラレール エンプラレール NLBB8-20-1000-H4-P300-Z4-LCC10 1
44 ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ MGCLF16-40 1
45 L型板金 L型板金 FAMBS-SPU-T3.2-A30-B80-L80-X8.0-F64.0-H20.0-N5-Y13.0-V54.0-S20.0-W47.0-NA5 1
47 板金 板金 SWBBS-SPU-A50-B40-T2.3-H15-J25.0-X12.0-Y8.0-W24.0-N5-K8.0-F22.0-S7.3-G25.4-NA3 1
48 スピードコントローラ スピードコントローラ SPSNL6-M5 2
49 L型板金 L型板金 FAMDS-SUD-T3-A60-B35-L100-X20.0-F60.0-H43.0-N6-J20.0-Y20.0-V60.0-S23.0-NA6-K10.0 4
50 アルミフレーム用先入れナット アルミフレーム用先入れナット HNTT5-5 28
51 アルミフレーム用後入れストッパナット アルミフレーム用後入れストッパナット HNTA5-5 2
61 金属コンベア用ローラ 金属コンベア用ローラ HRO38-313 18
62 コンベア用ローラ軸 コンベア用ローラ軸 HRDMA12-335 18
63 コンベアローラ軸キャッチ コンベアローラ軸キャッチ HSCX6-300 6
64 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3060-1000 2
65 ワークガイド取付金具 ワークガイド取付金具 CGXN100 4
66 エンプラレール エンプラレール NLA-900 2
67 L型板金 L型板金 FAMDS-SUD-T3-A60-B35-L100-X20-F60-H43-N6-J20-Y20-V60-S23-NA6-K10 4
68 フレームキャップ フレームキャップ HFCL6-3060-B 4
69 アルミフレーム用後入れロックナット アルミフレーム用後入れロックナット HNTR6-6 12
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 【部品組合せテンプレート】コンベヤ搬送の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る