(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000057 薄板両面エアブロー工程

増幅タイプノズルを使用した薄板の両面同時エアブロー

薄板両面エアブロー工程

コンベヤ用ローラ

商品名 コンベヤ用ローラ軸セット販売
型番 HROJS38-413
特徴 コンベヤ用ローラに安価なパイプ軸をセットしました
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

市販品利用によるコストダウン

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■コンベヤ用ローラ(軸セットタイプ)

材質 表面処理 ベアリング
ローラ 軸 ピン ローラ・軸・ピン
芯材 ホイール
STKM スチール スチール スチール 三価クロメートメッキ プレスベアリング

■各部寸法

ローラ長さ 呼称
No.
ローラ外径 軸穴径 軸長さ 軸(ピン付)
呼び径 実径
113
163
213
263
313
413
513
19 φ19.1 φ6.2 ローラ長さ+22 φ6 φ5.9
22 φ22.2
28 φ28.6 φ8.2 ローラ長さ+22 φ8 φ7.85
38 φ38.1 φ12.2 ローラ長さ+27 φ12 φ11.8
42 φ42.7
50 φ50.8
57 φ57.2

*呼称No.22の長さ163、263はありません

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■コンベヤ用ローラの強度

(N)

ローラ長さ(mm)
呼称 No. 113 163 213 263 313 413 513
19 431 318 205 436 343 294 206
22 431 − 205 − 343 294 206
28 490 490 490 450 687 588 412
38 1342 1342 1342 1132 922 785 588
42 1667 1628 1589 1310 1030 883 745
50 1716 1628 1648 1584 1520 1442 1147
57 2354 2206 2059 1912 1765 1471 1157

ページトップへ戻る

フラットエアノズル エア増幅タイプ

商品名 フラットエアノズル エア増幅タイプ
型番 AFTAD15
特徴 同量のエア供給量でより強い衝突力が得られるため衝突力の向上や省エネに向きます。
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

十分なブロー流量が必要なため

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■エアブローノズル増幅タイプ

材質 最高使用圧力 耐熱
温度
空気流量(0.3MPa時) 接続管用ねじ径 吹出し口幅 全幅 全長
PPS樹脂 0.7MPa 200℃ 440NL/min R1/4 46 52 57.3
A5052P 0.4MPa 60 60

ページトップへ戻る

からくり情報

■エアブローノズル増幅タイプの構造

・ノズル先端に施された櫛歯と後方の増量穴からエアが巻き込まれ、流量と流速が増幅される構造です。
・周囲のエアを巻き込み噴射されるため少ないエアで高い衝突力を得られます。

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■エアブローノズル増幅タイプの空気流量

空気流量(0.3MPa時): 440NL/min

ページトップへ戻る

IDEA NOTE ブロー角度の可変を考慮

ノズルジョイントを使用することで、ブロー角度の調整を可能にできる

IDEA NOTE 数量の多くなるパレットの位置決めピンや金属ワッシャ、ポイントパッドには入手容易な標準部品を使用

部品
No.
部品名 メーカー
名
型式 数量 参考単価
(単位:円)
小計金額
(単位:円)
参考
出荷日
1 ラフガイドピン ミスミ RGPS10-30 24 1,060 25,440 3日目
2 ポイントパッド ミスミ PDUPK20 12 440 5,280 1日目
3 金属ワッシャ ミスミ FWSSB-D20-V3-T5 12 340 4,080 3日目
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ・簡易図面データ利用規定
    本規定は、株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が運営するWebサイト「MISUMIサイト」(以下「当サイト」といいます)に掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合のご利用条件を定めたものです。お客さまは当サイトに掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合、本規定に同意したものとみなされます。

    1. データの利用目的
    株式会社ミスミは、当サイトに掲載する各種データを、お客さまが以下の目的に利用するため(以下「利用目的」といいます)に提供しています。
    (1) CADデータ(3D CADデータおよび2D CADデータをいいます): CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの商品(以下「商品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認するため
    (2) 簡易図面データ(PDF):商品の仕様を簡便に確認するため
    2. データの特性
    CADデータおよび簡易図面データ(以下総称して「データ」といいます)のうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の商品の形状と異なる場合があります。
    また、データの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の商品につきましては油溝形状やねじ、ばね形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3. 免責事項
    当社は、データの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性等により、データの正確性、完全性、安全性、およびお客さまにおける有用性等をいかなる保証をするものではありません。また、当社は予告・通知なしにデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、データの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があります。その場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等については一切保証いたしませんので予めご了承ください。
    当社はお客さまに対し、ダウンロードいただいたデータの利用の停止及び破棄を依頼することができるものとし、そのような依頼があった場合、お客さまは当社の依頼に基づき、速やかにデータの利用の停止または破棄するものとします。
    4. 禁止事項
    お客さまは、データの全部または一部について、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
    (1) 当社グループおよび当社が認める者以外の第三者に対し、商品の見積依頼または注文を行うこと
    (2) 第三者に利用させ、または自らの営業活動に利用して、第三者から商品の見積依頼もしくは注文を受けること
    (3) 当社の承諾なく、データに関連する当サイトへのリンクを、自らのWebサイト等に表示すること
    (4) 利用目的の範囲を超えて利用すること
    (5) 利用目的のために必要な範囲を超えて複製すること
    (6) 修正、改変、改ざん、翻訳または翻案すること
    (7) 販売、譲渡、貸与、再利用許諾、または公衆送信その他の方法で、第三者に提供することおよび利用させること
    (8) 内容を改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他解析すること
    (9) 当社に無断で一般に公開または展示すること
    (10) 当社と同一または類似する商品及びサービスを提供する目的で利用すること
    (11) 大量にデータを取得する等により当サイトに負荷をかける行為を行うこと
    5. 著作権等
    データに関する権利(特許権、著作権等の知的財産権を含みます。以下同様。)は、当社または当社にデータを提供した第三者(取り扱いメーカーを含みます)に帰属します。お客さまは、本規定に従うことを条件として、データに関して利用目的の範囲内での非独占的かつ無償の利用が許諾されます。データダウンロードにより、データに含まれる知的財産権がお客さまに移転するものではありません。当社の事前の許可を得ることなく、利用目的以外にデータを利用(複製、譲渡、貸与、翻案等を含む)することはできません。
    利用目的、本規約および法令等に違反したデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しデータおよび当サイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    6. 第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含みます)が権利を有するデータやデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。
    7. 輸出管理
    お客様がデータを直接、もしくは間接的に海外へ提供する場合、お客様ご自身の責任において「外国為替及び外国貿易法」ならびに適用される全ての法令・規則を遵守していただく必要があります。
    8. 規定改定
    当社は、当社の裁量により、本規定の改定、変更及び修正(以下「改定等」といいます)を行うことができるものとします。
    当社は、本規定の改定等にあたり、改定等の効力発生日の前までに、改定等の内容および効力発生日その他必要な事項を当サイトの「重要なお知らせ」(URL:https://jp.misumi-ec.com/news/topics/important/)に掲示する方法その他相当な方法で周知します。
    本規定の改定等は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
    9. 条項一部無効または合意対象除外時の取扱い
    本規定のいずれかの条項が制定法、命令、規則等の適用法に基づいて無効または合意対象の除外になる場合には、当該条項は適用法の遵守に必要な範囲でのみ、修正または削除されたものとみなします。本規定のその他の条項は全面的に有効に存続するものとします。
    10.その他
    お客さまが本規定に違反した場合、当社はお客さまに対して当社の損害および費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
    本規定は、日本法に従って解釈されるものとします。データの利用ならびに本規定に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    改定日:2025年01月20日

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 薄板両面エアブロー工程の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • エアブローノズル(増幅タイプ)を使用し薄板部品エアブローを行う

対象ワーク

  • プリント基板 / 外形寸法:W240×D305×t2[mm]

特徴

動作仕様・寸法

  • コンベヤ幅:415[mm]
  • 外観寸法:W475×D1350×H160[mm]

必要精度・荷重

  • ワーク・パレット質量:4[kg]

主要部品の選定根拠

  • フラットエアノズル
    • 周囲のエアを巻き込むことで、エア消費量の抑制や省エネ効果が得られるため増幅タイプを採用

設計ポイント

主要部品の計算工程

ブローに必要なエア流量が理論値以下か検証する

  • 必要流量の計算
    • フラットエアノズルの流量
      条件値:1次圧力:P1=0.3[MPa]
      2次圧力:P2=0.1[MPa]
      差圧:P=P1-P2=0.2[MPa]
      気体密度:ρ=1.205[kg/m³](大気圧、20℃)
      流出係数:C=0.7
      オリフィスの径:d=φ1[mm]
      オリフィス断面積:A=(π×d²/4)×16=12.6 [mm²]=12.6×10⁻⁶ [m²]のとき
      流量:Qaf=C×A×√(2×P/ρ)
      =0.7×12.6×10⁻⁶×√(2×0.2×10⁶/1.205)
      =0.7×12.6×10⁻⁶×576.2
      =0.0051[m³/s]
      =306[L/min]
    • エアブローの必要流量
      Qa=335[mm]×330[mm]×50[mm]/5[s]=1.1×10⁶[mm³/s]=1.1[L/s]
      =66[L/min]
      エアノズル1ヶあたりの必要流量:Qb=Qa/4[ヶ]=66/4=16.5[L/min]
      より、Qb<Qafとなり、問題ない

構造の作り込みと設計の勘所

  • ワーク傷つき防止および基板裏面のエアブローのため樹脂のポイントパッドを使用して嵩上げしている
  • ブローしたエアが下へ逃げるように、パレット中央に穴をあけている
  • エアブローのON/OFFとセンサのON/OFFの関係
    センサ:光軸が遮断されることによりONとする
    ①進入側センサ:ON、排出側センサ:ON⇒エアブロー:ON
    ②進入側センサ:ON、排出側センサ:OFF⇒エアブロー:ON
    ③進入側センサ:OFF、排出側センサ:ON⇒エアブロー:ON
    ④進入側センサ:OFF、排出側センサ:OFF⇒エアブロー:OFF
  • 類似ワード:ローラーコンベヤ, コンベア
  • 検索コード:#UL57

部品リスト

薄板両面エアブロー工程 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 ロッド ロッド RDOB12-415-WMC6 3
2 モータローラ モータローラ MOR38-400-10 9
3 コンベヤ用ローラ コンベヤ用ローラ HROJS38-413 18
4 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSS10-5-8 16
5 アンプ内臓型光電センサ アンプ内臓型光電センサ MZ-T 2
6 L型板金ブラケット L型板金ブラケット FALBS-SPB-T3.2-A47-B25-L25-X12.5-H35-DA16-Y7-V11-S17-MA3 4
7 フラットエアノズル エア増幅タイプ フラットエアノズル エア増幅タイプ AFTAD15 4
8 ノズルジョイント ノズルジョイント NJMS2-2 4
9 ワンタッチ継手 メス隔壁ストレート ワンタッチ継手 メス隔壁ストレート MSSB8-2 4
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ・簡易図面データ利用規定
    本規定は、株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が運営するWebサイト「MISUMIサイト」(以下「当サイト」といいます)に掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合のご利用条件を定めたものです。お客さまは当サイトに掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合、本規定に同意したものとみなされます。

    1. データの利用目的
    株式会社ミスミは、当サイトに掲載する各種データを、お客さまが以下の目的に利用するため(以下「利用目的」といいます)に提供しています。
    (1) CADデータ(3D CADデータおよび2D CADデータをいいます): CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの商品(以下「商品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認するため
    (2) 簡易図面データ(PDF):商品の仕様を簡便に確認するため
    2. データの特性
    CADデータおよび簡易図面データ(以下総称して「データ」といいます)のうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の商品の形状と異なる場合があります。
    また、データの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の商品につきましては油溝形状やねじ、ばね形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3. 免責事項
    当社は、データの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性等により、データの正確性、完全性、安全性、およびお客さまにおける有用性等をいかなる保証をするものではありません。また、当社は予告・通知なしにデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、データの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があります。その場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等については一切保証いたしませんので予めご了承ください。
    当社はお客さまに対し、ダウンロードいただいたデータの利用の停止及び破棄を依頼することができるものとし、そのような依頼があった場合、お客さまは当社の依頼に基づき、速やかにデータの利用の停止または破棄するものとします。
    4. 禁止事項
    お客さまは、データの全部または一部について、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
    (1) 当社グループおよび当社が認める者以外の第三者に対し、商品の見積依頼または注文を行うこと
    (2) 第三者に利用させ、または自らの営業活動に利用して、第三者から商品の見積依頼もしくは注文を受けること
    (3) 当社の承諾なく、データに関連する当サイトへのリンクを、自らのWebサイト等に表示すること
    (4) 利用目的の範囲を超えて利用すること
    (5) 利用目的のために必要な範囲を超えて複製すること
    (6) 修正、改変、改ざん、翻訳または翻案すること
    (7) 販売、譲渡、貸与、再利用許諾、または公衆送信その他の方法で、第三者に提供することおよび利用させること
    (8) 内容を改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他解析すること
    (9) 当社に無断で一般に公開または展示すること
    (10) 当社と同一または類似する商品及びサービスを提供する目的で利用すること
    (11) 大量にデータを取得する等により当サイトに負荷をかける行為を行うこと
    5. 著作権等
    データに関する権利(特許権、著作権等の知的財産権を含みます。以下同様。)は、当社または当社にデータを提供した第三者(取り扱いメーカーを含みます)に帰属します。お客さまは、本規定に従うことを条件として、データに関して利用目的の範囲内での非独占的かつ無償の利用が許諾されます。データダウンロードにより、データに含まれる知的財産権がお客さまに移転するものではありません。当社の事前の許可を得ることなく、利用目的以外にデータを利用(複製、譲渡、貸与、翻案等を含む)することはできません。
    利用目的、本規約および法令等に違反したデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しデータおよび当サイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    6. 第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含みます)が権利を有するデータやデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。
    7. 輸出管理
    お客様がデータを直接、もしくは間接的に海外へ提供する場合、お客様ご自身の責任において「外国為替及び外国貿易法」ならびに適用される全ての法令・規則を遵守していただく必要があります。
    8. 規定改定
    当社は、当社の裁量により、本規定の改定、変更及び修正(以下「改定等」といいます)を行うことができるものとします。
    当社は、本規定の改定等にあたり、改定等の効力発生日の前までに、改定等の内容および効力発生日その他必要な事項を当サイトの「重要なお知らせ」(URL:https://jp.misumi-ec.com/news/topics/important/)に掲示する方法その他相当な方法で周知します。
    本規定の改定等は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
    9. 条項一部無効または合意対象除外時の取扱い
    本規定のいずれかの条項が制定法、命令、規則等の適用法に基づいて無効または合意対象の除外になる場合には、当該条項は適用法の遵守に必要な範囲でのみ、修正または削除されたものとみなします。本規定のその他の条項は全面的に有効に存続するものとします。
    10.その他
    お客さまが本規定に違反した場合、当社はお客さまに対して当社の損害および費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
    本規定は、日本法に従って解釈されるものとします。データの利用ならびに本規定に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    改定日:2025年01月20日

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 薄板両面エアブロー工程の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

同じ機能(目的/工程)のユニット事例

ページ - / -

ページトップへ戻る