140a ブレーカーの特集ページです。
ギヤードモータ GM-Sシリーズや汎用インバータ FREQROL-D700シリーズなど140a ブレーカーに関する商品を探せます。
-
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
通常価格(税別) : |
15,908円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
【ブランド】三菱電機
【電源電圧】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
【特長】
・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
・三菱インバータの新基準
・簡単操作の追求
・コンパクト、省スペース
・簡単メンテナンス
・世界基準の環境配慮
・充実の機能
【用途】
・ファン・ポンプ
・搬送・食品機械
・環境・生活関連機械
・工作機械
・アミューズメント機械
・包装機械・繊維機械・印刷機械
通常価格(税別) : |
15,870円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
通常価格(税別) : |
2,269円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
574円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
三菱電磁開閉器。
【特長】
・グローバル対応
・補助接点はツイン接点を採用
・端子カバー標準装備
・大きな満足を小さなボディに凝縮
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,960円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,880円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
汎用インバータ FREQROL-E700
【ブランド】三菱電機
【電圧クラス】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
【特長】
・Mダイヤルによる操作性と充実の拡張性
・省スペースでコンパクトなボディ
・アドバンスト磁束ベクトル制御を搭載し、高精度の一般産業機械用途の始動が可能
・小形トップレベ ルの駆動性能
・ダントツの操作性
・安心のメンテナンス性
・便利な機能を満載
【用途】
・電動機の周波数制御に使用可能
通常価格(税別) : |
16,657円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
キャブタイヤケーブル VCT
移動用電気機器や制御用回路に使用され、多色による線心の識別が可能。
【特長】
・曲げやすく線心の識別が容易で作業性に優れている
・さまざまな用途に対応できるように幅広い心数を取り揃えております
【用途】
・工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます
通常価格(税別) : |
706円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
MVVS 100V未満 シールド付 PVC
弱電流回路用シールド付汎用信号ケーブル
【特長】
・軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
・編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可撓性が得られます。
通常価格(税別) : |
1,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,448円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ
三菱電磁開閉器。
【特長】
・大きな満足を小さなボディに凝縮
・グローバル対応
・小形化を実現し、お客様の盤の小形化に貢献します
・操作コイル定格の標準範囲拡大
・トランジスタ出力でダイレクト駆動
・フィンガープロテクション機能を持った端子カバー
・補助接点の定格電流・電圧にて20V3mAの微小負荷に対応することにより、シーケンサ等の低電圧小電流回路への適用が可能です
・端子カバー・配線合理化端子により配線性を向上
・マニュアルモータスタータとオプション(接続導体ユニット)をモータ分岐回路へ適用することで配線性向上
・各国主要国際規格に対応
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
通常価格(税別) : |
5,030円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
CVV ビニル絶縁ビニルシースケーブル
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)。
【特長】
・CVVは鉛フリーPVCを使用。
【用途】
・発電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25、2mm²が最も多く用いられている。
・線心数は、30線心程度が一般的で、計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。
通常価格(税別) : |
1,365円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品
【特長】
【AI】
・AIを活用し、ダウンタイムの短縮に貢献
・予知保全の拡充
・スマートフォン連携でさらに便利
【Safety】
・安全対応のためのコスト削減
・シンプルな安全システム構築
・作業者の安全性を確保するワイヤレス操作
【Performance】
・多様な駆動方式を1台に搭載
・ラインアップ拡充より適用シーン拡大
・環境負荷の低減に貢献
通常価格(税別) : |
16,657円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
981円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,944円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ
多彩なバリエーションと機能性を重視した汎用単相ノイズフィルタ。
【特長】
・DINレール取り付けタイプ。
・セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
・3~300Aの幅広いラインアップ。
・オプションとして低漏洩電流特性タイプ、DINレール取付対応タイプをラインアップ。
【用途】
・データ通信、医療機器、計測機器、FA機器、半導体、LED関連、エネルギー関連に便利。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,300円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
シリコーンゴム絶縁電線 RSU
高電圧 シリコンゴム製の耐熱電線
・直流高圧リード線や液晶リード線に適しています。
・液晶用バックライトのリード線に最適です。
・耐電圧3KV~20KVの製品をご用意しております。
・絶縁体にシリコンゴムを使用している為、柔軟且つ耐熱性にも優れています。
通常価格(税別) : |
1,111円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
108円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
800円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
SKシリーズ 電磁開閉器
【特長】
・世界の主要規格(JIS、IEC、GB、UL、CSA)に標準品で適合・認証取得
・制御コイルは交流品、直流品(2.4W品、1.2W品)を用意
・補助接点ユニット(2極、4極)
・コイルサージ吸収ユニット
・インターロックユニット
・サーマルリレー配線性の向上
・主回路、補助回路の配線が干渉しない端子配列
通常価格(税別) : |
5,575円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,920円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
298円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LY バイパワーリレー
産業用リレーでパワー開閉の小形汎用リレー。
【特長】
・接点構成は1C、2C、3C、4C
・海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品を標準品にしています
・アークをしゃ断するアークバリヤつき。耐電圧2000Vをクリア
・ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加
・海外規格LR、VDE認定形も揃えています
【用途】
・高い信頼性が求められる生産現場の各種制御機器
・電気・水道・ガスなどの制御システムのみならず、電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用されています
通常価格(税別) : |
800円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ D/MSコネクタ D/MSシリーズ
MIL-DTL-5015 規格互換のハンダ付け結線用コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●インサートの各コンタクト端子間にバリアを設け、コンタクト間の沿面距離を長くして 耐電圧性能を向上させています
●プラグシェル、レセプタクルシェルのいずれにもピンインサート、ソケットインサートを 組み込み可能です(10SL サイズを除く)
●D/MS A/B シリーズで高電圧・高電流を使用する場合には、事故防止のため出力側をソケットコンタクト、入力側をピンコンタクトにすることをおすすめします
●プラグシェルにキー溝、レセプタクルシェルにキーがあり、この角度を変えることにより同種のコネクタを並べて使用した場合でも誤挿入が防止できます
●インサートに組込まれたコンタクトのソルダーカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます
●シェルの表面処理は RoHS 指令対応の黒色亜鉛三価クロメート処理を施しています。(MIL-DTL-5015 : カドミウムメッキ OD 色処理)
●20 芯以上のコネクタは、コンタクトの挿抜力を MIL 規格の範囲内で若干小さく設定し、人の力で容易に挿抜できるようにしています
MIL-DTL-5015規格準拠
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
582円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K/MTW+H07V-K
【特長】
・NBR、CCC、EAC、IEC、CE、NFPA、UL、c-UL、PSE規格に適合しており1つのケーブルで国内及び他国の輸出に使用できます
・設計の簡素化と在庫の低減につながり従来よりも効率の良い設計管理と在庫管理に最適です
・G/Y(緑/黄・ストレート)、W/BE(白/青・ストレート)は緑(白)色絶縁体に黄(青)色のストライプを施します
・色割合:緑(白):黄(青)=約 6:4
【用途】
・機器内部配線
・信号線
・電源線
通常価格(税別) : |
3,903円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,475円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
TH-Tシリーズ サーマルリレー
三菱サーマルリレーTH-Tシリーズ。
【特長】
・大きな満足を小さなボディに凝縮
・さらに進化した、三菱電機の電磁開閉器
・モータの過負荷、拘束電流の検出に使用できる
・用途に応じて過負荷欠相保護形・遅動形・速動形などラインナップ
【用途】
・モータの焼損保護
通常価格(税別) : |
2,570円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ノイズフィルタ(三相、低背タイプ)
【用途】
三相電源ラインからのノイズ侵入防止対策
【特長】
・セルフアップネジ、開閉式カバーにより作業性向上
・DINレール取付タイプもラインナップ
通常価格(税別) : |
5,714円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,453円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
新SC・NEO SCシリーズ 電磁開閉器
電磁開閉器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N6形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6形)
通常価格(税別) : |
4,381円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
AC小型プロペラファン MUシリーズ
ラインアップが充実している小型のAC入力プロペラファン。
【特長】
・UL/CSA/EN規格認定、電気用品安全法の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・利用の目的に合わせて選べる薄型汎用タイプ。
・スタンダード、ミドル、ロースピードの3つのスピードタイプをご用意。
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転方向に風を発生させるファンです。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
通常価格(税別) : |
3,458円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MELSERVO-J4 回転サーボモータ HG-SRシリーズ(400Vクラス・中容量・中慣性)
評価 0.0
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
【特長】
・構造設計の最適化により全長はコンパクト化を実現。
・高分解能絶対位置エンコーダ(4,194,304 pulses/rev (22ビット))を標準装備。より高精度な位置決めを実現します。
・IP67を標準採用しています。水も埃も平気
・モータ極数とスロットの組合せの最適化により、トルクリップルを大幅に低減。
・トルクリップルの影響を受けやすい低速運転においても滑らかに駆動し、安定性が向上します。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
57,974円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ
日本国内IE3相当のトップランナー基準と米国EISA法に対応。
【特長】
・SF-PR形は従来製品との互換性を有しているため、新製品への採用だけでなく、従来製品の更新需要にもスムーズに対応できます。400V級はモータ全機種にインバータサージ対策・絶縁強化を実施しています。
・新規設備だけでなく既存設備でも置換え容易!
・1台のモータで、日本国内と米国の電源に対応しています。
・標準SF-PRとインバータの組合わせで低速域の定トルク運転が可能です。
通常価格(税別) : |
52,336円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
ファイバユニット E32
さまざまなニーズに応えるファイバユニット。
【特長】
・設置スペースに合わせて選べる豊富な形状の標準タイプ
・さまざまな環境用途に対応した耐環境タイプ
・光学技術を駆使し検出確実性をアップした検出性能強化タイプ
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,964円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ22 セレクタスイッチ AR22形
取付穴Φ22用セレクタスイッチ。
【特長】
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
・標準品で、海外規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
571円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,190円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
ギヤードモータ GM-Dシリーズ
【特長】
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
通常価格(税別) : |
31,915円~
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ
【特長】
・スーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
・最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
・フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
・減速比1/5~1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。
通常価格(税別) : |
19,895円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CP30Fシリーズ
【特長】
・各種制御盤の制御回路および機器の保護に最適です。
・超薄形ボディに機能満載でAC・DC両用、定格遮断容量は余裕の2500A、警報/補助スイッチ、遅延装置付も準備しています。
・またCEマーキング、TUV(IEC規格)、CCC (GB規格)に加え、韓国KS規格も取得した輸出用途にも最適なサーキットプロテクタです。
通常価格(税別) : |
1,629円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
S-FLEX VCTFシリーズ
300Vの汎用電源ケーブル。
【特長】
・耐油性、耐寒性、可とう性に優れた性能を有したS-FLEXをシースに使用
・主に屋内で使用する300V以下の小型電気器具に使用されるコード
・鉛フリー
・一般の塩化ビニルに比べて切削油・機械油等による硬化が殆どなく耐油性が極めて良い
・耐寒性に優れており、衝撃による脆化試験においても-40℃に十分耐えられる
【用途】
・工作機械に付随する電気機器等の油がかかるような箇所での使用に最適
※Y/G線を含む製品をご希望の際は、絞り込み条件にて“YG(黄/緑)色入り”を選択の上、対象品をご確認ください。
通常価格(税別) : |
1,137円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,540円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
サーボアンプ MELSERVO-J4シリーズ
【特長】
MR-J4-Aタイプ
・汎用インタフェース対応のサーボアンプです。
・パルス列指令による位置制御、アナログ電圧指令による速度/トルク制御が可能です。
・最大指令パルス周波数4 Mpulses/sに対応します。
ME-J4-Bタイプ
・SSCNETIII/H対応のサーボアンプです。
・高速シリアル光通信を使用した完全同期システムが構築できます。
・サーボシステムコントローラとの組合せで、サーボシステムの機能・性能を最大限に発揮できます。
MR-J4W2タイプ
・SSCNETIII/H対応。1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプです。
・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
MR-J4W3タイプ
・SSCNETIII/H対応。1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプです。
・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
MR-J4-GFタイプ
・CC-Link IE フィールドネットワーク対応のサーボアンプです。
・EthernetベースのオープンネットワークでリモートI/Oなどと同期したシステムが構 築できます。
通常価格(税別) : |
60,089円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
新SCシリーズ 補助継電器
【特長】
・双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応(最小使用電圧、電流DC5V、3mA)
・豊富なオプション
・日本国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LR etc.)
・IEC規格準拠の端子No.を採用
通常価格(税別) : |
3,335円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
EMI対策タイプとプラスチックフードタイプの2種類をご用意
【特長】
・コネクタ、フード:ミスミ製
・ケーブル:UL20276, UL2464の2タイプのみ
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・両端コネクタ付き、片側Y端子付等、組合せ自由
- 機器間接続
- PLC
- EMI対策
- RS232
- ハンダ
- 細径
-
通常価格(税別) : |
4,470円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
OAタップ
【特長】
・オフィス内のデスク、機器類等の電源に使われているタップです。
通常価格(税別) : |
1,829円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
JIS Vプーリー A型
【特長】
・鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。
・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
・A : 146サイズ、B : 218サイズ、C : 212サイズ、D : 74サイズ。
・JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。
・材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JISB1854-1987一般用Vプーリ)を上回る最高品質のプーリー。
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%。
・表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っている。
【用途】
・送風機などに。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
884円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
9円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MSコネクタ ストレートプラグ MS3106シリーズ
日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意。国際標準MIL-DTL-5015コネクタ、電源用から信号用まで幅広い用途で利用可能!
【特長】
●本製品はミスミ、日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意しております
●MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)準拠のコネクタです。(RoHS規格対応品)
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
612円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
S-FLEX VCTシリーズ
600V汎用電源ケーブル。
【特長】
・耐油性、耐寒性、可とう性に優れた性能を有したS-FLEXをシースに使用
・交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源回路等に使用される
・S-FLEXVCTおよびS-FLEX-VCT(E)-3は、優れた耐油性を有する
・一般の塩化ビニルに比べて切削油・機械油等による硬化が殆どなく耐油性が極めて良い
・耐寒性に優れており、衝撃による脆化試験においても-40℃に十分耐えられる
・鉛フリー
【用途】
・工作機器に付随する電気機器等の油がかかるような箇所での使用に最適
※Y/G線を含む製品をご希望の際は、絞り込み条件にて“YG(黄/緑)色入り”を選択の上、対象品をご確認ください。
通常価格(税別) : |
1,802円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1007
評価 0.0
他のUL電線と比較し、カラーバリエーションが豊富な点が特長、緑/黄&黄/緑のバリエーションをどちらもご用意しています。
【特長】
・絶縁体は脱鉛耐熱ビニル製
・定格温度80℃
・UL、CSA規格共用
・ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-に合格
・300V海外規格単芯
【用途】
・電気及び電子機器の内部配線としての使用が最適
通常価格(税別) : |
7,117円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ミニコントロールリレー HH52/53/54
【特長】
・コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です
・接点定格3・5・7Aの汎用形ミニコントロールリレーです
・ソレノイド負荷用に最適な高容量形、高信頼性を必要とする制御用として双接点形、電圧降下の大きな回路用として低電圧保証形を始め各種取付方法や動作表示ランプ付、サージ吸収回路付など豊富な種類がそろっています
通常価格(税別) : |
736円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
セーフティリレー G7SA
高容量・高耐圧しかも瞬時電圧ドロップに強いパワーリレー。
【特長】
・プッシュインPlus端子台のソケットをシリーズ追加し従来のねじ締め端子より配線工数を削減(従来のねじ締め端子工数より配線時間約60%短縮)。
・強制ガイド接点付きリレー(EN/IEC 61810-3 VDE認証)。
・機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。
・インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。
・4極、 6極を品揃え。
・PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。
・入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
【用途】
・インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。
通常価格(税別) : |
1,598円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
277円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,054円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,628円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
【コスメック】 ツールチェンジャー 【ロボットハンドチェンジャー SWRシリーズ】
評価 0.0
高精度なロボットハンドチェンジャーでロボットの多機能化(汎用化)、ツール交換時間の短縮が可能となり、生産性UPにつながります。
【特長】
・軽量・コンパクト
・高寿命かつ高剛性
・連結部のガタツキゼロで芯ブレやビビりを防止
・電極部の通信エラーによるチョコ停を防止
・ツール落下を防止するセルフロック機能
・高精度な位置再現精度0.003mm
・リフト機能(払出し機能)で位置決め部を保護
・ロングアームでもブレ極小
・豊富なオプション電極とエアジョイント
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
4,300円~
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
コンタクタ
低価格でも世界最長の開閉寿命のコンタクタです。容易に付属装置の取付が可能です。
- EN
- VDE
- BS
- IEC
- ネジ取付
- DINレール
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,901円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ
UL/CSA規格の難燃性に優れた耐熱ビニル電線。
【特長】
・電気・電子機器の内部配線に使用される
・導体に可とう撚り線を使用しているため、可とう性に優れており、作業性が良い
・定格温度105℃
【用途】
・600V以下電気・電子機器の内部配線、盤内配線など様々な用途に
通常価格(税別) : |
6,813円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ
|
ギヤードモータ GM-Dシリーズ
|
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ
|
ギヤードモータ平行軸VXシリーズ
|
三相ギヤードモータ直交軸VCシリーズ
|
クローゼモータ CSMAシリーズ
|
クローゼモータ HCMAシリーズ
|
ハイポイドモートル TAシリーズ
|
トップランナーギヤモータ GPシリーズ
|
ギヤモートル TAシリーズ
|
ミニシリーズ用トルクアーム
|
ギヤモートル(トップランナーモータ対応) TRシリーズ
|
三菱電機 |
三菱電機 |
三菱電機 |
富士変速機 |
富士変速機 |
椿本チエイン |
椿本チエイン |
椿本チエイン |
日立産機システム |
椿本チエイン |
椿本チエイン |
椿本チエイン |
25,396円~
|
31,915円~
|
19,895円~
|
13,934円~
|
28,999円~
|
27,548円~
|
55,904円~
|
24,846円~
|
57,818円~
|
15,428円~
|
3,134円~
|
3,871円~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
11日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
5日目~
|
7日目~
|
8日目
|
8日目~
|
8日目~
|
8日目~
|
4日目~
|
6日目
|
6日目~
|
フランジ,フェースマウント取付両用 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
三相 |
三相 |
三相 |
- |
三相 |
三相 |
三相 |
三相 |
三相 |
三相 |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
200 |
200 / 220 |
200 / 220 |
200 / 220 |
200 / 220 |
200 / 220 |
- |
- |
屋内形(IP44相当) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
中空軸 |
中実軸 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |