(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
脱落防止ねじ
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト・アイナット
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
座金組込みねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
作業台は、組立作業や検査、加工などの作業を行うための台であり、生産ラインや検査工程、保守作業スペースなど幅広い現場で使用されます。
部品の組立や検査、簡易的な加工作業の台として、また作業スペースの確保や工程内の一時的な作業場所としても利用されます。
スチール製やステンレス製、樹脂天板を採用したものなど天板材質や構造の異なる種類があり、耐荷重や天板の耐薬品性・耐熱性などが用途に応じて異なる点が特徴です。
選定にあたっては、作業台のサイズ、天板材質、耐荷重、キャスターの有無による移動性などを確認することが重要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。
47件
取り扱いシリーズ数:429件
通常単価(税別):31,432円~
税込単価:34,575円~
通常単価(税別):18,302円~
税込単価:20,132円~
通常単価(税別):12,335円~
税込単価:13,568円~
取り扱いシリーズ数:363件
通常単価(税別):26,522円~
税込単価:29,174円~
通常単価(税別):35,279円~
税込単価:38,806円~
通常単価(税別):51,407円~
税込単価:56,547円~
取り扱いシリーズ数:255件
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型2段キャビネット付)
通常単価(税別):36,619円~
税込単価:40,280円~
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
通常単価(税別):20,437円~
税込単価:22,480円~
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
通常単価(税別):18,687円~
税込単価:20,555円~
取り扱いシリーズ数:97件
通常単価(税別):25,731円~
税込単価:28,304円~
通常単価(税別):24,570円~
税込単価:27,027円~
ステンレス作業台ベタ棚 75mmキャスター付 WBC/WBNCシリーズ
通常単価(税別):26,899円~
税込単価:29,588円~
取り扱いシリーズ数:40件
通常単価(税別):38,341円~
税込単価:42,175円~
通常単価(税別):30,879円~
税込単価:33,966円~
通常単価(税別):30,879円~
税込単価:33,966円~
取り扱いシリーズ数:35件
通常単価(税別):24,855円~
税込単価:27,340円~
通常単価(税別):24,855円~
税込単価:27,340円~
通常単価(税別):17,184円~
税込単価:18,902円~
取り扱いシリーズ数:25件
通常単価(税別):29,960円~
税込単価:32,956円~
通常単価(税別):162,721円~
税込単価:178,993円~
通常単価(税別):152,121円~
税込単価:167,333円~
取り扱いシリーズ数:20件
通常単価(税別):47,292円~
税込単価:52,021円~
通常単価(税別):9,906円~
税込単価:10,896円~
通常単価(税別):45,788円~
税込単価:50,366円~
取り扱いシリーズ数:15件
通常単価(税別):49,991円~
税込単価:54,990円~
通常単価(税別):45,565円~
税込単価:50,121円~
450×450mm/200kg [油圧シリンダー式]足踏式昇降作業台
通常単価(税別):83,746円~
税込単価:92,120円~
取り扱いシリーズ数:15件
通常単価(税別):63,906円~
税込単価:70,296円~
通常単価(税別):75,973円~
税込単価:83,570円~
通常単価(税別):124,255円~
税込単価:136,680円~
取り扱いシリーズ数:13件
通常単価(税別):451,000円~
税込単価:496,100円~
通常単価(税別):5,600円~
税込単価:6,160円~
通常単価(税別):11,600円~
税込単価:12,760円~
取り扱いシリーズ数:8件
通常単価(税別):85,366円~
税込単価:93,902円~
通常単価(税別):106,345円~
税込単価:116,979円~
通常単価(税別):83,963円~
税込単価:92,359円~
取り扱いシリーズ数:8件
通常単価(税別):27,057円~
税込単価:29,762円~
通常単価(税別):33,247円~
税込単価:36,571円~
通常単価(税別):44,348円~
税込単価:48,782円~
取り扱いシリーズ数:7件
通常単価(税別):29,914円~
税込単価:32,905円~
通常単価(税別):38,154円~
税込単価:41,969円~
通常単価(税別):52,950円~
税込単価:58,245円~
取り扱いシリーズ数:7件
通常単価(税別):55,922円~
税込単価:61,514円~
通常単価(税別):21,265円~
税込単価:23,391円~
通常単価(税別):46,936円~
税込単価:51,629円~
取り扱いシリーズ数:5件
通常単価(税別):68,319円~
税込単価:75,150円~
通常単価(税別):82,274円~
税込単価:90,501円~
通常単価(税別):30,324円~
税込単価:33,356円~
取り扱いシリーズ数:5件
通常単価(税別):38,341円~
税込単価:42,175円~
通常単価(税別):34,131円~
税込単価:37,544円~
通常単価(税別):110,088円~
税込単価:121,096円~
取り扱いシリーズ数:5件
イレクター メタルジョイント HJ-□-S-BL
通常単価(税別):819円~
税込単価:900円~
通常単価(税別):574円~
税込単価:631円~
通常単価(税別):481円~
税込単価:529円~
取り扱いシリーズ数:3件
通常単価(税別):4,826円~
税込単価:5,308円~
通常単価(税別):3,946円~
税込単価:4,340円~
通常単価(税別):4,073円~
税込単価:4,480円~
取り扱いシリーズ数:3件
通常単価(税別):54,466円~
税込単価:59,912円~
ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100
通常単価(税別):67,937円~
税込単価:74,730円~
ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60
通常単価(税別):46,993円~
税込単価:51,692円~
取り扱いシリーズ数:3件
取り扱いシリーズ数:3件
取り扱いシリーズ数:2件
取り扱いシリーズ数:2件
取り扱いシリーズ数:2件
取り扱いシリーズ数:2件
取り扱いシリーズ数:2件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
目的・動作
000883 折畳み作業台 No.000883 折畳み作業台 関連カテゴリ 手動ワークセット手動ワークセット 回転機構 作業台/棚 新着 RAPiD Design対応 作業内容作業内容によりテーブルを展開し、作業台を拡大可能 IDEA NOTE 折畳み天板にかかる荷重を天板支えで受ける
目的・動作
000880 部品棚付き作業台 No.000880 部品棚付き作業台 関連カテゴリ ストック手動ワークセット 作業台/棚 新着 RAPiD Design対応 作業台と部品棚の一体化で作業を効率化IDEA NOTE 作業台上にパーツボックスを設置し作業を効率化 ・作業台上にパーツボッ
目的・動作
000879 ローラー搬送作業台 No.000879 ローラー搬送作業台 関連カテゴリ ストックローラ 作業台/棚 新着 RAPiD Design対応 ローラ搬送作業台とパーツボックスラックを一体化し、作業を効率化NOTE ローラーでコンテナ運搬不可軽減 ・作業台にローラーを使用することで次工程へコン
メインコンテンツに移動 作業台 パイプシステム式作業台の特長と組み合わせ例、関連部品...部品 パイプシステム式作業台 パイプシステム用パイプ ジョイント アジャスター・キャスター...アジャスター・キャスター パイプシステム式作業台 パイプを使ったカスタマイズ作業台です。 続きを読む ...
記事を読むパイプシステム式作業台の特長と組み合わせ例、関連部品 パイプシステム式作業台 パイプシステム用パイプ...アジャスター・キャスター パイプシステム式作業台 パイプを使ったカスタマイズ作業台です。 特長 主に組...主に組み立て工程や検査工程などの作業台に使用します。 使用環境、現場・部屋のレイアウト...
記事を読むメインコンテンツに移動 作業台の種類と特長、選定ポイント 作業台の種類 作業台の天板の種類 作業台の選定...作業台の選定 作業台の種類 軽量作業台(均等静止荷重100~400kg) ・天板...・天板の厚みは、中量作業台、重量作業台より薄くなります。 ・組立作業、検品作業、梱包作...
記事を読む