ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm
ルミナス(ドウシシャ)
通常価格(税別):2,126円~
通常出荷日:3日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):16,229円~
通常出荷日:1日目
「リスタ」シリーズの丸形ハイタイプカフェテーブルです。【特長】・豊富なサイズとカラーバリエーションを揃...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,074円 ( 24,281円 ) | 4日目 |
22,074円 ( 24,281円 ) | 4日目 |
22,074円 ( 24,281円 ) | 4日目 |
22,074円 ( 24,281円 ) | 4日目 |
23,786円 ( 26,165円 ) | 4日目 |
23,786円 ( 26,165円 ) | 4日目 |
23,786円 ( 26,165円 ) | 4日目 |
23,786円 ( 26,165円 ) | 4日目 |
28,121円 ( 30,933円 ) | 4日目 |
28,121円 ( 30,933円 ) | 4日目 |
28,121円 ( 30,933円 ) | 4日目 |
28,121円 ( 30,933円 ) | 4日目 |
33,113円 ( 36,424円 ) | 4日目 |
33,113円 ( 36,424円 ) | 4日目 |
33,113円 ( 36,424円 ) | 4日目 |
33,113円 ( 36,424円 ) | 4日目 |
「リスタ」シリーズの丸形ハイタイプカフェテーブルです。
【特長】
・豊富なサイズとカラーバリエーションを揃えています。
【用途】
・オフィスのカフェエリアやリフレッシュスペース、コミュニケーションスペースなど、様々なシーンでご使用いただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
軽量作業台KSタイプ(移動式)
5通常価格(税別):36,032円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):18,302円~

サカエ
軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板)
0通常価格(税別):48,447円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(高さ調整移動式・基本形)
0通常価格(税別):31,269円~

山金工業
ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm/H603~903mm 150シリーズ
5通常価格(税別):27,642円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
5通常価格(税別):22,775円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):28,430円~

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):26,522円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)
4通常価格(税別):29,213円~