17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イレクター ゴムアウター セット・パイプフック金具

イレクター ゴムアウター セット・パイプフック金具

通常単価(税別)
574円~836円
税込単価
631円~920円
通常出荷日:1日目~15日目

【特長】・イレクターの副資材です。・Φ28イレクターパイプと組み合わせて、用途に合わせたサイズ・形状の...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品スペック

EF-1012-SUS

  • 引っ掛け用フック
  • 横向き仕様
  • 材質:ステンレス
  • 質量:21g

EF-1012A-SUS

  • 引っ掛け用フック
  • 縦向き仕様
  • 材質:ステンレス
  • 質量:21g

EF-1202A-S

  • ゴムアウターA
  • 材質
    ゴム
    プラスチック
  • 質量:14g

EF-1202B-S

  • ゴムアウターB
  • 材質
    ゴム
    プラスチック
  • 質量:29g

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

内径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

タイプ

品名

仕様

最小発注数量
パイプフック金具
31
4979652522030
216-2714
21.000
ステンレス
-
-
Φ28イレクター 副資材
横向き
1個
パイプフック金具
31
4979652522047
216-2711
21.000
ステンレス
-
-
Φ28イレクター 副資材
縦向き
1個
ゴムアウターA
-
4979652304247
216-1183
14.000
ゴム
プラスチック
すべり止めキャップ
-
-
1個
ゴムアウターB
-
4979652304254
216-1160
29.000
ゴム
プラスチック
すべり止めキャップ
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
836円
( 920円 )
4日目
831円
( 914円 )
4日目
574円
( 631円 )
1日目
718円
( 790円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イレクターの副資材です。
・Φ28イレクターパイプと組み合わせて、用途に合わせたサイズ・形状の構造物を自由に製作できます。
【用途】
・すべり止めとしてご使用ください。
【材質】
・ゴム
・プラスチック

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イレクター ゴムアウター セット・パイプフック金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イレクター ゴムアウター セット・パイプフック金具
組立パイプシステム 導電性パイプ
イレクター メタルジョイント HJ-□-S-BL
ユニプラ・ライトジョイント パイプ用内キャップ ホワイト
導電性パイプシステム メタルジョイント(導電性)
セル作業台
メーカー矢崎化工トラスコ中山矢崎化工スペーシアトラスコ中山スペーシア
通常価格574円-2,880円819円 -490円581円 -63,906円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目5日目1日目〜8日目
商品タイプ作業台アタッチメントパイプシステム式作業台-作業台アタッチメントパイプシステム式作業台パイプシステム式作業台
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプション本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプシステム式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト