ファクトリーサプライ用品技術窓口
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8,254円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
メッシュパレット
ミスミ
通常価格(税別):12,307円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52,285円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
エスコ
62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】
通常価格(税別):90円~
通常出荷日:1日目 ~
サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
通常価格(税別):22,695円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、耐油性・耐薬品性もあるポリウレタンのエンボスシート張りの立作業用作...
詳細を確認
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
40,567円 ( 44,624円 ) | 14日目 |
43,054円 ( 47,359円 ) | 14日目 |
50,609円 ( 55,670円 ) | 14日目 |
38,607円 ( 42,468円 ) | 96日目 |
45,733円 ( 50,306円 ) | 96日目 |
30,324円 ( 33,356円 ) | 96日目 |

サカエ
中量立作業台KTDタイプ

サカエ
中量作業台KTタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,488円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):32,779円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):23,728円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):28,430円~

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):26,522円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):22,695円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)
4通常価格(税別):26,050円~

トラスコ中山
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
0通常価格(税別):27,035円~

サカエ
軽量高さ調整作業台TKSタイプ(ダークグレー)
0通常価格(税別):38,035円~