ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルデスクトップパネル クランプ型

通常単価(税別)
15,667円~20,128円
税込単価
17,234円~22,141円
通常出荷日:4日目

【材質】・パネル:スチール(粉体塗装) クランプ:アルミ、合成樹脂・クランプ:アルミ、合成樹脂

  • 色
    ホワイト
  • 奥行(mm)
    22
  • 高さ(mm)
    353(天板上303)
  • 材質1
    パネル:スチール(粉体塗装) クランプ:アルミ、合成樹脂
  • 材質2
    クランプ:アルミ、合成樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

間口(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4510391318555
800
3700.0
177-5323
1個
4510391318562
1000
4800.0
178-0038
1個
4510391318579
1200
5950.0
178-0064
1個
4510391318586
1400
6670.0
177-5283
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,667円
( 17,234円 )
4日目
17,246円
( 18,971円 )
4日目
18,986円
( 20,885円 )
4日目
20,128円
( 22,141円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・パネル:スチール(粉体塗装) クランプ:アルミ、合成樹脂
・クランプ:アルミ、合成樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルデスクトップパネル クランプ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルデスクトップパネル クランプ型
キャビネット D型
ポール型架台
引出し F型
4段キャビネット UDC型
3段キャビネット UDC型
メーカーアール・エフ・ヤマカワトラスコ中山サカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,667円-47,348円 -31,797円 -13,956円 -70,482円57,666円
通常出荷日4日目4日目3日目4日目8日目4日目
色ホワイト-----
奥行(mm)22-----
高さ(mm)353(天板上303)-----
材質1パネル:スチール(粉体塗装) クランプ:アルミ、合成樹脂-----
材質2クランプ:アルミ、合成樹脂-----

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト