(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
脱落防止ねじ
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト・アイナット
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
座金組込みねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
金属ワッシャ(メタルワッシャ・座金)は、ボルトやナットの下に敷く金属製の平座金です。
締結時の面圧を分散し、ゆるみ止めや部品の保護に用いられます。
代表的な用途としては、
・締結部の面圧分散
・ボルト・ナットのゆるみ防止
・被締結面の保護
・すきま調整・スペーサー
などが挙げられます。
各メーカーの製品ラインアップをご確認のうえ、用途に合った製品をお選びください。
40件
取り扱いシリーズ数:114件
通常単価(税別):35円~
税込単価:38円~
通常単価(税別):21円~
税込単価:23円~
通常単価(税別):12円~
税込単価:13円~
取り扱いシリーズ数:49件
通常単価(税別):100円~
税込単価:110円~
通常単価(税別):140円~
税込単価:154円~
【エコノミーシリーズ】 RoHS2対応 平座金 ステンレス・スチール
通常単価(税別):6円~
税込単価:6円~
取り扱いシリーズ数:20件
通常単価(税別):430円~
税込単価:473円~
通常単価(税別):254円~
税込単価:279円~
通常単価(税別):957円~
税込単価:1,052円~
取り扱いシリーズ数:12件
通常単価(税別):210円~
税込単価:231円~
通常単価(税別):290円~
税込単価:319円~
通常単価(税別):26円~
税込単価:28円~
取り扱いシリーズ数:10件
通常単価(税別):410円~
税込単価:451円~
通常単価(税別):410円~
税込単価:451円~
通常単価(税別):422円~
税込単価:464円~
取り扱いシリーズ数:10件
通常単価(税別):22円~
税込単価:24円~
通常単価(税別):19円~
税込単価:20円~
通常単価(税別):28円~
税込単価:30円~
取り扱いシリーズ数:9件
通常単価(税別):4,387円~
税込単価:4,825円~
通常単価(税別):1,035円~
税込単価:1,138円~
通常単価(税別):1,035円~
税込単価:1,138円~
取り扱いシリーズ数:9件
取り扱いシリーズ数:8件
通常単価(税別):5,636円~
税込単価:6,199円~
平ワッシャー(JIS) 黄銅(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り
通常単価(税別):5,488円~
税込単価:6,036円~
丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り
通常単価(税別):1,317円~
税込単価:1,448円~
取り扱いシリーズ数:6件
通常単価(税別):290円~
税込単価:319円~
通常単価(税別):208円~
税込単価:228円~
通常単価(税別):290円~
税込単価:319円~
取り扱いシリーズ数:6件
ステンレス平ワッシャー UUW/UUW-H/UUW-BH/UW
通常単価(税別):14円~
税込単価:15円~
通常単価(税別):12円~
税込単価:13円~
通常単価(税別):13円~
税込単価:14円~
取り扱いシリーズ数:6件
通常単価(税別):67円~
税込単価:73円~
通常単価(税別):271円~
税込単価:298円~
通常単価(税別):98円~
税込単価:107円~
取り扱いシリーズ数:6件
通常単価(税別):238円~
税込単価:261円~
球面ワッシャー・円錐シート DIN6319に類似、ステンレス鋼
通常単価(税別):456円~
税込単価:501円~
通常単価(税別):351円~
税込単価:386円~
取り扱いシリーズ数:5件
通常単価(税別):364円~
税込単価:400円~
通常単価(税別):740円~
税込単価:814円~
通常単価(税別):610円~
税込単価:671円~
取り扱いシリーズ数:5件
通常単価(税別):257円~
税込単価:282円~
通常単価(税別):2,274円~
税込単価:2,501円~
通常単価(税別):592円~
税込単価:651円~
取り扱いシリーズ数:5件
通常単価(税別):53円~
税込単価:58円~
通常単価(税別):28円~
税込単価:30円~
通常単価(税別):7円~
税込単価:7円~
取り扱いシリーズ数:5件
通常単価(税別):4円~
税込単価:4円~
通常単価(税別):68円~
税込単価:74円~
通常単価(税別):95円~
税込単価:104円~
取り扱いシリーズ数:4件
通常単価(税別):121円~
税込単価:133円~
通常単価(税別):114円~
税込単価:125円~
通常単価(税別):176円~
税込単価:193円~
取り扱いシリーズ数:3件
通常単価(税別):178円~
税込単価:195円~
通常単価(税別):73円~
税込単価:80円~
通常単価(税別):486円~
税込単価:534円~
取り扱いシリーズ数:3件
通常単価(税別):225円~
税込単価:247円~
通常単価(税別):201円~
税込単価:221円~
通常単価(税別):211円~
税込単価:232円~
取り扱いシリーズ数:3件
取り扱いシリーズ数:2件
取り扱いシリーズ数:2件
取り扱いシリーズ数:2件
取り扱いシリーズ数:2件
取り扱いシリーズ数:2件
取り扱いシリーズ数:2件
取り扱いシリーズ数:2件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
取り扱いシリーズ数:1件
目的・動作
IDEA NOTE 金属ワッシャによる位置決め 金属ワッシャを外形公差変更(h7より、選定リニアガイドは妥当であると判断 構造の作り込みと設計の勘所 金属ワッシャを位置決め部品として使用 シリンダ
目的・動作
数量の多くなるパレットの位置決めピンや金属ワッシャ、ポイントパッドには入手容易な標準部品を使用12 440 5,280 1日目 3 金属ワッシャ ミスミ FWSSB-D20-V3-T5
ミスミ 金属ワッシャ・カラー 平座金 -単品販売- ミスミ 金属ワッシャ -並級/精密級...ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト 金属ワッシャ・カラー 六角棒レンチ トルクレンチ...
記事を読む片持ちピンの固定用ナットの締付け側に金属ワッシャを挿入して、ラジアル玉軸受の内輪側面を受ける。...
記事を読むミスミ 金属ワッシャ・カラー 平座金 -単品販売- ミスミ 金属ワッシャ -並級/精密級...ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー 金属ワッシャ・カラー 六角棒レンチ トルクレンチ...
記事を読む