17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が65型番あります。
  • 呼径

    ~mm
  • 表面処理

    • ユニクロメッキ
  • ねじの呼び(inch)

  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

平ワッシャー 鉄/ステンレス/真鍮【5~1500個入り】

平ワッシャー 鉄/ステンレス/真鍮
通常単価(税別)
1,035円~1,912円
税込単価
1,139円~2,103円
通常出荷日:7日目

【仕様】材質:スチール/ステンレス/黄銅表面処理:なし/クロームメッキ/ユニクロメッキ/三価クロメート

  • 商品画像は一例です。型番により材質、表面処理が異なります。
未確定:候補が65型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

呼径

材質

表面処理

ねじの呼び(inch)

厚さ t

(mm)

外径 D

(mm)

JANコード

特記事項

最小発注数量
10
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
-
1.6
22
4997265128456
-
1パック

120個入り

12
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
-
2.3
26
4997265128470
-
1パック

60個入り

14
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
-
2.6
30
4997265128494
-
1パック

30個入り

16
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
-
2.6
32
4997265128517
-
1パック

33個入り

18
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
-
2.6
36
4997265128531
-
1パック

15個入り

-
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1/2
3.2
32
4997265128609
-
1パック

35個入り

-
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1/4
2.3
19
4997265128579
-
1パック

160個入り

2
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
-
0.4
6
4997265128333
-
1パック

1000個入り

20
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
-
3.2
40
4997265128548
-
1パック

15個入り

2.6
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
-
0.5
7.5
4997265128340
-
1パック

1000個入り

3
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
-
0.5
8
4997265128357
-
1パック

1500個入り

-
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
3/4
3.2
45
4997265128623
-
1パック

18個入り

-
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
3/8
2.3
25
4997265128593
-
1パック

55個入り

-
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
3/16
1.6
16
4997265128562
-
1パック

180個入り

4
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
-
0.8
10
4997265128371
-
1パック

800個入り

5
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
-
0.8
12
4997265128395
-
1パック

590個入り

-
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
5/8
3.2
38
4997265128616
-
1パック

25個入り

-
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
5/16
1.6
22
4997265128586
-
1パック

135個入り

6
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
-
1
13
4997265128418
-
1パック

440個入り

8
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
-
1.2
18
4997265128432
-
1パック

170個入り

3
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
-
0.5
6
4997265128364
小型
1パック

1100個入り

4
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
-
0.5
8
4997265128388
小型
1パック

1000個入り

5
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
-
0.8
10
4997265128401
小型
1パック

600個入り

6
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
-
0.8
11.5
4997265128425
小型
1パック

450個入り

8
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
-
1.2
16
4997265128449
小型
1パック

175個入り

10
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
-
1.6
18
4997265128463
小型
1パック

135個入り

12
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
-
2.3
22
4997265128487
小型
1パック

65個入り

14
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
-
2.3
26
4997265128500
小型
1パック

40個入り

16
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
-
2.6
30
4997265128524
小型
1パック

35個入り

20
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
-
2.6
36
4997265128555
小型
1パック

17個入り

10
スチール
三価クロメート
-
1.6
22
4997265405052
-
1パック

39個入り

12
スチール
三価クロメート
-
2.3
26
4997265405076
-
1パック

18個入り

14
スチール
三価クロメート
-
2.6
30
4997265405090
-
1パック

14個入り

16
スチール
三価クロメート
-
2.6
32
4997265405113
-
1パック

12個入り

20
スチール
三価クロメート
-
3.2
40
4997265405144
-
1パック

6個入り

3
スチール
三価クロメート
-
0.5
8
4997265404956
-
1パック

509個入り

4
スチール
三価クロメート
-
0.8
10
4997265404970
-
1パック

291個入り

5
スチール
三価クロメート
-
0.8
12
4997265404994
-
1パック

199個入り

6
スチール
三価クロメート
-
1
13
4997265405014
-
1パック

151個入り

8
スチール
三価クロメート
-
1.2
18
4997265405038
-
1パック

55個入り

10
ステンレス
-
-
1.6
22
4997265128999
-
1パック

65個入り

12
ステンレス
-
-
2.3
26
4997265129002
-
1パック

35個入り

14
ステンレス
-
-
2.6
30
4997265129019
-
1パック

25個入り

16
ステンレス
-
-
2.6
32
4997265129026
-
1パック

20個入り

2
ステンレス
-
-
0.4
6
4997265128920
-
1パック

500個入り

20
ステンレス
-
-
3.2
40
4997265129033
-
1パック

10個入り

2.6
ステンレス
-
-
0.5
7.5
4997265128937
-
1パック

500個入り

3
ステンレス
-
-
0.5
8
4997265128944
-
1パック

490個入り

-
ステンレス
-
3/8
3.2
25
4997265129040
-
1パック

35個入り

4
ステンレス
-
-
0.8
10
4997265128951
-
1パック

335個入り

5
ステンレス
-
-
0.8
12
4997265128968
-
1パック

260個入り

6
ステンレス
-
-
1
13
4997265128975
-
1パック

200個入り

8
ステンレス
-
-
1.2
18
4997265128982
-
1パック

105個入り

10
黄銅
ニッケルメッキ
-
1.6
22
4997265168285
-
1パック

40個入り

12
黄銅
ニッケルメッキ
-
2.3
26
4997265168292
-
1パック

20個入り

14
黄銅
ニッケルメッキ
-
2.6
30
4997265168308
-
1パック

10個入り

16
黄銅
ニッケルメッキ
-
2.6
32
4997265168315
-
1パック

10個入り

2
黄銅
ニッケルメッキ
-
0.4
6
4997265168216
-
1パック

1500個入り

20
黄銅
ニッケルメッキ
-
3.2
40
4997265168322
-
1パック

5個入り

2.6
黄銅
ニッケルメッキ
-
0.5
7.5
4997265168223
-
1パック

850個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,417円
( 1,559円 )
7日目
1,417円
( 1,559円 )
7日目
1,417円
( 1,559円 )
7日目
1,417円
( 1,559円 )
7日目
1,417円
( 1,559円 )
7日目
1,417円
( 1,559円 )
7日目
1,417円
( 1,559円 )
7日目
1,417円
( 1,559円 )
7日目
1,417円
( 1,559円 )
7日目
1,417円
( 1,559円 )
7日目
1,417円
( 1,559円 )
7日目
1,417円
( 1,559円 )
7日目
1,417円
( 1,559円 )
7日目
1,912円
( 2,103円 )
7日目
1,912円
( 2,103円 )
7日目
1,912円
( 2,103円 )
7日目
1,912円
( 2,103円 )
7日目
1,912円
( 2,103円 )
7日目
1,912円
( 2,103円 )
7日目
1,912円
( 2,103円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
材質:スチール/ステンレス/黄銅
表面処理:なし/クロームメッキ/ユニクロメッキ/三価クロメート

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により材質、表面処理が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平ワッシャー 鉄/ステンレス/真鍮のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平ワッシャー 鉄/ステンレス/真鍮
BLC平ワッシャー 鉄/ステンレス
平ワッシャー
ノルトロックワッシャー 鉄/ステンレス
鉄 並丸ワッシャー
平ワッシャーみがき丸M6(ステンレス)
メーカーコノエコノエコノエコノエSUNCOSUS(エスユーエス)
通常価格1,035円-3,177円 -4,387円 -2,167円300円 -23円
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目〜7日目1日目4日目
種類平座金平座金平座金ノルトロックワッシャ平座金平座金
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト