ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り【240~560個入り】

通常単価(税別)
1,317円~3,041円
税込単価
1,449円~3,345円
通常出荷日:1日目

【特長】・ISO・JIS規格以外の特寸座金です。・ヘキサゴンパック入りです。【材質】・スチール・表面処...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

外径(mm)

呼び径

厚さ(mm)

内径(mm)

最小発注数量
4550414115303
261-8326
686.400
スチール
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
16
M6
1
6.0
1パック

560個入り

4550414115310
261-8324
884.000
スチール
容器材質:ダンボール
16
M6
1.6
6.0
1パック

400個入り

4550414115327
261-8323
1060.000
スチール
容器材質:ダンボール
18
M6
1.6
6.0
1パック

400個入り

4550414115297
261-8325
562.400
スチール
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
16
M5
1.6
5.5
1パック

240個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,426円
( 1,569円 )
1日目
2,269円
( 2,496円 )
1日目
3,041円
( 3,345円 )
1日目
1,317円
( 1,449円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO・JIS規格以外の特寸座金です。
・ヘキサゴンパック入りです。
【材質】
・スチール
・表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
・容器材質:ダンボール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り
平ワッシャー(JIS) スチール(クロメート)
平ワッシャー(JIS) スチール ヘキサゴンパック入り
スプリングワッシャー スチール ヘキサゴンパック入り
JIS規格 平ワッシャー スチール(黒クロメート)
平ワッシャー(JIS) 黄銅(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,317円-1,181円 -2,366円 -2,212円 -3,342円 -5,488円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目11日目11日目
材質3容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール
よく一緒に購入される商品

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト