17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • RoHS2(10物質)
  • 商品タイプ

    ~mm
  • 材質

  • 表面処理

  • d/P/V(穴径)(mm)

    ~mm
    [3-68/0.1mm単位]
  • D(外径)(mm)

    ~mm
    [5-20/0.1mm単位]
    [20.5-100/0.5mm単位]
  • t(厚み)(mm)

    ~mm
    [1-50/0.1mm単位]
    [10-20/5mm単位]
  • メーカー

  • CAD

プラ型用スペーサ・ワッシャ

meviy 図面加工品を3Dデータで即時見積もり!

    4 件
    • ワッシャ・スペーサ -厚さマイナス公差、焼き入れタイプ-
      • chemSHERPA対応品あり

      ミスミ

      ワッシャ・スペーサ -厚さマイナス公差、焼き入れタイプ-

      厚さマイナス公差、焼き入れタイプのワッシャ・スペーサーとなります。
      もっと読む
      4.44.4
      商品タイプ材質表面処理d/P/V(穴径)(mm)D(外径)(mm)t(厚み)(mm)
      汎用S45C-4.5 ~ 2010 ~ 503 ~ 10
      通常単価(税別) :
      140円~
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • フリーワッシャ -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-
      • chemSHERPA対応品あり

      ミスミ

      フリーワッシャ -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-

      汎用・皿ボルト用・ザグリ用のフリーワッシャです。表面処理なし、無電解ニッケルメッキの選択が可能です。
      もっと読む
      4.44.4
      商品タイプ材質表面処理d/P/V(穴径)(mm)D(外径)(mm)t(厚み)(mm)
      汎用 / 皿ボルト用 / ザグリ付S45C無し / 無電解ニッケルメッキ3 ~ 685 ~ 1001 ~ 50
      通常出荷日 :
      3日目
      一部当日出荷可能
    • フリーワッシャ(断熱用) -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-

        ミスミ

        フリーワッシャ(断熱用) -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-

        汎用・皿ボルト用・ザグリ用のフリーワッシャ(断熱用)です。材質はステンレス鋼です。
        もっと読む
        4.54.5
        商品タイプ材質表面処理d/P/V(穴径)(mm)D(外径)(mm)t(厚み)(mm)
        汎用 / 皿ボルト用 / ザグリ付SUS416-3 ~ 685 ~ 1001 ~ 50
        通常出荷日 :
        3日目
        一部当日出荷可能
      • ワッシャ(断熱用) / (ライザーパッド)

          ミスミ

          ワッシャ(断熱用) / (ライザーパッド)

          断熱用のワッシャ(ライザーパッド)です。ステンレス鋼SUS416は熱伝導率が低いため、断熱に最適です。
          もっと読む
          商品タイプ材質表面処理d/P/V(穴径)(mm)D(外径)(mm)t(厚み)(mm)
          汎用 / 皿ボルト用 / ザグリ付SUS416-8 ~ 1325 ~ 4010 ~ 20
          通常出荷日 :
          3日目
          一部当日出荷可能

        このカテゴリに関連するミスミ ユニット事例

        その他の事例を探す

        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

        比較リスト