(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁抵抗計の取り扱いメーカー一覧(16件)

絶縁抵抗計は、電気機器や配線の絶縁状態を測定するための計測器です。
工場設備の電気配線や制御盤、モーターなどの絶縁劣化診断、電気設備の定期点検・保全作業、新規設置時の絶縁性能確認などの用途で使用されます。
本体は測定端子(テストリード)、表示部、電圧設定機能などで構成され、複数の測定電圧を切り替えられるモデルが一般的です。
特徴として、デジタル表示による読み取りやすさ、データ保持機能などがあります。
選定にあたっては、測定電圧範囲、測定抵抗範囲、測定精度、表示方式、防塵・防水性能などを確認する必要があります。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

絶縁抵抗計のメーカー一覧

16件

絶縁抵抗計に関連する技術情報

  • 静電気の測定とイオナイザーによる静電気対策 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    ことを目的とした接地抵抗を測定する絶縁抵抗計(メガー)の3つを紹介したいと思います。...るかを確認するには絶縁抵抗計(メガー)を使用します。絶縁抵抗計の使用方法は次の通りです。...アースは恒久的な対策が必要であり、絶縁抵抗計(メガー)や回路計(テスター)により定期的に確認が必要です。...

    記事を読む
  • 抵抗計/アースフック/検電器の種類と特長 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    抵抗計/アースフック/検電器の種類と特長 絶縁抵抗計 接地抵抗計(アーステスタ) アースフック...アースフック 検電器 高圧活線接近警報器 絶縁抵抗計 電気設備機器の絶縁状態をチェックし、機器の安全管理に使用します。...電気設備機器の使用電圧(電源電圧)に対応し絶縁抵抗計の測定レンジ(測定電圧)を選べます。...

    記事を読む
  • 静電気対策 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    ことを目的とした接地抵抗を測定する絶縁抵抗計(メガー)の3つを紹介したいと思います。...

    記事を読む