ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

4レンジ絶縁抵抗計

通常単価(税別)
39,722円
税込単価
43,694円
通常出荷日:9日目

【特長】・片手で持ったままでの測定が可能な軽量コンパクトサイズ・リモートスイッチ付測定プローブ標準装備...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

最小表示(MΩ)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
5MΩ|50MΩ
4528422345609
145-3066
1個
0.5MΩ|5MΩ
4528422345616
142-9304
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,722円
( 43,694円 )
9日目
39,722円
( 43,694円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で持ったままでの測定が可能な軽量コンパクトサイズ
・リモートスイッチ付測定プローブ標準装備
・見やすいスケール目盛
・抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗
・赤:低抵抗)直流・交流を自動判別する電圧測定機能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4レンジ絶縁抵抗計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4レンジ絶縁抵抗計
3レンジデジタル絶縁抵抗計
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)
アナログ4レンジ絶縁抵抗計
アナログ絶縁抵抗計 4レンジ KEW 3441/3442
絶縁抵抗計 6レンジ絶縁抵抗計
メーカータスコタスコエスコ共立電気計器共立電気計器三和電気計器
通常価格39,722円36,746円46,623円36,393円 -36,116円55,736円
通常出荷日9日目11日目1日目3日目1日目4日目
質量(g)430.000600.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト