ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

デジタル絶縁抵抗計オプション

通常単価(税別)
10,076円
税込単価
11,084円
通常出荷日:11日目

デジタル絶縁抵抗計MY600専用のスイッチ付ラインプローブです。【特長】・手元のスイッチで測定を開始で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

98008
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

98008の仕様・寸法情報

コード長さ(mm)
1400
適合機種
MY600
質量(g)
100.000
トラスココード
708-2981

型番リスト

表示件数
型番
98008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,076円
( 11,084円 )
11日目

詳細情報

基本情報

デジタル絶縁抵抗計MY600専用のスイッチ付ラインプローブです。
【特長】
・手元のスイッチで測定を開始できます。
【用途】
・デジタル絶縁抵抗計MY600での絶縁抵抗測定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル絶縁抵抗計オプションの型番98008のページです。 型番98008に関する仕様情報を記載しております。
デジタル絶縁抵抗計オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル絶縁抵抗計オプション
アナログ絶縁抵抗計/プローブ
デジタル高圧絶縁抵抗計
3レンジデジタル絶縁抵抗計
デジタル絶縁抵抗計 6レンジ KEW 3551
絶縁抵抗計 6レンジ絶縁抵抗計
メーカー横河計測株式会社共立電気計器共立電気計器タスコ共立電気計器三和電気計器
通常価格10,076円3,539円 -580,596円37,801円42,512円55,736円
通常出荷日11日目3日目6日目11日目1日目4日目
コード長さ(mm)1400-----
適合機種MY600-----
質量(g)100.000-----
トラスココード708-2981-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました