ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

絶縁抵抗計 6レンジ絶縁抵抗計

通常単価(税別)
55,736円
税込単価
61,310円
通常出荷日:4日目

【特長】・電気管理を行うユーザー様、特に今までの測定器の大きさに不満をお持ちのユーザー様へお届けしたい...

詳細を確認
  • 絶縁抵抗測定では、テスト電圧と絶縁抵抗値がセットで規定されているので、ご購入時にご確認をお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MG102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MG102の仕様・寸法情報

トラスココード
710-3640
奥行(mm)
33
交流電圧(V)
600.0
高さ(mm)
147
最小表示(MΩ)
1000V・500V/0.001、250V/0.001、125V・100V/0.001、50V/0.001
直流電圧(V)
600.0
定格測定電圧(V/MΩ)
1000・500/4000、250/500、125・100/250、50/99.9
電源(V)
LR6(単3形アルカリ電池)×4
幅(mm)
68
校正書類
別料金にて対応可能
JANコード
4981754044716
質量(g)
336.000

型番リスト

表示件数
型番
MG102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,736円
( 61,310円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気管理を行うユーザー様、特に今までの測定器の大きさに不満をお持ちのユーザー様へお届けしたい商品です
・絶縁管理に必要な絶縁抵抗計と電気管理に必須なテスタ(デジタルマルチメータ)機能を1台に凝縮した複合機です
・絶縁抵抗測定は、黒側ワニグチクリップをアース端子へ接続すれば、赤側のテストリード固定機能を使うことで片手での測定が可能です
・測定値のメモやスマートフォンでの写真撮影などを1人で対応できます
・コンパレータ機能を用いると、予め設定した閾値に対し、合格(PASS)/不合格(FAIL)をバックライト色と音でお知らせ出来ます
・絶縁抵抗測定は、テスト電圧1000Vを搭載し高圧にも対応しました
・低圧用にテスト電圧500V/250V/125V/100V/50Vを搭載しました
・テスタ機能としは、電圧測定時に電圧と周波数を同時表示です
・抵抗値、導通測定機能を搭載しています
・短絡防止のピン先キャップは、紛失しやすいパーツの為、本体に専用収納スペースを確保しました
・テストリード(型名:ATL102)
・アリゲータクリップ(型名:AAL301)
・ブレーカーピン(型名:ABP301)

ご注意

  • 絶縁抵抗測定では、テスト電圧と絶縁抵抗値がセットで規定されているので、ご購入時にご確認をお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MG102710-3640

4981754044716
SANWA 絶縁抵抗計 6レンジ絶縁抵抗計仕様・規格
絶縁抵抗測定:1000V
500V/4000MΩ、250V/500MΩ、125V
100V/250MΩ、50V/100MΩ
電圧測定:600V(0.5V以上、AC/DC自動判別)
周波数測定:1999Hz
抵抗測定:0.0~999.9kΩ
導通:999.9Ω(約300Ω以下でブザー音)
定格測定電圧(V/MΩ):1000・500/4000、250/500、125・100/250、50/99.9
最小表示(MΩ):1000V・500V/0.001、250V/0.001、125V・100V/0.001、50V/0.001
交流電圧(V):600.0
直流電圧(V):600.0
電源(V):LR6(単3形アルカリ電池)×4
幅(mm):68
奥行(mm):33
高さ(mm):147
校正書類:別料金にて対応可能
IEC61010-1 CAT.4 300V CAT.3 600V
-
質量・質量単位
336g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁抵抗計 6レンジ絶縁抵抗計の型番MG102のページです。 型番MG102に関する仕様情報を記載しております。
絶縁抵抗計 6レンジ絶縁抵抗計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁抵抗計 6レンジ絶縁抵抗計
絶縁抵抗計 PDM5219S
デジタル絶縁抵抗計 6レンジ KEW 3551
アナログ絶縁抵抗計/プローブ
3レンジ絶縁抵抗計
4レンジ絶縁抵抗計
メーカー三和電気計器三和電気計器共立電気計器共立電気計器タスコタスコ
通常価格55,736円22,112円37,915円3,539円 -25,684円 -39,722円
通常出荷日4日目1日目1日目3日目11日目9日目
トラスココード710-3640423-9687----
奥行(mm)33-----
交流電圧(V)600.0-----
高さ(mm)147-----
最小表示(MΩ)1000V・500V/0.001、250V/0.001、125V・100V/0.001、50V/0.001-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました