ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

3レンジデジタル絶縁抵抗計

通常単価(税別)
37,801円
税込単価
41,581円
通常出荷日:11日目

【特長】・ケース一体型、テストリード本体収納可能です。・活線状態(電圧)を自動判別し、30V以上でアラ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA453C-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA453C-3の仕様・寸法情報

電源(V)
単3乾電池(R6)×6
JANコード
4528422270833
質量(g)
600.000
トラスココード
143-2556

型番リスト

表示件数
型番
TA453C-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,801円
( 41,581円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケース一体型、テストリード本体収納可能です。
・活線状態(電圧)を自動判別し、30V以上でアラーム点灯とブザー音で警告します。
・最後の測定値をオートホールド。
・液晶部にはバックライトを搭載しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3レンジデジタル絶縁抵抗計の型番TA453C-3のページです。 型番TA453C-3に関する仕様情報を記載しております。
3レンジデジタル絶縁抵抗計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3レンジデジタル絶縁抵抗計
4レンジ絶縁抵抗計
3レンジ絶縁抵抗計
3レンジデジタル絶縁抵抗計 TM-507
3レンジデジタル絶縁抵抗計 FUSO-360
デジタル絶縁抵抗計 6レンジ KEW 3551
メーカータスコタスコタスコA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)共立電気計器
通常価格37,801円40,769円26,299円 -43,932円58,218円42,512円
通常出荷日11日目9日目11日目5日目5日目1日目
電源(V)単3乾電池(R6)×6-----
JANコード4528422270833-----
質量(g)600.000430.000----
トラスココード143-2556-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました