(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ・マイクロねじ
止めねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト・アイナット
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
裁断機は、紙類や薄手の資材を一定の寸法にまとめて切断するための事務用機器です。
図面・資料の断裁、印刷物の仕上げ切断など、事務所や生産現場の文書処理・簡易加工業務で使用されます。
主な種類として、刃を上下させて切断するレバー式や、円形刃を滑らせて切断するロータリー式などがあり、処理可能な用紙サイズ・枚数によって機種が分かれます。
特徴として、直線的に安定した切断が可能な点や、目盛り・ガイドにより寸法を揃えやすい点が挙げられます。
選定にあたっては、対応用紙サイズ、一度に処理できる枚数、切断方式、設置スペースなどを確認することが重要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。
11件
取り扱いシリーズ数:13件
通常単価(税別):24,788円~
税込単価:27,266円~
通常単価(税別):26,720円~
税込単価:29,392円~
通常単価(税別):13,471円~
税込単価:14,818円~
取り扱いシリーズ数:11件
通常単価(税別):15,504円~
税込単価:17,054円~
通常単価(税別):19,404円~
税込単価:21,344円~
通常単価(税別):1,003円~
税込単価:1,103円~
取り扱いシリーズ数:10件
通常単価(税別):530円~
税込単価:583円~
通常単価(税別):17,108円~
税込単価:18,818円~
通常単価(税別):22,453円~
税込単価:24,698円~
取り扱いシリーズ数:9件
通常単価(税別):50,485円~
税込単価:55,533円~
通常単価(税別):15,264円~
税込単価:16,790円~
MAITZ 31DX・31DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)
通常単価(税別):30,870円~
税込単価:33,957円~
取り扱いシリーズ数:6件
通常単価(税別):2,320円~
税込単価:2,552円~
ペーパーカッター 刃受 DN-62N用 5枚入 DN-600D
通常単価(税別):2,167円~
税込単価:2,383円~
ペーパーカッター 刃受 DN-63N用 5枚入 DN-600E
通常単価(税別):2,065円~
税込単価:2,271円~
取り扱いシリーズ数:3件
通常単価(税別):3,459円~
税込単価:3,804円~
通常単価(税別):6,148円~
税込単価:6,762円~
通常単価(税別):1,027円~
税込単価:1,129円~
取り扱いシリーズ数:2件
通常単価(税別):776円~
税込単価:853円~
通常単価(税別):1,055円~
税込単価:1,160円~
取り扱いシリーズ数:2件
通常単価(税別):60,120円~
税込単価:66,132円~
通常単価(税別):30,161円~
税込単価:33,177円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):15,958円~
税込単価:17,553円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):14,854円~
税込単価:16,339円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):18,182円~
税込単価:20,000円~