ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm |
|
日本緑十字社 マグタックテープ(強力タイプ)長さ1m |
|
エスコ はさみ・万能 |



【特長】・刃は使い捨てではなく1本で3~4回研磨可能です。【用途】・消耗品に。【材質】・刃:スチール・...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
30,870円 ( 33,957円 ) | 4日目 |
40,964円 ( 45,060円 ) | 4日目 |
41,843円 ( 46,027円 ) | 4日目 |
43,557円 ( 47,913円 ) | 4日目 |
41,089円 ( 45,198円 ) | 4日目 |
【特長】
・刃は使い捨てではなく1本で3~4回研磨可能です。
【用途】
・消耗品に。
【材質】
・刃:スチール
・受木:樹脂
【セット内容】
・替刃1本+受木5本

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

マイゾックス
マイゾックス マイポール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カール事務器
ディスクカッター DC-230N
0通常価格(税別):17,108円

カール事務器
ディスクカッター(丸刃・ミシン目刃)
0通常価格(税別):530円~

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円

杉田エース
フラットフック
0通常価格(税別):931円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
5通常価格(税別):654円~