17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スライドカッター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M30

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・紙押えが90°開くので用紙セットが簡単にでき、回転式カッターマットで切れ味も長持ちします
【用途】
・スライドカッターに
【セット内容】
・直線刃1個・ミシン刃1個・カッターマット1本

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

全長×奥行×高さ(mm)
270×414×83
質量(g)
820
トラスココード
179-4313
JANコード
4903419510459
奥行(mm)
414
高さ(mm)
83
裁断幅(mm)
310
全長(mm)
270
適合替刃
M33、M34
タイプ
A4タテ対応

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト