17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スライドカッター替刃【10個入り】

通常単価(税別)
1,027円~1,045円
税込単価
1,130円~1,150円
通常出荷日:9日目

【用途】・スライドカッター替刃用。

  • 全長×奥行×高さ(mm)
    41×10×40
  • 質量(g)
    32

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番

トラスココード

仕様

JANコード

最小発注数量
179-4315
直線刃
4903419510466
1パック

10個入り

179-5814
ミシン刃
4903419510473
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,027円
( 1,130円 )
9日目
1,045円
( 1,150円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・スライドカッター替刃用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライドカッター替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドカッター替刃
スライドカッター
コンパクトスライドカッター
ロータリーカッター(回転刃スライド方式)
ロータリーカッター替刃・替マット
MAITZ 替刃セット 42MCE(替刃1本+受木5本)
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABエスコナカバヤシMAITZ(マイツコーポレーション)
通常価格1,027円-6,148円3,459円7,593円 -776円50,485円
通常出荷日9日目9日目11日目3日目1日目4日目
全長×奥行×高さ(mm)41×10×40270×414×83----
質量(g)32820450.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト