(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000337 ステー式扉開閉機構

関連カテゴリ

開放位置をガッチリ保持

開放位置をガッチリ保持したステー式扉開閉機構

IDEA NOTE シンプルで強固な扉開放保持

ストッパ付のステーにより扉荷重を保持することにより、シンプルで強固な扉の解放保持を実現している

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • ステー式扉開閉機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • ステーを使用した扉開閉機構
  • 閉時は扉自重で、開時はステーのストッパで保持する構造

環境・操作性

  • インターロックを設定していないため、ワークの保管場所の開閉や、メンテナンス資材保管場所など、安全性について厳しくない箇所へ適用する
  • 作業者による手動操作による開閉
  • 扉自重により、閉時落下するため、作業時の注意が必要

特徴

動作仕様・寸法

  • 外観寸法:W756×D503×H751[mm]
  • ステーストローク:100[mm]、ストッパー解除ストローク:14.5[mm]
  • 開閉角度:約83[°]

必要精度・荷重

  • 扉重量:32[N]を保持することができる
  • 開閉作業力:16[N]
  • 扉閉時の隙間:5[mm]以内(指が入らない)

主要部品の選定根拠

  • ステー
    • 開放時、扉を保持できる強度を持つステーを選定

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • ステーの扉保持荷重が十分であること、および扉の持上げ力を検証する
  • オープン扉数値
    • オープン扉重量:32[N]
    • 扉閉時:扉開閉支点(ヒンジ中心)から重心までの距離20.13[cm]
    • 扉開時:扉開閉支点(ヒンジ中心)から重心までの距離19[cm]
  • ステーが扉を保持できるか求める
    • ステー(1本)にかかる力:F
      2×F×6.87[cm](支点からステー中心までの距離)=32[N](扉重量)×19[cm](支点から重心までの距離)
      F=(32[N]×19[cm])/(2×6.87[cm])=44.3[N]
      ∴44.3[N]<147[N](ステー最大保持荷重) で保持可能
  • 扉開時、扉を持上げるのに必要な力
    • 扉を持上げる力の算出
      カバー持上げ力:W
      W×52.1[cm](支点から扉先端までの距離)=32[N](扉重量)×26.1[cm](支点から扉重心までの距離)
      W=32[N]×26.1[cm]/52.1[cm]=16[N]
      カバー持上げには16[N]の力を必要とする
      一般の成人の作業者による操作を想定すると、問題ない力と判断

構造の作り込みと設計の勘所

  • 購入品を有効活用し、納期短縮を図っている
  • アルミフレームを構造材として採用し、軽量化を図り、作業者負荷を軽減している
  • 扉開時、扉閉時とも、扉が所定の位置で止まるようなレイアウトでステーを配置する
  • ステーを2本使いして扉を支えているため、左右のステー動作が同調しない懸念がある
  • 検索コード:#UL337

部品リスト

ステー式扉開閉機構 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 ステー ステー STYF166 2
2 アルミフレーム アルミフレーム NFS5-2020-450 2
3 アルミフレーム アルミフレーム NFS5-2020-460 2
4 アルミフレーム アルミフレーム NFS5-2020-120 2
5 アルミフレーム アルミフレーム NFS5-2020-410 2
6 アルミフレーム アルミフレーム NFS5-2020-710 2
7 アルミフレーム アルミフレーム NFS5-2020-700 1
8 アルミフレーム アルミフレーム NFS5-2020-107 2
9 アルミフレーム アルミフレーム NFS5-2020-219 2
10 アルミフレーム アルミフレーム NFS5-2020-257-LTP 2
11 アルミフレーム アルミフレーム NFS5-2040-750 1
12 ジョイント部品組込み済みフレーム ジョイント部品組込み済みフレーム JFSM5-2020L-131 2
13 ジョイント部品組込み済みフレーム ジョイント部品組込み済みフレーム JFSM5-2020L-261 2
14 ジョイント部品組込み済みフレーム ジョイント部品組込み済みフレーム JFSM5-2020W-219 2
15 アルミフレーム アルミフレーム HFS45A5-20-700 2
16 アルミフレーム(購入後追加工) アルミフレーム(購入後追加工) HFS45A5-20-50 4
17 押出極厚型ブラケット 押出極厚型ブラケット HBLUS5 10
18 押出厚型ブラケット 押出厚型ブラケット HBLTS5 22
19 角度付きブラケット 角度付きブラケット HBL135TS5 8
20 薄型ブラケット 薄型ブラケット HBLSS5 2
21 パネルサポートブラケット パネルサポートブラケット HCBV5 4
22 アルミ蝶番 アルミ蝶番 HHPSN5 3
23 後入れバネナット PACK-HNTP5-5 2
24 板バネ付き後入れロックナット 板バネ付き後入れロックナット HNTRP5-5 8
25 金属ワッシャ 金属ワッシャ FWSRM-D20-V5-E4-T4 2
26 アクリルプレート(購入後追加工) アクリルプレート(購入後追加工) ACAE-748-449-3 1
27 アクリルプレート(購入後追加工) アクリルプレート(購入後追加工) ACAE-498-449-3 2
28 アクリルプレート(購入後追加工) アクリルプレート(購入後追加工) ACAE-748-300-3 1
29 アクリルプレート(購入後追加工) アクリルプレート(購入後追加工) ACAE-698-300-3 1
30 アクリルプレート(購入後追加工) アクリルプレート(購入後追加工) ACAE-698-300-3 1
31 アクリルプレート(購入後追加工) アクリルプレート(購入後追加工) ACAE-698-300-3 1
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • ステー式扉開閉機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る