(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000555 開閉扉

ガススプリングを使用した上向き開閉扉

開閉扉

IDEA NOTE ガススプリングを使用した扉の開閉機構

ガススプリングを使用しているため扉の開閉が容易で、扉が開いた状態を維持できる

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 開閉扉の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • 上向き開閉扉
  • 扉を閉める際は回転ラッチでロックする

環境・操作性

  • 左右の空間に壁や装置があり、観音扉や片開きでは扉の開きが不十分な場合に有効

特徴

動作仕様・寸法

  • ガススプリングのストローク:150[mm]
  • ガススプリングの反力:400[N]
  • 扉の開閉角度:102[°]
  • 外形寸法:W736×D900×H75[mm]

必要精度・荷重

  • ガススプリングの必要反力:370[N]以上

主要部品の選定根拠

  • ガススプリング
    • 扉の開閉に必要なガス反力を持つものを選定する

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • 選定したガススプリングの反力が妥当か検討する
    • 選定したガススプリングの反力:F=400[N]
    • 扉を開くために必要な反力F1を求める
    • 扉の質量(アルミフレーム+PETプレート+アルミフレーム部品+レバー部品):m1=9[kg]
      扉の荷重:W=9×9.8=89.2[N]
      支点から扉の重心までの水平距離:A=445[mm]
      支点からガススプリングの軸線までの垂線距離(扉が開いている時):B=118[mm]
      扉を開くために必要な反力:F1=W×A/B=89.2×445/118=332.6[N]
      ガススプリングの必要反力F2はF1×1.1以上にする必要がある
      ガススプリングの必要反力:F2=F1×1.1=370<Fより成り立つ
    • 扉の開け始めに必要な力F3を求める
    • 支点からガススプリングの軸線までの垂線距離(扉が閉まっている時):C=47.9[mm]
      支点から扉の取手までの垂線距離:D=926.5[mm]
      F×C-F3×D=0
      400×47.9-F3×926.5=0
      扉の開け始めに必要な力:F3=20.7[N]
    • 扉の閉め始めに必要な力F4を求める
    • F×B-W×A-F4×D=0
      400×118-89.2×445-F4×926.5=0
      扉の閉め始めに必要な力:F4=8.2[N]

構造の作り込みと設計の勘所

  • 扉を閉めるためのレバーを取り付けており、背の低い人でも扉の開閉が可能
  • 扉が開いた状態を保持できるので前面スペースを有効に使用できる

技術計算リンク

  • 検索コード:#UL555

部品リスト

開閉扉 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3030-676 2
2 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3030-840 1
3 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3030-894 2
4 アルミフレーム用フレームキャップ アルミフレーム用フレームキャップ HFC6-3030-B 4
5 突起付反転ブラケット 突起付反転ブラケット HBLFSN6-C-SET 8
6 パネルサポートブラケット パネルサポートブラケット HCBV6-SET 8
7 回転ラッチ 回転ラッチ LCL100 1
8 回転ラッチ 回転ラッチ LCR100 1
9 アングル取手 UHFNGG120-S 1
10 HFGSS用取付ブラケット HFGSS用取付ブラケット HFBRA 1
11 HFGSS用取付ブラケット HFGSS用取付ブラケット HFBRB 1
12 ガススプリング ガススプリング HFGSS-A150-N400 1
13 アルミ蝶番 アルミ蝶番 HHPSN6-SET 3
14 アルミフレーム用先入れナット アルミフレーム用先入れナット HNTT6-5 2
15 アルミフレーム用先入れナット アルミフレーム用先入れナット HNTT6-6 8
16 アルミフレーム用先入れナット アルミフレーム用先入れナット HNTF6-6 6
17 にぎり玉 にぎり玉 PCA8-30-B 1
18 ヒンジピン ヒンジピン SHCCG6-26.0 1
19 ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト CBST6-15 2
20 六角穴付皿ボルト 六角穴付皿ボルト SFB5-12 2
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 開閉扉の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る