(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

amano 集塵機通販・販売特集

  • 手動払い落とし型集塵機
  • 汎用集塵機(電圧 三相200)
  • ストレート・多分岐・ラインライトガイド専用集光レンズ ULシリーズ
  • 自動払い落とし型集塵機
  • 集光レンズ HL
  • ストレート/2分岐/多分岐/ライトガイド専用 集光レンズ
  • 集塵機用吸込フード
  • シグマ光機 紫外アクロマティック集光レンズ
  • 集塵機用2分岐管
  • 電気集じん式ミストコレクター

amano 集塵機の特集ページです。
手動払い落とし型集塵機や汎用集塵機(電圧 三相200)などamano 集塵機に関する商品を探せます。

  • 手動払い落とし型集塵機

    手動払い落とし型集塵機

    アマノ

    【特長】
    ・コンパクトながらパワフル吸引!
    ・低騒音だから室内作業に最適
    ・生産設備との連動運転も可能です
    【用途】
    ・精密機器や電子部品の製造、食品加エ、歯科技工など様々な現場で発生する粉塵をしっかり捕集
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 193,599円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 汎用集塵機(電圧 三相200)

    汎用集塵機(電圧 三相200)

    アマノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。
    ・縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    【用途】
    ・乾いた粉じんの集じん。
    ・切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・袋詰作業・ボール盤作業・粉体投入作業などに。
    【材質】
    ・本体:鉄
    ・フィルター:帆布11号
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 290,783円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • ストレート・多分岐・ラインライトガイド専用集光レンズ ULシリーズ

    ストレート・多分岐・ラインライトガイド専用集光レンズ ULシリーズ

    U-TECHNOLOGY

    評価 0.0
    【特長】ストレート・多分岐・ラインライトガイド専用集光レンズです。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 4,088円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 自動払い落とし型集塵機

    自動払い落とし型集塵機

    アマノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・自動払落し式です
    ・作業台の下にスッキリ納まるミニサイズ
    ・コンパクト&低騒音だから室内作業に最適
    【用途】
    ・乾いた粉じんの集じん
    通常価格(税別) : 193,000
    通常出荷日 : 11日目
  • 集光レンズ HL

    集光レンズ HL

    シーシーエス

    評価 0.0
    スポット照明HLV-24シリーズに装着し、照射範囲の集光を可能とします。照射範囲内の均一度が高いHL-30、広がりを抑えた集光度の高いHL-24-21をご用意。
    通常価格(税別) : 6,600円~
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2024/06/30まで

    ストレート/2分岐/多分岐/ライトガイド専用 集光レンズ

    ストレート/2分岐/多分岐/ライトガイド専用 集光レンズ

    モリテックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・ショットモリテックス独自開発による光ファイバ/ライトガイド用高性能集光レンズ群
    ・設計から生産までを一貫して行っているため、ハイクオリティ、ハイコストパフォーマンスです
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,740円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 集塵機用吸込フード

    集塵機用吸込フード

    スイデン

    【特長】
    ・集塵機ダクト配管用吸込フード
    ・標準形を用意しておりますが、使用状態や粉じん発生状況に応じて、現場に合った形状のものを製作されるのが性能を最大限に発揮される秘訣です
    【用途】
    ・集塵機用オプション
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,625円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • シグマ光機 紫外アクロマティック集光レンズ

    シグマ光機 紫外アクロマティック集光レンズ

    シグマ光機

    評価 0.0
    【特長】
    ・紫外域(200~400nm)で焦点距離のズレを抑えたアクロマティック集光レンズです。
    ・紫外域の多波長レーザの集光や紫外発光像の観察に使えます。
    ・NAが0.1以下のレンズではレーザコリメート光をほぼ回折限界のスポット径に絞り込むことができます。
    ・紫外光を吸収するガラスや接着剤は使用していないので、耐光性に優れています。
    ・※集光レンズは無限遠にある物体を焦点に結像させる場合、または、点光源を平行光にする場合にご使用ください。
    ・※近距離の結像などに使用した場合、十分な光学性能が得られません。
    ・※集光レンズには光を入れる向きがあります。
    ・※必ず上側(鏡筒側面 の刻印を正立に見て)から平行光を入射させてください。
    ・※逆にすると色収差や球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
    ・※指定波長域以外で使用した場合、色収差や透過率が悪くなります。
    ・※高出力レーザで使用する場合や高熱が出る光源の近くで使用する場合、集光レンズが高温になり、集光レンズの焦点距離が変化する可能性があります。
    ・※長時間照射する場合は、放熱対策が必要になります。
    ・※集光スポット径を小さくしたい場合は、入射ビーム径(1/e^2)が集光レンズの有効径の約半分になる大きさまで広げてご使用ください。
    ・※レンズの表面反射(3~4%)によって約13%の透過損失が発生します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 96,040円~
    通常出荷日 : 18日目
  • 集塵機用2分岐管

    集塵機用2分岐管

    スイデン

    評価 0.0
    【特長】
    ・集塵機ダクト配管用2分岐管
    ・吸込口を2方向に分ける分岐管です
    【用途】
    ・集塵機用オプション
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,699円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 電気集じん式ミストコレクター

    電気集じん式ミストコレクター

    アマノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・高濃度200mg/m3ミストも捕集できます。
    ・水溶性ミスト、油性ミスト両用です。
    【用途】
    ・工作機械加工などに。
    ・NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・放電加工機・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシンなどに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 844,876
    通常出荷日 : 11日目
  • 集塵機SDC-400用ダクト

    集塵機SDC-400用ダクト

    スイデン

    評価 0.0
    小型集じん機SDCー400用ダクト
    ・硬質ダクト/軟質ダクト
    ・材質:ポリプロピレン/ポリ塩化ビニール
    ・ダクト径×長さ:Φ75×2m
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,900円~
    通常出荷日 : 9日目
  • ファイバーライトガイド用集光レンズ

    ファイバーライトガイド用集光レンズ

    日進電子工業

    評価 0.0
    ライトガイド用の集光レンズ。
    【特長】
    ・日進電子工業の画像処理用ストロボシリーズに接続可能なライトガイドの一例
    【用途】
    ・集光レンズはライトガイドのほか、LED小型スポット照明にも使用可能
    通常価格(税別) : 15,428円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • シグマ光機 ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

    シグマ光機 ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

    シグマ光機

    評価 0.0
    【特長】
    ・構成されるレンズの材料を全て合成石英にすることで、高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザにも耐えられる集光レンズを実現しました。
    ・Ybファイバーレーザをはじめ、YAGレーザ、YVO4レーザ等の各種固体レーザの集光およびコリメートに使用できます。
    ・焦点距離60mm以上のレンズでは、波長1064nmで球面収差とコマ収差が十分に補正されており、レーザコリメート光をほぼ回折限界のスポット径に絞り込むことができます。
    ・帯域が広い反射防止膜コートにより、1040~1150nmの波長域のファイバーカップルドレーザで使用することができます。
    ・632.8nmである程度の透過率が得られているので、ガイド光としてHe-Neレーザが使用できます。
    ・集光レンズを固定するための専用レンズホルダー(LHF-M29-25、LHF-M34-30、LHF-M50.9-50)をご用意しています。
    ・HFTLSQ-15-20PF1には固定集光レンズホルダー(LHF-M29-25)に取り付けるための専用アダプタが付属されています。
    ・HFTLSQ-20-30PF1には固定集光レンズホルダー(LHF-M34-30)に取り付けるための専用アダプタが付属されています。
    ・レーザ加工による飛まつからレンズを保護するため、別売りの保護ガラスを装着できます。
    ・※集光レンズは無限遠にある物体を焦点に結像させる場合、または、点光源を平行光にする場合にご使用ください。
    ・※近距離の結像などに使用した場合、十分な光学性能が得られません。
    ・※集光レンズには光を入れる向きがあります。
    ・※必ず上側(鏡筒側面の刻印を正立に見て)から平行光を入射させてください。
    ・※逆にすると色収差や球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
    ・※指定波長域以外で使用した場合、色収差や透過率が悪くなります。
    ・※高出力レーザで使用する場合や高熱が出る光源の近くで使用する場合、集光レンズが高温になり、集光レンズの焦点距離が変化する可能性があります。
    ・※長時間照射する場合は、放熱対策が必要になります。
    ・※集光スポット径を小さくしたい場合は、入射ビーム径(1/e^2)が集光レンズの有効径(De)の約半分になる大きさまで広げてご使用ください。
    ・※この集光レンズはアクロマティックレンズではありません。
    ・※色収差は補正されていません。
    通常価格(税別) : 89,550円~
    通常出荷日 : 15日目
  • 集塵機用3分岐管

    集塵機用3分岐管

    スイデン

    評価 0.0
    【特長】
    ・集塵機ダクト配管用3分岐管
    ・吸込口を3方向に分ける分岐管です
    【用途】
    ・集塵機用オプション
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,500円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 272033 空気清浄機集塵フィルターPmmS

    272033 空気清浄機集塵フィルターPmmS

    アイリスオーヤマ

    評価 0.0
    【特長】
    ・PM2.5対応空気清浄機25畳用(PMMS-DC100)に使用する集塵フィルター(HEPAフィルター)です
    ・フィルターは、開封後約2年が交換の目安です
    ・設置場所や使い方によっては交換時期が早くなることがあります
    ・においが取れなくなったときも、交換の目安です
    通常価格(税別) : 3,163
    通常出荷日 : 1日目
  • 通常価格(税別) : 13,750
    通常出荷日 : 3日目
  • 集じん機 0.75KW インバーター付き

    集じん機 0.75KW インバーター付き

    ムラコシ

    評価 0.0
    【特長】
    ・超微細な10μmまでの粉体を吸い込む集塵機です。
    ・100Vで作動し、キャスター付なので移動が容易です。
    ・使いやすさ、メンテナンスのしやすさを追求した集塵機です。
    ・プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。
    【用途】
    ・投入・計量など食品工場から、各種作業現場で。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 252,413円~
    通常出荷日 : 11日目~
  • 乾湿両用集塵機 VC-1100

    乾湿両用集塵機 VC-1100

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・市販のポリ袋が取付け可能でゴミ捨てが簡単です。
    ・カートリッジフィルターで目詰まり軽減します。
    ・集塵容量(L) 乾燥/液体:12月15日
    ・本体外寸法(mm):W345×D350×H435
    ・消費電力(W):1050
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,089
    通常出荷日 : 1日目
  • 卓上パーソナル集塵機 PS-100

    卓上パーソナル集塵機 PS-100

    ダイヘン

    評価 0.0
    【特長】
    ・活性炭は入りフィルタで臭いも除去。
    ・高性能フィルタで高い除じん効率。
    ・小形・軽量の為、自由な配置移動が出来ます。
    ・フィルタ(F3051D01)を追加し2段重ねで使用することでフィルタ寿命を伸ばすことができます。
    ・電気用品安全法適合商品です。家庭用コンセントに差し込んで使用できます。
    【用途】
    ・レーザーマーキングで発生する。ヒューム対策。
    ・研磨作業による粉じん、臭い対策。
    ・薬品調合や化学実験などの粉じん、臭い対策。
    【セット内容】
    ・ファン
    ・フィルタ
    ・アーム
    通常価格(税別) : 244,253
    通常出荷日 : 14日目
  • 集じん機と各種電動工具の接続別売部品

    集じん機と各種電動工具の接続別売部品

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    フェルトパッキン(10枚入)が含まれております。

    【用途】
    ・集じん機と各種電動工具の接続用。
    通常価格(税別) : 1,400
    通常出荷日 : 3日目
  • アズワン 紫外アクロマティック集光レンズ

    アズワン 紫外アクロマティック集光レンズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・紫外域(200~400nm)で焦点距離のズレを抑えたアクロマティック集光レンズです。
    ・紫外域の多波長レーザの集光や紫外発光像の観察に使えます。
    ・NAが0.1以下のレンズではレーザコリメート光をほぼ回折限界のスポット径に絞り込むことができます。
    ・紫外光を吸収するガラスや接着剤は使用していないので、耐光性に優れています。
    ・※集光レンズは無限遠にある物体を焦点に結像させる場合、または、点光源を平行光にする場合にご使用ください。
    ・※近距離の結像などに使用した場合、十分な光学性能が得られません。
    ・※集光レンズには光を入れる向きがあります。
    ・※必ず上側(鏡筒側面 の刻印を正立に見て)から平行光を入射させてください。
    ・※逆にすると色収差や球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
    ・※指定波長域以外で使用した場合、色収差や透過率が悪くなります。
    ・※高出力レーザで使用する場合や高熱が出る光源の近くで使用する場合、集光レンズが高温になり、集光レンズの焦点距離が変化する可能性があります。
    ・※長時間照射する場合は、放熱対策が必要になります。
    ・※集光スポット径を小さくしたい場合は、入射ビーム径(1/e^2)が集光レンズの有効径の約半分になる大きさまで広げてご使用ください。
    ・※レンズの表面反射(3~4%)によって約13%の透過損失が発生します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 97,510円~
    通常出荷日 : 18日目
  • 集塵機(スウィーパー・ハッチ)

    集塵機(スウィーパー・ハッチ)

    アズワン

    ずば抜けた吸塵力で使いやすい小型集塵機
    【特長】
    ・吸塵力は強(690W)・弱(460W)切り替えが可能です。
    ・自然堆積型のカセットフィルターで目詰まりしにくく、集塵力の低下を抑えます。
    ・プレフィルターと三層メインフィルターで粉塵をキャッチします。
    ・集塵カバーの吸引口にはフィルターが付いており、切削物を吸い込みません。
    ・ワークカプセルIIは、BOX内のエアーノズルを使用することで吸塵力をアップします。
    ・サイクロン式分離回収器は、粉塵の約95%が回収できる分離回収器で、集塵機の目詰まりを防ぎます。
    【用途】
    ・粉じん・切り屑の集塵、建設現場や工房の清掃など
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,500円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 集塵機用フィルター

    集塵機用フィルター

    アマノ

    アマノ製集塵機用のフィルター。
    【特長】
    ・パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルター。
    【用途】
    ・一般粉体用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,000
    通常出荷日 : 1日目
  • ムラコシ 集じん機 0.75KW 200V

    ムラコシ 集じん機 0.75KW 200V

    ムラコシ

    評価 0.0
    【特長】
    ・大型ダストバッグを搭載した、コンパクトな簡易型集塵機です。
    ・ダストバッグはワンタッチで取り付け・取り外し可能です
    ・設置面積が少なく、背の高さも抑えられているためさまざまな現場で活躍できます
    【用途】
    ・粗じん用。
    ・一般粉じん。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 207,133
    通常出荷日 : 16日目
  • サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式

    サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式

    リョウセイ

    評価 0.0
    【特長】
    ・サイクロンの遠心分離効果でダストを90%以上捕集し、さらに微粉じんをバックフィルターで捕集する二段構えで、機能性を一段とアップしました。
    ・火種(火花)粉じん対応します。(プリタンクが別途必要な場合があります)
    ・フィルターに付着したダストはシェーキングレバーの操作で簡単に回収可能です。
    【用途】
    ・研磨、切削から発生する火花を含む粉じんに最適な集じん機
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 482,401円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 集塵機(ドレンキャップ付き) VCシリーズ

    集塵機(ドレンキャップ付き) VCシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・プラスチックタンクを採用しました。
    ・排水に便利なドレンキャップ付きです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,628円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 小型卓上集塵機

    小型卓上集塵機

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・研磨作業時に適した卓上集塵機です!
    ・金属やプラスチック等の研削研磨時に発生する塵やホコリ等を卓上で集塵します。
    ・集塵口にはライトが付いており、作業時の手元を照らします。
    通常価格(税別) : 3,782円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 集じん機用オプション機器 集じんサイクロン

    集じん機用オプション機器 集じんサイクロン

    スイデン

    評価 0.0
    【特長】
    ・吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。
    ・最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。
    ・ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。
    【用途】
    ・研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。
    ・工作機械、食品加工装置、粉体処理装置。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 107,323円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 太陽光・平行光集光用(センサー用)フレネルレンズ

    太陽光・平行光集光用(センサー用)フレネルレンズ

    日本特殊光学樹脂

    評価 0.0
    【特長】
    ・クリーンな自然エネルギーとして多く活用されている太陽エネルギー(ソーラーエネルギー)をさらに効率的に利用することを目的として開発されたレンズです。
    ・このフレネルレンズは鏡面側から太陽光(平行光)が入射する方向で設計されており、標準製品としては焦点距離が1200mm、レンズピッチ0.33mm、製品サイズ 1400mm×1050mmのアクリル製で板厚は2mm、3mmの2種類がラインアップしているほか、ご要望に応じた板厚、外形寸法にも対応します。
    ・集光型の太陽光発電システムにおいて、太陽電池素子に密度の高い太陽光を入射させるためのレンズとして用いられたり、太陽光のエネルギーを集約して、高温で物質を処理するための太陽炉などの研究開発にも用いられています。
    ・また、平行光を集光する用途で設計されていることから、焦点距離の短い集光用フレネルレンズはセンサーなどと組合せ、光検知などの用途でお使いいただく事も可能です。
    通常価格(税別) : 5,532円~
    通常出荷日 : 10日目~
  • FESTOOL 集塵フィルターバッグ FIS-CT33/5x (5枚入)

    FESTOOL 集塵フィルターバッグ FIS-CT33/5x (5枚入)【5個入り】

    FESTOOL

    評価 0.0
    【特長】
    ・FESTOOL集塵機(CTL33)用、集塵フィルターバッグです。
    【用途】
    ・清掃用。
    【商品仕様】
    ・集塵容量:最大30L
    ・JANコード:4014549098455
    ・トラスココード:824-5566
    ・質量:805g
    【材質/仕上】
    ・紙
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,899
    通常出荷日 : 5日目
  • 絶縁トロリー 集電ブロック

    絶縁トロリー 集電ブロック

    Panasonic

    評価 0.0
    絶縁トロリー用 集電ブロック。
    【特長】
    ・接触部分の信頼性を一段とアップ
    ・耐摩耗性に優れた集電子を採用
    ・絶縁トロリーにより安全向上
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,488円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ダイヘン 集塵機PS-100用フィルタ

    ダイヘン 集塵機PS-100用フィルタ

    ダイヘン

    評価 0.0
    【特長】
    ・活性炭入りフィルタです
    ・高性能HEPAフィルタで0.3ミクロン以上の粉塵を99.7%以上除去します
    【商品仕様】
    ・フィルタ面積([[M2]]):2.6
    ・活性炭の量(kg):2.1
    ・フィルタ2個を2段重ねで使用できます
    ・JANコード:4582132640287
    ・トラスココード:851-2986
    ・質量:5kg
    通常価格(税別) : 61,880
    通常出荷日 : 13日目
  • 小型集じん機 最大風量(m3/min) 3.2

    小型集じん機 最大風量(m3/min) 3.2

    マキタ

    評価 0.0
    【特長】
    電動工具との連携で能率よく集じん作業可能。
    電動工具接続用、軽量でコンパクト、粉じんタイプ。
    集じん容量は6.6L。
    連動コンセント、ポッキンプラグ付き。
    【用途】
    リフォーム工事や外構工事。
    など
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 31,499
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXFAE/JSXFAF コンプレッションフィッティング/直管タイプ

    パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXFAE/JSXFAF コンプレッションフィッティング/直管タイプ

    SMC

    評価 0.0
    1000万回以上/ライフ10倍以上高いピーク圧力と少ない空気消費量。
    【特長】
    ・OFF応答時間:45%短縮
    ・使用流体温度:-40~60℃
    ・メンテナンスが容易
    ・流量特性:40%向上
    通常価格(税別) : 5,422
    通常出荷日 : 9日目
  • 集じん機(粉じん用)

    集じん機(粉じん用)

    マキタ

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!
    ・ブロワ(送風)作業も可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 46,534
    通常出荷日 : 3日目
  • EVC-120SCL用 集塵袋

    EVC-120SCL用 集塵袋

    E-Value

    乾湿両用掃除機EVC-120SCL専用の集塵袋です。
    【特長】
    ・乾燥したゴミの集塵用(タンク内取り付け用)です。
    【用途】
    ・交換パーツ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 580
    通常出荷日 : 5日目
  • 18V充電式乾湿両用集塵機

    18V充電式乾湿両用集塵機

    デウォルト

    評価 0.0
    【特長】
    ・現場で発生する様々なゴミを簡単掃除!持ち運びに重点を置いたコンパクトクリーナー!
    ・大量の水や重いゴミも吸引できる高い集じん性能と、コドレスで持ち運びやすい設計を両立させた、乾湿両用コードレスクリーナー
    ・ハンマードリルとの組み合わせで集じん機としても使用可能です
    ・ブロア機能付です
    ・釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑吸引が可能です
    【用途】
    ・電源のない場所での清掃、集じん作業に
    通常価格(税別) : 22,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 集塵ノズル

    集塵ノズル

    ミスミ

    ◆特徴:ノズルで除塵したゴミを集塵する集塵ノズルです。
        吐出の用途でもご利用可能。帯電防止の為、様々な環境でご利用いただけます。
        樹脂(PE)製なので低価格です。フランジ加工やL字ブラケット取付加工も可能です。
    ◆耐熱温度:70℃

    ◆技術データはこちらから

    ◆使用事例はこちらから


    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,630円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 木工用集じん機

    木工用集じん機

    マキタ

    評価 0.0
    【特長】
    ・木工機から出る木屑の集じんに!
    ・集じん+搬送+ブロワ(送風)に1台3役
    通常価格(税別) : 47,408
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 集じん機/ホース・吸口 別売部品

    集じん機/ホース・吸口 別売部品

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    柔軟性が高く、被削材への引っ掛かりを軽減した、集じん機用のホースです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,920
    通常出荷日 : 1日目
  • ムラコシ 集じん機 0.46KW 100V

    ムラコシ 集じん機 0.46KW 100V

    ムラコシ

    評価 0.0
    【特長】
    ・大型ダストバッグを搭載した、コンパクトな簡易型集じん機です。
    ・ダストバッグはワンタッチで取り付け・取り外し可能です
    ・設置面積が少なく、背の高さも抑えられているためさまざまな現場で活躍できます
    【用途】
    ・粗じん用に。
    ・一般粉じんに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 161,290
    通常出荷日 : 15日目
  • ダストノズル

    ダストノズル

    リョービ

    評価 0.0
    【用途】・集じん機用・適用機種:BDS-1010、BDS-1000
    通常価格(税別) : 467
    通常出荷日 : 5日目
  • 乾湿両用 集じん機 M442

    乾湿両用 集じん機 M442

    マキタ

    【特長】
    ・クリーン作業をサポートする充実機能!
    ・集じんしたゴミを袋ごと捨てられます。市販のポリ袋も使用可能です
    (市販のポリ袋を使用の際は、容量45L・厚さ0.04mm以上をご使用ください)
    ・後輪2個は固定されているため、本体が真っ直ぐ移動します
    ・ノズル・パイプを本体に立てて収納できるパイプホルダを標準付属
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,339
    通常出荷日 : 4日目
  • 集じん機(汎用小型タイプ)

    集じん機(汎用小型タイプ)

    ムラコシ

    評価 0.0
    【特長】
    ・シンプルな形状で、手軽さが人気の汎用小型集塵機。
    ・プレートファンで、フィルターに粉塵を押し込むタイプの集塵機。
    ・フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易。
    ・ブロワーはフィルター室内に内臓。
    【用途】
    ・切断、切削、研磨等に。
    ・一般粉塵に。
    ・粉体の袋詰め・投入など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 280,058円~
    通常出荷日 : 15日目~
  • ハイパワークリーナー 乾湿両用 集じん容量(L) 10

    ハイパワークリーナー 乾湿両用 集じん容量(L) 10

    東浜商事

    評価 0.0
    【特長】
    ・静かな運転音(65dB)です。
    ・ステンレスタンクを採用しています。
    【用途】
    ・一般清掃。
    ・金属加工時の切削片や切削油の回収に。
    通常価格(税別) : 69,514
    通常出荷日 : 2日目
  • 集じん機用お掃除セット 0033-9118

    集じん機用お掃除セット 0033-9118

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    集じん機用オプションパーツのセットです。
    【セット内容】
    ・ホースΦ38×2m(337510)
    ・床用吸口(337522)
    ・すき間用吸口(337523)
    ・ストレートパイプ(337516)
    ・ベンドパイプ(337517)
    通常価格(税別) : 8,088
    通常出荷日 : 7日目
  • 呉英 集塵カバー リトルジョブカップ

    呉英 集塵カバー リトルジョブカップ

    呉英製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・主要メーカーのディスクグラインダーに取り付け可能です。
    【用途】
    ・カップホイール用集塵カバー
    【商品仕様】
    ・集塵カバーリトルジョブカップ
    ・JANコード:4957468072000
    ・トラスココード:852-1668
    ・質量:210g
    【材質/仕上】
    ・ゴム(EPDM)
    通常価格(税別) : 7,058
    通常出荷日 : 7日目
  • 乾湿両用集じん機 RP80SB

    乾湿両用集じん機 RP80SB

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・樹脂タンク内形状ストレート化によりスムーズなゴミ捨てが可能に
    ・付属の床用吸い口の形状変更によりカーペットの吸い付き軽減
    ・コンパクト+パワフル集じん
    ・一般清掃用
    ・乾湿両用
    ・薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付
    ・大形電源スイッチの採用で操作性向上
    ・高品質なホース
    ・フラットな上面
    ・スッキリ収納
    ・ストッパ付キャスタ
    通常価格(税別) : 33,784
    通常出荷日 : 4日目
  • トリマー部品 集じんプレート組立

    トリマー部品 集じんプレート組立

    リョービ

    【特長】
    ・機種は、TRE-40、TR-51、TRE-55、MTR-41、MTR-40に適用
    ・溝堀り時には、集じんカバーを取外して使用します
    ・面取り時に出る木屑を集じん機と連動させ集じん
    【用途】
    ・溝彫り、面取りの集じんに
    通常価格(税別) : 950
    通常出荷日 : 1日目
  • 三立 洗える集塵機

    三立 洗える集塵機

    三立機器

    評価 0.0
    【特長】
    ・粉体を吸う様々な作業に伴う飛散粉塵の回収、集塵に最適です。
    ・洗えるプラスチィック製フィルターです。
    ・洗えるホッパータンクです。
    ・洗える架台とフレームです。
    ・洗える集塵容器です。
    ・すぐれたメンテナンス性です。
    【用途】
    ・粉体袋詰め
    ・原料粉混合
    ・粉体投入
    ・穀物研磨作業時の集塵
    ・食品・薬品原料等の微粉塵の集塵
    通常価格(税別) : 1,466,995円~
    通常出荷日 : 11日目~
  • ライン照明(集光/バックライト) OPLSシリーズ用延長ケーブル

    ライン照明(集光/バックライト) OPLSシリーズ用延長ケーブル

    オプテックス・エフエー

    評価 0.0
    単品でご購入頂けます

    【特長】
    ・驚異の明るさを実現。
    ・反射用途の高輝度タイプと透過用途の高均一タイプから選択可能。
    ・サイズは100mmから1,500mmまで対応可能
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 17,627円~
    通常出荷日 : 17日目
  • パルスジェット式集じん機

    パルスジェット式集じん機

    NIVAC

    評価 0.0
    【特長】
    ・高性能パルスジェット方式で連続でチリを落とし、24時間運転に対応。
    ・据付面積が小さく、後部壁面への密着設置可能。
    ・新聞発特殊カートリッジフィルタで集塵面積が広くなり、高性能を維持。
    ・オートドレン式フィルタレギュレータの採用。(メンテナンスが簡単)
    【用途】
    ・金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場。
    ・一般粉塵用(高濃度・比較的剥離性の悪い粉塵)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 609,151円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 粉じん専用集じん機 RP250YD

    粉じん専用集じん機 RP250YD

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・お掃除セットが標準付属になりました
    ・付属の床用吸い口の形状変更によりカーペットの吸い付き軽減
    ・コンパクト+パワフル集じん
    ・乾式専用
    ・吸込み力が持続する新トリプルフィルタ構造
    ・薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付
    ・大形電源スイッチの採用で操作性向上
    ・ポリ袋使用可能
    ・高品質なホース
    ・フラットな上面
    ・ストッパ付キャスタ
    通常価格(税別) : 49,140
    通常出荷日 : 7日目
  • HEPA フィルタ

    HEPA フィルタ

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・別売の0037-1315布フィルタセットと必ず一緒にご使用ください。
    ・空気清浄機にも使用されているHEPAフィルタを採用して細かな粉じんやハウスダストを除去します。
    ・14.4V/18V専用部品です。
    ・R36DA/(SC)にはご使用できません
    ・R14DSL(S)、R18DSL(S)ではご使用になれません。
    ・R18DB、R18DB(S)、R18DTBではご使用になれません。
    【用途】
    ・コードレスクリーナー用。
    通常価格(税別) : 800
    通常出荷日 : 2日目
  • パウダフィルタ(粉じん用)

    パウダフィルタ(粉じん用)

    マキタ

    評価 0.0
    パウダフィルタ(粉じん用)
    【用途】・コンクリート、石材の粉じん等の吸引に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,258
    通常出荷日 : 7日目
  • クリーンルーム用集塵機 KDC-C03A

    クリーンルーム用集塵機 KDC-C03A

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・発塵を伴う作業や、発生源からのクリーンルームへの汚染防止に便利な局所集塵・吸塵装置です
    ・プレフィルター・中性能フィルター・HEPAフィルターの三層構造によって確実に吸塵し、クリーンに排気します
    ・各フィルターは工具不要で容易に交換できます
    ・吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気が可能です
    ・クリーンルーム内での発塵作業に便利です
    通常価格(税別) : 237,770
    通常出荷日 : 1日目
  • バキュームクリーナー CVC-1150WD

    バキュームクリーナー CVC-1150WD

    山崎産業

    評価 0.0
    【特長】
    ・湿ったゴミや汚水から粉塵まで、しっかり吸引する乾湿両用集塵機です
    ・軽くて丈夫な樹脂製タンクは、持ち運びも簡単です
    ・収納する際に場所を取らないので便利です
    【用途】
    ・建築現場や工作機械の清掃、床にこぼした水などの液体吸引に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 31,920
    通常出荷日 : 7日目
  • 集塵機付精密マイクログラインダー

    集塵機付精密マイクログラインダー

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ハンドピース先端部は特殊構造で防水・防塵性に優れます。
    ・ブラシレスモーターで低振動、低騒音です。
    通常価格(税別) : 3,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 紫外線ペンライト

    紫外線ペンライト

    アズワン

    評価 0.0
    【仕様】
    ・電球:UV-LED球(365nm)
    ・電源:単6乾電池×3本(テスト用付属)
    ・連続点灯時間:約60時間
    ・付属品:集光キャップ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,500
    通常出荷日 : 1日目
  • 集塵機用2ポートエアオペレートバルブ VXFA2シリーズ

    集塵機用2ポートエアオペレートバルブ VXFA2シリーズ

    SMC

    評価 0.0
    集塵機用2ポートエアオペレートバルブ VXFA2シリーズです。
    【特長】
    ・高温、大口径対応
    ・配管条件に合わせた取付が可能(フランジ型)
    ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献(フランジボディ型)
    ・保護構造IP65(リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40)
    ・鉄心の耐食性向上
    ・難燃性UL94V-0準拠
    ・全波整流器内蔵タイプ(AC仕様)
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 3,489円~
    通常出荷日 : 6日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

自動払い落とし型集塵機

自動払い落とし型集塵機

    乾湿両用集じん機 RP80SB

    乾湿両用集じん機 RP80SB

      集じん機小型タイプ

      集じん機小型タイプ

        ムラコシ 集じん機 0.75KW 200V

        ムラコシ 集じん機 0.75KW 200V

          電動工具用集じん機 FRP80SB

          電動工具用集じん機 FRP80SB

            乾湿両用集じん機 RP250SB

            乾湿両用集じん機 RP250SB

              ムラコシ 集じん機 0.46KW 100V

              ムラコシ 集じん機 0.46KW 100V

                集塵作業台 (高効率モータ搭載/エアシャワー付)

                集塵作業台 (高効率モータ搭載/エアシャワー付)

                  乾湿両用集じん機 RP150SB

                  乾湿両用集じん機 RP150SB

                    乾湿両用集じん機 RP80YB

                    乾湿両用集じん機 RP80YB

                      乾湿両用集じん機 RP350SE

                      乾湿両用集じん機 RP350SE

                        粉じん専用集じん機 RP80YD

                        粉じん専用集じん機 RP80YD

                          アマノ HiKOKI(旧日立工機) リョウセイ ムラコシ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) ムラコシ 淀川電機製作所 HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機)
                          193,000円 33,784円 383,968円 207,133円 24,225円 40,605円 161,290円 393,750円 36,344円 39,634円 44,529円 40,585円
                          11日目   4日目   11日目   16日目   11日目   4日目   15日目   18日目   4日目   4日目~   4日目   4日目  
                          6.5 8 2.2 130 8 25 130 10 15 8 35 8
                          46000.0 - - - - - - - - - - -
                          63.5 - - - - - - - - - - -
                          6.0(最大風量) - - - - - - - - - - -
                          380×500×623 - - - - - - - - - - -

                          amano 集塵機に関連する通販・販売特集