ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ナカトミ スポットクーラーオプション部品 |
|
アマノ 汎用集塵機(電圧 三相200) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
長野計器 圧力計配管パッキン |


| 型番 | 品名 | F(外径)(mm) | G(外径)(mm) |
|---|---|---|---|
| 2221000000 | 2分岐管No.1 | 100 | 75 |
| 2223000000 | 2分岐管No.2 | 150 | 100 |
| 2222000000 | 2分岐管No.3 | 200 | 150 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,994円 ( 12,093円 ) | 7日目 |
14,807円 ( 16,288円 ) | 7日目 |
45,335円 ( 49,869円 ) | 7日目 |
吸込口を2方向に分ける分岐管です。
分かれた管は基管の開口面積の約1/2になります。
【仕様】
・材質:塩化ビニール
・適合機種:SDCシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ムラコシ
集じん機 集じん容量 68L・220L・410L
5通常価格(税別):224,874円~

コトヒラ工業
ヒューム吸煙装置
0通常価格(税別):196,081円~

淀川電機製作所
超小型集じん機セット
0通常価格(税別):133,949円~

アマノ
IX-5用フィルター
0通常価格(税別):120,444円

アイリスオーヤマ
サーキュレーター 8畳 マカロン型
4.6通常価格(税別):3,569円

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):17,515円~

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,610円~