17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ムラコシ 集じん機 0.75KW 200V

通常単価(税別)
212,565円
税込単価
233,822円
通常出荷日:16日目

【特長】・大型ダストバッグを搭載した、コンパクトな簡易型集塵機です。・ダストバッグはワンタッチで取り付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    集じん機
  • 電源(V)
    三相200
  • 出力(kW)
    0.75
  • 集じん容量(L)
    130
  • トラスココード
    149-0349
  • 質量(g)
    45000.0
  • フィルター
    下袋1本
  • 吸込口径(mm)
    98
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz)
    78
  • 標準消費電力料金
    10.13円/h
  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
    11/13
  • 本体寸法(mm)幅×奥行×高さ
    640×655×1259
  • 最大静圧(kPa)
    1.1/1.45
  • ちり落とし方式
    なし

型番:

UFO-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UFO-75の仕様・寸法情報

商品タイプ
集じん機
電源(V)
三相200
出力(kW)
0.75
集じん容量(L)
130
トラスココード
149-0349
質量(g)
45000.0
フィルター
下袋1本
吸込口径(mm)
98
周波数(Hz)
50/60
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
78
標準消費電力料金
10.13円/h
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
11/13
本体寸法(mm)幅×奥行×高さ
640×655×1259
最大静圧(kPa)
1.1/1.45
ちり落とし方式
なし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数
型番
UFO-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
212,565円
( 233,822円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型ダストバッグを搭載した、コンパクトな簡易型集塵機です。
・ダストバッグはワンタッチで取り付け・取り外し可能です
・設置面積が少なく、背の高さも抑えられているためさまざまな現場で活躍できます
【用途】
・粗じん用。
・一般粉じん。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ムラコシ 集じん機 0.75KW 200Vの型番UFO-75のページです。 型番UFO-75に関する仕様情報を記載しております。
ムラコシ 集じん機 0.75KW 200Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ムラコシ 集じん機 0.75KW 200V
ムラコシ 集じん機 0.46KW 100V
集じん機小型タイプ
集じん機 VC0820
コード式集じん機VC2500
乾湿両用集じん機 RP150SB
メーカームラコシムラコシリョウセイマキタマキタHiKOKI(旧日立工機)
通常価格212,565円165,785円345,761円 -48,366円52,356円42,869円
通常出荷日16日目15日目11日目〜3日目3日目4日目
商品タイプ集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機
電源(V)三相200単相100三相200100V100V100
出力(kW)0.750.4611.051.051.14
集じん容量(L)130130-82515
トラスココード149-0349149-0348----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました