17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

集じん機と各種電動工具の接続別売部品

通常単価(税別)
1,400
税込単価
1,540
通常出荷日:3日目

フェルトパッキン(10枚入)が含まれております。【用途】・集じん機と各種電動工具の接続用。

  • 商品タイプ
    関連商品
  • 適用機種
    マルチツールCV 350V
  • 仕様
    集じんアダプタセット

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

337923
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

337923の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
適用機種
マルチツールCV 350V
仕様
集じんアダプタセット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
337923
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
3日目

詳細情報

基本情報

フェルトパッキン(10枚入)が含まれております。

【用途】
・集じん機と各種電動工具の接続用。

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集じん機と各種電動工具の接続別売部品の型番337923のページです。 型番337923に関する仕様情報を記載しております。
集じん機と各種電動工具の接続別売部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集じん機と各種電動工具の接続別売部品
集じん機/ホース・吸口 別売部品
電動工具用集じん機 FRP80SB
集じん機用ダクト
集じん機用オプション機器 集じんサイクロン
集じん機小型タイプ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)高橋縫製スイデンリョウセイ
通常価格1,4003,92027,68022,385 -96,500 -337,660
通常出荷日3日目1日目4日目1日目〜4日目11日目
商品タイプ関連商品関連商品集じん機関連商品関連商品集じん機
適用機種マルチツールCV 350VRP80YD・YD(S)、RP3608DB、RP80YB・YD(S)、RP80SB、RP3608DA、RP150YD・YD(S)、RP150YB・YD(S)、RP150SB、RP250YD、RP250SB、RP350YA、RP350SE(RP35RSB、RP35RYB、RP35RYD2・RYD2(S)・RYD、RP35MSB、RP35MYB、RP35MYD2・MYD2(S)・MYD、RP35SA、RP35SB、RP35SD2・SD、RP35YA2・YA、RP35YB、RP35YD2・YD)旧形----
仕様集じんアダプタセット帯電防止剤配合----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト